(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SCLBDG4-18
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ 【センジョウ】ヒンジピンツキバキナットトメコテイヨ

【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ SH-SCLBDG4-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-SCLBDG4-18 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像
[ ! ]SL-PCLBGN・SH-PCLBGN・SL-PCLBGNU・SH-PCLBGNUには識別用溝が付く場合があります。
[ ! ]ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。
[ ! ]寸法によりセンター穴が付く場合があります。
[ ! ]Uナットの規格詳細は(こちら)を参照ください。

SL-PCLBGN・SH-PCLBGN・SL-PCLBGNU・
SH-PCLBGNU 識別用溝

D公差(g6)
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜30−0.007
−0.020
L、T、A寸法公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ] JIS B 0405 中級(m)に準拠。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法
L寸固定タイプL寸指定タイプ
標準ナット標準ナットUナット標準ナットUナット洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-SCLBDGSH-SCLBGNSH-SCLBGNUSUS304相当[ M ]SUS304[ M ]SUS304
(UNUTS)
精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SCLBDGSHD-SCLBGNSHD-SCLBGNU電解研磨+精密洗浄
SL-PCLBGNSL-PCLBGNUS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PCLBGNSH-PCLBGNU精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PCLBGHNSL-PCLBGHNU40〜45HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PCLBGHNSH-PCLBGHNU精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GCLBGNSL-GCLBGNUメッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ[ M ]SWRCH[ M ]SS400(UNUTK)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GCLBGNSH-GCLBGNU精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SCLBGHNSL-SCLBGHNUSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
45〜50HRC[ M ]SUS304[ M ]SUS304
(UNUTS)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SCLBGHNSH-SCLBGHNU精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GSCLBGHNSL-GSCLBGHNU45〜50HRC硬質クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GSCLBGHNSH-GSCLBGHNUメッキ硬度750HV〜精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-L
SH-SCLBGN10-50.5
SHD-SCLBGN20-100.5
■L寸固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
ABTFu(n)M
(並目)
付属ナット¥基準単価
TypeDSH-SCLBDGSHD-SCLBDG
SH-SCLBDG
SHD-SCLBDG
 41012141516182022242530     7 5363.91.5M 3M 3×0.59501,050
 5 9 744.9M 4M 4×0.79701,070
 6   1516182022242530    10 8595.8M 5M 5×0.81,0301,130
 8   15161820222425303540455013107.8M 6M 6×1.01,1201,220
10     182022242530354045501613129.8M 8M 8×1.251,2701,370
12       222425303540455018141611.8M10M10×1.51,4901,590
■L寸指定タイプ(0.1mm単位)
型式L
指定0.1mm単位
ABTFu(n)M
(並目)
付属ナット
TypeD
標準ナット
SH-SCLBGN
SHD-SCLBGN

SL-PCLBGN
SH-PCLBGN

SL-PCLBGHN
SH-PCLBGHN

SL-GCLBGN
SH-GCLBGN

SL-SCLBGHN
SH-SCLBGHN

SL-GSCLBGHN
SH-GSCLBGHN
Uナット
SH-SCLBGNU
SHD-SCLBGNU

SL-PCLBGNU
SH-PCLBGNU

SL-PCLBGHNU
SH-PCLBGHNU

SL-GCLBGNU
SH-GCLBGNU

SL-SCLBGHNU
SH-SCLBGHNU

SL-GSCLBGHNU
SH-GSCLBGHNU
45.0〜 70.075363.91.5M 3M 3×0.5
55.0〜100.09744.9M 4M 4×0.7
65.0〜120.0108595.8M 5M 5×0.8
85.0〜120.013107.8M 6M 6×1.0
105.0〜120.01613129.8M 8M 8×1.25
1210.0〜200.018141611.8M10M10×1.5
1315.0〜200.024211812.8M12M12×1.75
1413.8
1514.8
1615.8
1716.8
182417.8
2015.0〜200.0272319.8M16M16×2.0
2221.8
25302724.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■標準ナット
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SH-SCLBGNSHD-SCLBGNSL-PCLBGNSH-PCLBGNSL-PCLBGHNSH-PCLBGHNSL-GCLBGNSH-GCLBGNSL-SCLBGHNSH-SCLBGHNSL-GSCLBGHNSH-GSCLBGHN
41,0001,0301,2401,6401,3801,7801,6902,0901,5101,9102,2102,610
51,0201,0501,2701,6701,4001,8001,7302,1301,5301,9302,2502,650
61,0601,0901,2801,6801,4201,8201,7502,1501,5501,9502,3002,700
81,1901,2201,4001,8001,5401,9401,9902,3901,7202,1202,6403,040
101,2801,3101,4801,8801,6502,0502,1402,5401,8402,2402,8403,240
121,5401,5701,6702,0701,8602,2602,5402,9402,1002,5003,3903,790
131,6001,6301,7302,1301,9002,3002,6603,0602,1602,5603,5103,910
141,6201,6501,7602,1601,9402,3402,7403,1402,1902,5903,5703,970
151,6401,6701,8002,2001,9702,3702,8003,2002,2202,6203,6504,050
161,6701,7001,8502,2502,0102,4102,8703,2702,2602,6603,7304,130
171,7901,8201,9402,3402,1302,5303,0803,4802,4202,8204,0304,430
181,9601,9902,0702,4702,2902,6903,3203,7202,6003,0004,4004,800
202,0802,1102,1602,5602,4102,8103,5103,9102,7403,1404,6605,060
223,7003,7303,2103,6103,3703,7705,6206,0204,0104,4107,2107,610
255,3205,3504,2504,6504,3304,7307,7008,1005,2705,6709,73010,130
■Uナット
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SH-SCLBGNUSHD-SCLBGNUSL-PCLBGNUSH-PCLBGNUSL-PCLBGHNUSH-PCLBGHNUSL-GCLBGNUSH-GCLBGNUSL-SCLBGHNUSH-SCLBGHNUSL-GSCLBGHNUSH-GSCLBGHNU
51,8602,1001,3401,7401,4701,8701,7802,1801,6502,0502,4802,880
61,8802,1201,3501,7501,4901,8901,8002,2001,6702,0702,5402,940
82,0302,2701,4901,8901,6402,0402,0402,4401,8702,2702,9203,320
102,1402,3801,5801,9801,7502,1502,2202,6202,0002,4003,1903,590
122,4502,6901,8402,2402,0102,4102,6303,0302,3602,7603,9004,300
132,5902,8301,9502,3502,1102,5102,7903,1902,5102,9104,2104,610
142,6102,8501,9902,3902,1602,5602,8603,2602,5502,9504,2704,670
152,6302,8702,0202,4202,1902,5902,9303,3302,5802,9804,3504,750
162,6802,9202,0702,4702,2302,6303,0103,4102,6303,0304,4604,860
172,8303,0702,2002,6002,4002,8003,2503,6502,8203,2204,8405,240
183,0403,2802,3802,7802,6003,0003,5203,9203,0803,4805,3405,740
203,1903,4302,4902,8902,7503,1503,7304,1303,2603,6605,7106,110
224,6304,8703,5503,9503,7104,1105,8706,2704,5304,9308,2508,650
256,0906,3304,6005,0004,6605,0608,0008,4005,7906,19010,77011,170

追加工

型式-L-(FC・MC・TC・LKC)
SH-SCLBGN15-120.3-FC20 -MC10
[ ! ]L寸指定タイプに適用
Alterationsねじ部長さ変更ねじ径変更ツバ厚変更L寸法公差変更
ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ:関連画像
CodeFCMCTCLKC
Spec.指定方法 FC4

[ ! ]FC=指定1mm単位

[ ! ]M(MC)≦FC≦M(MC)×3
指定方法 MC3
DMC(選択範囲)
53      
634     
8345    
10 456   
12  568  
13〜18   6810 
20・22    81012
25     1012

[ ! ]D12、MC5を選択の場合
追加工FCを併用下さい。

[ NG ]D4、D30適用不可
[ NG ]UナットタイプはMC3適用不可
指定方法 TC3

[ ! ]TC=指定0.5mm単位

[ ! ]2≦TC≦5
指定方法 LKC

L寸法公差を±0.05
に変更します。
¥/1Code200200300500
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
軸径 D(mm)
材質
詳細材質
硬度
表面処理
洗浄方法
詳細材質
種類
付属品
L寸法(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SCLBDG4-18

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
ステンレス
SUS304相当
指定なし
なし
精密洗浄
SUS304相当
L寸固定
-
18
SUS304相当
-
-
10

1個

900( 990円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
■L寸固定タイプ
数量区分標準対応
小口
数 量1〜1920〜4950〜99100〜199
値引率基準単価10%25%45%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜200201〜300301以上
値引率基準単価5%10%18%18%35%お見積り
出荷日通常+1日+6日+13日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜200201〜300301以上
値引率基準単価5%10%18%18%35%お見積り
出荷日通常+5日+12日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

■L寸固定タイプ
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品以外
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-SCLBDG4-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプの型番SH-SCLBDG4-18のページです。
型番SH-SCLBDG4-18に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SCLBDG10-24
SH-SCLBDG10-25
SH-SCLBDG10-30
SH-SCLBDG4-20
SH-SCLBDG4-22
SH-SCLBDG4-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 軸径 D
(mm)
材質 詳細材質 硬度 表面処理 洗浄方法 詳細材質 種類 付属品 L寸法
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)

1,220円

( 1,342円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵10ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定-24SUS304相当--

1,220円

( 1,342円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵10ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定-25SUS304相当--

1,220円

( 1,342円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵10ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定-30SUS304相当--

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵4ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定-20SUS304相当--

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵4ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定-22SUS304相当--

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵4ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定-24SUS304相当--

ヒンジピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました