「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
[ ! ]SL-PHCCG・SH-PHCCGには識別用溝が付く場合があります。
[ ! ]ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。SL-PHCCG・SH-PHCCG
識別用溝
D公差(g6) | |
2・3 | −0.002 −0.008 |
4〜6 | −0.004 −0.012 |
8・10 | −0.005 −0.014 |
12〜18 | −0.006 −0.017 |
20〜25 | −0.007 −0.020 |
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||||
L寸固定タイプ | L寸指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
SL-SHCDG | SL-SHCCG | SUS304 | - | - | 止め輪1コ | [ M ]SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SHCDG | SH-SHCCG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
SHD-SHCDG | SHD-SHCCG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
− | SL-PHCCG | S45C相当 | − | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
SH-PHCCG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
SL-PHCCGH | 40〜45HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||
SH-PHCCGH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
SL-GHCCG | メッキ硬度750HV〜 | 硬質クロムメッキ | [ M ]ばね用鋼 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
SH-GHCCG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
− | SL-SHCCGH | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 45〜50HRC | − | [ M ]SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-SHCCGH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
SL-GSHCCGH | 45〜50HRC メッキ硬度750HV〜 | 硬質クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||
SH-GSHCCGH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | - | L |
SL-SHCDG8 | - | 30 |
SH-SHCCG10 | - | 50.5 |
SHD-SHCCG20 | - | 100.5 |
型式 | L 選択 | M | N | u | (n) | d | T | H | 付属止め輪 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||||
Type | D | 許容差 | 許容差 | 形状 | JIS呼び | SUS304 | SL-SHCDG | SH-SHCDG | SHD-SHCDG | ||||||||||||||||||||||
SL-SHCDG SH-SHCDG SHD-SHCDG | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 2.9 | 1.5 | 2 | +0.06 0 | 1.5 | 5.5 | E型 | No. 2 | NETWS2 | 590 | 710 | 740 | ||||
4 | 0.7 | +0.1 0 | 3.9 | 3 | 6.5 | No. 3 | NETWS3 | 620 | 740 | 770 | |||||||||||||||||||||
5 | 4.9 | 4 | +0.075 0 | 8 | No. 4 | NETWS4 | 620 | 740 | 770 | ||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5.8 | 5 | 9 | No. 5 | NETWS5 | 650 | 780 | 810 | |||||||||||
8 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | +0.09 0 | 2 | 12 | No. 7 | NETWS7 | 750 | 900 | 930 | |||||||||||||||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.15 | +0.14 0 | 9.8 | 9.6 | 0 −0.09 | 14 | C型 | No.10 | STWS10 | 810 | 970 | 1,000 | |||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 11.8 | 11.5 | 0 −0.11 | 3 | 17 | No.12 | STWS12 | 860 | 1,030 | 1,060 | |||||||||||||
型式 | L 指定0.1mm単位 | M | N | u | (n) | d | T | H | 付属止め輪 | ||||||
Type | D | 許容差 | 許容差 | 形状 | JIS呼び | SUS304 | ばね用鋼 | ||||||||
SL-SHCCG SH-SHCCG SHD-SHCCG SL-PHCCG SH-PHCCG SL-PHCCGH SH-PHCCGH SL-GHCCG SH-GHCCG SL-SHCCGH SH-SHCCGH SL-GSHCCGH SH-GSHCCGH | 2 | 5.0〜 50.0 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 1.9 | 1.5 以下 | 1.5 | +0.06 0 | 1.5 | 4.5 | E型 | No. 1.5 | NETWS1.5 | NETW1.5 |
3 | 5.0〜 70.0 | 2.9 | 2 | 5.5 | No. 2 | NETWS2 | NETW2 | ||||||||
4 | 5.0〜 70.0 | 0.7 | +0.1 0 | 3.9 | 3 | 6.5 | No. 3 | NETWS3 | NETW3 | ||||||
5 | 5.0〜100.0 | 4.9 | 4 | +0.075 0 | 8 | No. 4 | NETWS4 | NETW4 | |||||||
6 | 5.0〜120.0 | 5.8 | 5 | 9 | No. 5 | NETWS5 | NETW5 | ||||||||
8 | 5.0〜120.0 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | +0.09 0 | 2 | 12 | No. 7 | NETWS7 | NETW7 | ||||
10 | 5.0〜120.0 | 1.15 | +0.14 0 | 9.8 | 9.6 | 0 −0.09 | 14 | C型 | No.10 | STWS10 | STWN10 | ||||
12 | 10.0〜200.0 | 11.8 | 11.5 | 0 −0.11 | 3 | 17 | No.12 | STWS12 | STWN12 | ||||||
13 | 15.0〜200.0 | 12.8 | 12.4 | 18 | No.13 | STWS13 | STWN13 | ||||||||
14 | 13.8 | 13.4 | 19 | No.14 | STWS14 | STWN14 | |||||||||
15 | 14.8 | 14.3 | 20 | No.15 | STWS15 | STWN15 | |||||||||
16 | 15.8 | 15.2 | 21 | No.16 | STWS16 | STWN16 | |||||||||
17 | 16.8 | 16.2 | 22 | No.17 | STWS17 | STWN17 | |||||||||
18 | 15.0〜200.0 | 1.35 | 17.8 | 17 | 23 | No.18 | STWS18 | STWN18 | |||||||
20 | 19.8 | 19 | 0 −0.21 | 4 | 26 | No.20 | STWS20 | STWN20 | |||||||
22 | 21.8 | 21 | 27 | No.22 | STWS22 | STWN22 | |||||||||
25 | 24.8 | 23.9 | 30 | No.25 | STWS25 | STWN25 |
D | ¥基準単価 | ||||||||||||
SUS304 | S45C相当 無電解ニッケルメッキ | S45C相当 焼入 無電解ニッケルメッキ | S45C相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ | ||||||||
SL-SHCCG | SH-SHCCG | SHD-SHCCG | SL-PHCCG | SH-PHCCG | SL-PHCCGH | SH-PHCCGH | SL-GHCCG | SH-GHCCG | SL-SHCCGH | SH-SHCCGH | SL-GSHCCGH | SH-GSHCCGH | |
2 | 1,070 | 1,280 | 1,310 | 1,090 | 1,210 | 1,270 | 1,390 | 1,770 | 1,890 | 1,410 | 1,530 | 2,420 | 2,540 |
3 | 1,070 | 1,280 | 1,310 | 1,090 | 1,210 | 1,270 | 1,390 | 1,770 | 1,890 | 1,410 | 1,530 | 2,420 | 2,540 |
4 | 1,120 | 1,340 | 1,370 | 1,120 | 1,240 | 1,310 | 1,430 | 1,830 | 1,950 | 1,480 | 1,600 | 2,540 | 2,660 |
5 | 1,220 | 1,460 | 1,490 | 1,230 | 1,350 | 1,450 | 1,570 | 2,040 | 2,160 | 1,610 | 1,730 | 2,810 | 2,930 |
6 | 1,260 | 1,510 | 1,540 | 1,260 | 1,380 | 1,490 | 1,610 | 2,110 | 2,230 | 1,670 | 1,790 | 2,920 | 3,040 |
8 | 1,320 | 1,580 | 1,610 | 1,300 | 1,420 | 1,540 | 1,660 | 2,200 | 2,320 | 1,740 | 1,860 | 3,090 | 3,210 |
10 | 1,360 | 1,630 | 1,660 | 1,340 | 1,460 | 1,600 | 1,720 | 2,280 | 2,400 | 1,800 | 1,920 | 3,190 | 3,310 |
12 | 1,560 | 1,870 | 1,900 | 1,510 | 1,630 | 1,800 | 1,920 | 2,610 | 2,730 | 2,070 | 2,190 | 3,750 | 3,870 |
13 | 1,580 | 1,900 | 1,930 | 1,530 | 1,650 | 1,820 | 1,940 | 2,650 | 2,770 | 2,090 | 2,210 | 3,790 | 3,910 |
14 | 1,610 | 1,930 | 1,960 | 1,570 | 1,690 | 1,890 | 2,010 | 2,740 | 2,860 | 2,160 | 2,280 | 3,890 | 4,010 |
15 | 1,640 | 1,970 | 2,000 | 1,620 | 1,740 | 1,960 | 2,080 | 2,840 | 2,960 | 2,200 | 2,320 | 4,000 | 4,120 |
16 | 1,690 | 2,030 | 2,060 | 1,660 | 1,780 | 2,000 | 2,120 | 2,900 | 3,020 | 2,260 | 2,380 | 4,130 | 4,250 |
17 | 1,730 | 2,080 | 2,110 | 1,690 | 1,810 | 2,040 | 2,160 | 2,970 | 3,090 | 2,320 | 2,440 | 4,240 | 4,360 |
18 | 1,770 | 2,120 | 2,150 | 1,720 | 1,840 | 2,080 | 2,200 | 3,050 | 3,170 | 2,380 | 2,500 | 4,350 | 4,470 |
20 | 1,800 | 2,160 | 2,190 | 1,740 | 1,860 | 2,130 | 2,250 | 3,090 | 3,210 | 2,420 | 2,540 | 4,440 | 4,560 |
22 | 1,840 | 2,210 | 2,240 | 1,790 | 1,910 | 2,180 | 2,300 | 3,170 | 3,290 | 2,500 | 2,620 | 4,580 | 4,700 |
25 | 1,880 | 2,260 | 2,290 | 1,830 | 1,950 | 2,230 | 2,350 | 3,270 | 3,390 | 2,570 | 2,690 | 4,720 | 4,840 |
型式 | - | L | - | (NC・TC・HC・TBH) | ||
SL-SHCCG15 | - | 120.3 | - | NC3.5 | - | TC3.5 |
Alterations | 止め輪溝位置変更 | ツバ厚変更 | ツバ径カット | ツバ径変更 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | NC | TC | HC | TBH | ||||||||||||||
Spec. | 指定方法 NC3.5
| 指定方法 TC3 [ ! ]TC=指定0.5mm単位 [ ! ]2≦TC≦5 [ ! ]全長=L+N+TCとなります。 | 指定方法 HC ・D=2〜10 ・D=12〜25 | 指定方法 TBH10 (単位:0.5mm) [ ! ]D+1≦TBH<H ツバ寸法(H)を変更します。 [ NG ]HCとの併用不可 | ||||||||||||||
¥/1Code | 200 | 300 | 300 | 300 |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
数 量 | 1~4 | 5~12 | 13~19 | 20~200 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
数 量 | 1~4 | 5~12 | 13~19 | 20~49 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
小口 | 大口 | 大口 | |||||
数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜200 | 201〜300 | 301以上 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | 35% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +1日 | +6日 | +13日 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
小口 | 大口 | 大口 | |||||
数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜200 | 201〜300 | 301以上 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | 35% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +5日 | +12日 |
5 | 日目出荷 |
6 | 日目出荷 |
7 | 日目出荷 |
SH-SHCDG3-12で型番確定
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付止め輪タイプの型番SH-SHCDG3-12のページです。
型番SH-SHCDG3-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-SHCDG10-24 |
SH-SHCDG10-25 |
SH-SHCDG10-30 |
SH-SHCDG3-14 |
SH-SHCDG3-15 |
SH-SHCDG3-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 軸径 D (mm) | 材質 | 詳細材質 | 硬度 | 表面処理 | 洗浄方法 | 詳細材質 | 種類 | L寸法 (mm) | 材質証明書:材質 | 材質証明書:表面処理 | 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560円 ( 616円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 10 | ステンレス | SUS304 | - | - | 精密洗浄 | SUS304 | L寸固定 | 24 | SUS304 | - | - | |
560円 ( 616円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 10 | ステンレス | SUS304 | - | - | 精密洗浄 | SUS304 | L寸固定 | 25 | SUS304 | - | - | |
560円 ( 616円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 10 | ステンレス | SUS304 | - | - | 精密洗浄 | SUS304 | L寸固定 | 30 | SUS304 | - | - | |
290円 ( 319円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 3 | ステンレス | SUS304 | - | - | 精密洗浄 | SUS304 | L寸固定 | 14 | SUS304 | - | - | |
290円 ( 319円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 3 | ステンレス | SUS304 | - | - | 精密洗浄 | SUS304 | L寸固定 | 15 | SUS304 | - | - | |
290円 ( 319円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 3 | ステンレス | SUS304 | - | - | 精密洗浄 | SUS304 | L寸固定 | 16 | SUS304 | - | - |