(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SCDG3-10
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート止め輪タイプ 【センジョウ】ヒンジピンストレートトメワトメコテイ

【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート止め輪タイプ SH-SCDG3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-SCDG3-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

ヒンジピン ストレート止め輪タイプ:関連画像
*Dg6公差はL寸部分のみです。それ以外はマイナス公差となります。

[ ! ]SL-PCCG・SH-PCCGには識別用溝が付く場合があります。

[ ! ]寸法によりセンター穴が付く場合があります。
[ ! ]止め輪2個付属しています。

SL-PCCG・SH-PCCG
識別用溝

D公差(g6)
2・3−0.002
−0.008
4〜6−0.004
−0.012
 8・10−0.005
−0.014
12〜18−0.006
−0.017
20〜25−0.007
−0.020
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法
L寸固定タイプL寸指定タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SCDGSL-SCCGSUS304相当--止め輪2コ[ M ]SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SCDGSH-SCCG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SCDGSHD-SCCG電解研磨+精密洗浄
SL-PCCGS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PCCG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PCCGH40〜45HRC脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PCCGH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GCCGメッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキ[ M ]ばね用鋼脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GCCG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SCCGHSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
45〜50HRC[ M ]SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SCCGH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-GSCCGH45〜50HRC
メッキ硬度750HV〜
硬質クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GSCCGH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-L
SL-SCDG8-30
SHD-SCCG20-100.5
■L寸固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Lmd付属止め輪¥基準単価
TypeD選択 許容差形状JIS呼びSUS304SL-SCDGSH-SCDGSHD-SCDG
SUS304相当
SL-SCDG

SL-SCDG

SL-SCDG
310121415161820222530    0.52+0.06E型No. 2NETWS2
570
680
710
40.73  0No. 3NETWS3
580
700
730
54+0.075No. 4NETWS4
600
720
750
6   15161820222530354045505  0No. 5NETWS5
630
760
790
80.97+0.09No. 7NETWS7
740
890
920
  0
10     1820222530354045501.159.6  0C型No.10STWS10
780
940
970
−0.09
12       2225303540455011.5  0No.12STWS12
880
1,060
1,090
−0.11
■L寸指定タイプ(0.1mm単位)
型式L
指定0.1mm単位
mNd付属止め輪
TypeD 許容差 許容差形状JIS呼びSUS304ばね用鋼
SL-SCCG
SH-SCCG
SHD-SCCG

SL-PCCG
SH-PCCG

SL-PCCGH
SH-PCCGH

SL-GCCG
SH-GCCG

SL-SCCGH
SH-SCCGH

SL-GSCCGH
SH-GSCCGH
25.0〜 50.00.5+0.05
  0
21.5+0.06
  0
E型No. 1.5NETWS1.5NETW1.5
35.0〜 70.02No. 2NETWS2NETW2
40.7+0.1
  0
3No. 3NETWS3NETW3
55.0〜100.04+0.075
  0
No. 4NETWS4NETW4
65.0〜150.05No. 5NETWS5NETW5
80.937+0.09
  0
No. 7NETWS7NETW7
1010.0〜150.01.15+0.14
  0
9.6  0
−0.09
C型No.10STWS10STWN10
1210.0〜200.0411.5  0
−0.11
No.12STWS12STWN12
1315.0〜200.012.4No.13STWS13STWN13
1413.4No.14STWS14STWN14
1514.3No.15STWS15STWN15
1620.0〜200.015.2No.16STWS16STWN16
1716.2No.17STWS17STWN17
181.3517No.18STWS18STWN18
2019  0
−0.21
No.20STWS20STWN20
2221No.22STWS22STWN22
2523.9No.25STWS25STWN25
[ ! ]止め輪詳細寸法はこちらをご参照ください。
[ ! ]SL(SH)-SCCGHは焼入により変色する場合があります。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
D¥基準単価
SUS304S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当 焼入
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
硬質クロムメッキ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレスSUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
SL-SCCGSH-SCCGSHD-SCCGSL-PCCGSH-PCCGSL-PCCGHSH-PCCGHSL-GCCGSH-GCCGSL-SCCGHSH-SCCGHSL-GSCCGHSH-GSCCGH
28009609909301,0801,0401,1901,3701,5201,1701,3201,8201,970
38009609909301,0801,0401,1901,3701,5201,1701,3201,8201,970
48801,0601,0901,0001,1501,1301,2801,5001,6501,2501,4002,0002,150
59601,1501,1801,0901,2401,2101,3601,6601,8101,3701,5202,2402,390
61,0001,2001,2301,1201,2701,2501,4001,7301,8801,4201,5702,3402,490
81,0401,2501,2801,1801,3301,3201,4701,8401,9901,4801,6302,4802,630
101,1001,3201,3501,2201,3701,3601,5101,9302,0801,5701,7202,6202,770
121,2101,4501,4801,3701,5201,4601,6102,2402,3901,7101,8602,9103,060
131,2401,4901,5201,4201,5701,5101,6602,3402,4901,7601,9103,0003,150
141,2701,5201,5501,4201,5701,5601,7102,3402,4901,8001,9503,0903,240
151,3001,5601,5901,4401,5901,5801,7302,3802,5301,8301,9803,1703,320
161,3501,6201,6501,5701,7201,6401,7902,6202,7701,9002,0503,2903,440
171,3901,6701,7001,6001,7501,6901,8402,6902,8401,9502,1003,4103,560
181,4201,7001,7301,6201,7701,7301,8802,7302,8802,0202,1703,5403,690
201,4501,7401,7701,6401,7901,7701,9202,7802,9302,0802,2303,6403,790
221,5101,8101,8401,7001,8501,8401,9902,8903,0402,1602,3103,8203,970
251,5601,8701,9001,7401,8901,9102,0602,9803,1302,2502,4003,9704,120

追加工

型式L(NC)
SHD-SCCG15120.3NC3
[ ! ]L寸指定タイプに適用
Alteration止め輪溝位置変更
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート止め輪タイプ:関連画像
CodeNC
Spec.指定方法 NC3
DNC(選択範囲)
2〜41.5〜3
51.7〜3
61.9〜4
82.4〜5
10〜182.7〜5
20〜252.9〜5
[ ! ]全長=L+NC×2となります。
¥/1Code200
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
軸径 D(mm)
材質
詳細材質
硬度
表面処理
洗浄方法
詳細材質
種類
L寸法(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SCDG3-10

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
ステンレス
SUS304相当
指定なし
なし
精密洗浄
SUS304相当
L寸固定
10
SUS304相当
-
-
10

1個

260( 286円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)
■L寸固定タイプ
数 量
1~4
5~12
13~19
20~200
値引率基準単価
5%
10%
18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L寸指定タイプ・SUS304
数 量1~45~1213~1920~49
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜200201〜300301以上
値引率基準単価5%10%18%18%35%お見積り
出荷日通常+6日+13日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜200201〜300301以上
値引率基準単価5%10%18%18%35%お見積り
出荷日通常+5日+12日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

■L寸固定タイプ
 5 日目出荷
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品以外
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可
■L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ品
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-SCDG3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート止め輪タイプの型番SH-SCDG3-10のページです。
型番SH-SCDG3-10に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート止め輪タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SCDG10-24
SH-SCDG10-25
SH-SCDG10-30
SH-SCDG3-12
SH-SCDG3-14
SH-SCDG3-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 軸径 D
(mm)
材質 詳細材質 硬度 表面処理 洗浄方法 詳細材質 種類 L寸法
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵10ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定24SUS304相当--

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵10ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定25SUS304相当--

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵10ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定30SUS304相当--

260円

( 286円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵3ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定12SUS304相当--

260円

( 286円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵3ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定14SUS304相当--

260円

( 286円 )
1個 あり

3日目

10耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵3ステンレスSUS304相当指定なしなし精密洗浄SUS304相当L寸固定15SUS304相当--

ヒンジピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました