(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-ANH4-60
【クリーン洗浄品】調整ねじセット 六角ボルトタイプ 【センジョウ】チョウセイネジセット ANH

【クリーン洗浄品】調整ねじセット 六角ボルトタイプ SH-ANH4-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-ANH4-60 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形の六角形(B)と六角穴(B1)の向きは一定ではありません。
[ ! ]L寸法公差はJISB0405m級に準じる。
スパナ溝付タイプ[ M ] 材質[ H ] 硬度*[ S ] 表面処理[ A ] 付属品(ナット1コ)洗浄方法
細目並目[ M ] 材質[ S ] 表面処理洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-ANHSSSL-ANHNSSUS304SUS304相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ANHSSSH-ANHNS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-ANHSSSHD-ANHNS電解研磨+精密洗浄
SL-ANHSL-ANHNSCM43540〜45HRCユニクロメッキSS400三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ANHSH-ANHN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SANHSL-SANHNSUS41040〜45HRCSUS304相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SANHSH-SANHN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]ステンレス焼入タイプ(SUS440Cまたは13Crステンレス)は焼入により色味に個体差が出る場合があります。
*[ H ]硬度:先端部焼入硬度
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-ANHSS630
SHD-ANHNS420
型式L選択M×PitchTB(C)B1H(ℓ1)
max.
SR
TypeM細目並目細目並目
(細目)
SL-ANHSS
SH-ANHSS
SHD-ANHSS

SL-ANH
SH-ANH

SL-SANH
SH-SANH
(並目)
SL-ANHNS
SH-ANHNS
SHD-ANHNS

SL-ANHN
SH-ANHN

SL-SANHN
SH-SANHN
3152025303540       3×0.52.45.56.41.520.733
4152025303540455060    4×0.54×0.743.278.12.52.81.34
5152025303540455060    5×0.55×0.8489.233.525
6 2025303540455060    6×0.756×1.051011.5442.556
8  25303540455060    8×0.758×1.2556.5131555.538
10   30354045506070   10×1.010×1.5681719.667410
12    35404550607080  12×1.012×1.75101921.98851012
16     404550607080100 16×1.516×2.08132427.71010616
20      455060708010012020×1.520×2.510163034.614137.420
[ ! ]細目SUS304はM4~12、並目SUS304はM3〜12となります
[ NG ]M3は細目には適用されません
■質量(g) ※参考値
材質ML
1520253035404550607080100120
SUS304
SUS410
32.12.52.73.03.33.8-------
43.03.43.84.24.75.15.55.96.7----
54.24.95.56.16.77.37.98.59.7----
6-7.88.79.610.511.412.313.215.1----
8--17.919.521.122.724.426.029.2----
10---35.938.240.542.845.249.854.5---
12----65.172.379.686.9101.4116.0130.5--
16-----109.0114.0118.9128.8138.7148.6168.4-
20------155.6210.4236.1261.7287.4338.7390.0
SCM43532.12.52.73.03.33.8-------
43.03.43.84.24.65.05.45.86.6----
54.24.85.46.06.67.27.88.49.6----
6-7.78.69.510.411.312.213.114.9----
8--17.719.320.922.524.125.728.9----
10---35.537.840.142.444.749.353.9---
12----64.471.678.886.0100.4114.8129.2--
16-----107.9112.8117.7127.5137.3147.1166.7-
20------154.0208.3233.7259.1284.5335.3386.1
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
ねじ種類
ねじ径 M
ねじピッチ
ねじ長さ L
洗浄方法
表面処理
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-ANH4-60

クリーン洗浄 / 低発塵
[鉄] SCM435
SCM435
細目
4
0.5
60
精密洗浄
ユニクロメッキ
本体:SCM435|ナット:SS400
本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート
-
10

1個

1,520( 1,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■SUS304 細目
型式L選択SL-ANHSSSH-ANHSSSHD-ANHSS
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~10~20~50~1~10~20~50~1~10~20~50~
9コ19コ49コ100コ9コ19コ49コ100コ9コ19コ49コ100コ
(細目)
SL-ANHSS
SH-ANHSS
SHD-ANHSS
4152025303540455060  1,4608468328031,7601,0201,0039681,9401,1251,1051,067
5152025303540455060  1,4609349199191,7601,1261,1081,1081,9401,2411,2221,222
6 2025303540455060  1,5709429268941,8701,1221,1031,0652,0501,2301,2091,168
8  25303540455060  1,6901,0301,0309801,9901,2131,2131,1542,1701,3231,3231,258
10   30354045506070 1,7101,1971,1621,1452,0101,4071,3661,3462,1901,5331,4891,467
12    354045506070801,8201,3831,3651,3282,1201,6111,5901,5472,3001,7481,7251,679
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください
■SUS304 並目
型式L選択SL-ANHNSSH-ANHNSSHD-ANHNS
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~10~20~50~1~10~20~50~1~10~20~50~
9コ19コ49コ100コ9コ19コ49コ100コ9コ19コ49コ100コ
(並目)
SL-ANHNS
SH-ANHNS
SHD-ANHNS
3152025303540       1,3206206075801,6207617457121,800846828792
4152025303540455060    1,3206996736601,6208588268101,800954918900
5152025303540455060    1,3207527396991,6209239078581,8001,0261,008954
6 2025303540455060    1,4107477337191,7109068898721,8901,001982963
8  25303540455060    1,5108308157851,8109959779411,9901,0941,0741,034
10   30354045506070   1,5309489339021,8301,1341,1161,0792,0101,2461,2261,185
12    35404550607080  1,6201,1011,0851,0531,9201,3051,2861,2482,1001,4281,4071,365
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください
■SUS410 細目・並目
型式L選択SL-SANH
SL-SANHN
SH-SANH
SH-SANHN
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~10~20~50~1~10~20~50~
9コ19コ49コ100コ9コ19コ49コ100コ
(細目)
SL-SANH
SH-SANH


(並目)
SL-SANHN
SH-SANHN
3152025303540       1,320 624 605 587 1,620 765 743 720
4152025303540455060    1,320 697 679 660 1,620 855 833 810
5152025303540455060    1,320 752 734 697 1,620 923 900 855
6 2025303540455060    1,410 749 732 714 1,710 908 887 866
8  25303540455060    1,510 830 814 780 1,810 995 975 935
10   30354045506070   1,530 955 938 905 1,830 1,142 1,122 1,083
12    35404550607080  1,620 1,096 1,080 1,049 1,920 1,299 1,280 1,243
16     404550607080100 1,630 1,409 1,346 1,282 1,930 1,668 1,593 1,518
20      45506070801001201,840 1,662 1,588 1,514 2,140 1,933 1,847 1,761
[ NG ]M3は細目には適用されません
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください
■SCM435 細目・並目
型式L選択SL-ANH
SL-ANHN
SH-ANH
SH-ANHN
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~10~20~50~1~10~20~50~
9コ19コ49コ100コ9コ19コ49コ100コ
(細目)
SL-ANH
SH-ANH


(並目)
SL-ANHN
SH-ANHN
3152025303540       1,210 496 477 417 1,510 619 595 520
4152025303540455060    1,220 532 512 414 1,520 662 638 515
5152025303540455060    1,230 703 684 430 1,530 875 850 535
6 2025303540455060    1,250 693 674 500 1,550 859 835 620
8  25303540455060    1,260 688 669 554 1,560 851 828 686
10   30354045506070   1,280 753 735 622 1,580 930 907 767
12    35404550607080  1,290 860 823 711 1,590 1,060 1,014 876
16     404550607080100 1,400 963 928 770 1,700 1,169 1,127 935
20      45506070801001201,580 1,081 1,032 887 1,880 1,286 1,228 1,056
[ NG ]M3は細目には適用されません
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-ANH4-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】調整ねじセット 六角ボルトタイプの型番SH-ANH4-60のページです。
型番SH-ANH4-60に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】調整ねじセット 六角ボルトタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-ANH10-45
SH-ANH10-50
SH-ANH10-60
SH-ANH5-15
SH-ANH5-20
SH-ANH5-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 材質 詳細材質 ねじ種類 ねじ径 M ねじピッチ ねじ長さ L 洗浄方法 表面処理 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)

1,580円

( 1,738円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] SCM435SCM435細目10145精密洗浄ユニクロメッキ本体:SCM435|ナット:SS400本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート-

1,580円

( 1,738円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] SCM435SCM435細目10150精密洗浄ユニクロメッキ本体:SCM435|ナット:SS400本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート-

1,580円

( 1,738円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] SCM435SCM435細目10160精密洗浄ユニクロメッキ本体:SCM435|ナット:SS400本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート-

1,530円

( 1,683円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] SCM435SCM435細目50.515精密洗浄ユニクロメッキ本体:SCM435|ナット:SS400本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート-

1,530円

( 1,683円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] SCM435SCM435細目50.520精密洗浄ユニクロメッキ本体:SCM435|ナット:SS400本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート-

1,530円

( 1,683円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] SCM435SCM435細目50.525精密洗浄ユニクロメッキ本体:SCM435|ナット:SS400本体:ユニクロメッキ|ナット:三価クロメート-

調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました