(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BTLF1
【クリーン洗浄品】配管用ターミナル フランジタイプ 【センジョウ】ターミナル BTLF

【クリーン洗浄品】配管用ターミナル フランジタイプ SH-BTLF1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-BTLF1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質[S]表面処理[ A ]付属品最高使用圧力洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BTLFSSUS304六角穴付ボルト
(ステンレス)
4本
20.6MPa脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BTLFS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BTLFS電解研磨+精密洗浄
SL-BTLFAA50521MPa脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BTLFA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BTLFA電解研磨+精密洗浄
SL-BTLFS45C三価クロメート20.6MPa脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BTLF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-BTLFS2
SH-BTLFS3
SHD-BTLFS4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc(PT)HDTLPdd1h付属ボルト
(4コ)
¥基準単価
TypeNo.QSL-BTLFSSH-BTLFSSHD-BTLFSSL-BTLFASH-BTLFASHD-BTLFASL-BTLFSH-BTLF
SL-BTLFS
SH-BTLFS
SHD-BTLFS

SL-BTLFA
SH-BTLFA
SHD-BTLFA

SL-BTLF
SH-BTLF
11/83515720254.584.4SCB4−101,5601,8601,8901,4401,7902,0001,5501,950
21/45025830385.59.55.4SCB5−101,9802,2802,3101,7602,1102,3202,0002,400
33/81,7602,1102,3202,0002,400
41/265351045506.6116.5SCB6−122,8803,1803,2102,4302,7802,9902,9503,350
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び1
材質
詳細材質
表面処理
最高使用圧力区分
最高使用圧力(MPa)
使用流体
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BTLF1

クリーン洗浄 / 低発塵
1/8B(6A)
[スチール] S45C
S45C
三価クロメート
2.0Mpa超
20.6
脈動水・静流水 / 空気
精密洗浄
本体:S45C|六角穴付ボルト:SUS304相当
本体:三価クロメート
含有物質がSUS304と完全に一致しない為
10

1個

1,950( 2,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応
小口
数 量1〜34〜1920〜50
値引率基準単価12%31%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

SH-BTLF1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】配管用ターミナル フランジタイプの型番SH-BTLF1のページです。
型番SH-BTLF1に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】配管用ターミナル フランジタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BTLF2
SH-BTLF3
SH-BTLF4
SH-BTLFA1
SH-BTLFA2
SH-BTLFA3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び1 材質 詳細材質 表面処理 最高使用圧力区分 最高使用圧力
(MPa)
使用流体 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質証明書:材質(備考)

2,400円

( 2,640円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵1/4B(8A)[スチール] S45CS45C三価クロメート2.0Mpa超20.6脈動水・静流水 / 空気精密洗浄本体:S45C|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:三価クロメート含有物質がSUS304と完全に一致しない為

2,400円

( 2,640円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵3/8B(10A)[スチール] S45CS45C三価クロメート2.0Mpa超20.6脈動水・静流水 / 空気精密洗浄本体:S45C|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:三価クロメート含有物質がSUS304と完全に一致しない為

3,350円

( 3,685円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵1/2B(15A)[スチール] S45CS45C三価クロメート2.0Mpa超20.6脈動水・静流水 / 空気精密洗浄本体:S45C|六角穴付ボルト:SUS304相当本体:三価クロメート含有物質がSUS304と完全に一致しない為

1,790円

( 1,969円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 非磁性1/8B(6A)[アルミ] A5052A5052なし1.0Mpa以下1脈動水・静流水 / 空気精密洗浄A5052なし-

2,110円

( 2,321円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 非磁性1/4B(8A)[アルミ] A5052A5052なし1.0Mpa以下1脈動水・静流水 / 空気精密洗浄A5052なし-

2,110円

( 2,321円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 非磁性3/8B(10A)[アルミ] A5052A5052なし1.0Mpa以下1脈動水・静流水 / 空気精密洗浄A5052なし-

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました