「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
■スタンダードタイプ
■コンパクトタイプ
*D3~D25:C0.5
D30~D50:C1
*D5~D25:C0.5
D30~D50:C1
Type | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||
スタンダードタイプ | コンパクトタイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
SL-SSCS | SL-SSCSJ | SUS304相当 | - | 六角穴付ボルト1本 [ M ]SUS304相当 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SSCS | SH-SSCSJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SHD-SSCS | SHD-SSCSJ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
SL-SCSA | SL-SCSAJ | 2000系アルミ合金 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-SCSA | SH-SCSAJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SL-SCSAW | SL- SCSAWJ | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
SH-SCSAW | SH- SCSAWJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SL-SCSAB | - | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
SH-SCSAB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
SL-PSCS | SL-PSCSJ | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-PSCS | SH-PSCSJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | B |
SL-SSCS8 SH-SSCS10 SHD-SSCSJ20 | − − − | 10 15 8 |
型式 | B 選択 | D1 | M (並目) | d | R | W | X | Y | (Z) | |
Type | D | |||||||||
スタンダードタイプ SL-SSCS SH-SSCS SHD-SSCS SL-SCSA SH-SCSA SL-SCSAW SH-SCSAW SL-SCSAB SH-SCSAB SL-PSCS SH-PSCS | 3 | 8 | 16 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 4.5 | 2.2 | 3~5 |
4 | 8 | 18 | 5 | 3 | 3.5~6 | |||||
5 | 8 | 20 | 5.5 | 4 | 5~6.5 | |||||
10 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 6.5 | 6~7 | ||||
6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 6 | 6~6.5 | |||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 | |
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
12 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 7~10 | ||||
15 | M6 | 6.6 | 6 | |||||||
10 | 8 | M3 | 3.4 | 3 | 8~10 | |||||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 10 | ||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 8~12 | ||||
12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 5 | 9~10 | |||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | |||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 11 | 6 | 9~12 | |||
13 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | 10 | ||
12 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 10~12 | ||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | ||||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 11~13 | ||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | ||||
16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 11~12 | ||
12 | ||||||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 11~13 | |||
18 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 13~14 | |||
12 | M5 | 4.5 | ||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 13~15 | |||
20 | 10 | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 13~14 | ||
12 | ||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 13~15 | |||
25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 16~18 | |||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | ||||
20 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 20 | 10 | 16~20 | |||
30 | 15 | 18~20 | ||||||||
20 | 60 | M8 | 9 | 7 | 23 | 18~21 | ||||
35 | 15 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 12 | 21 | |||
40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | 23 | ||
50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 28 |
型式 | B | D1 | M (並目) | d | R | W | X | Y | (Z) | |
Type | D | |||||||||
コンパクトタイプ SL-SSCSJ SH-SSCSJ SHD-SSCSJ SL-SCSAJ SH-SCSAJ SL- SCSAWJ SH- SCSAWJ SL-PSCSJ SH-PSCSJ | 5 | 6 | 16 | M2.6 | 2.9 | 2.45 | 1 | 5.5 | 3 | 6 |
6 | 18 | 6 | 6.5 | |||||||
8 | 22 | 1.5 | 7 | 9 | ||||||
10 | 25 | 8 | ||||||||
12 | 25 | 9 | ||||||||
13 | 8 | 28 | M3 | 3.4 | 3 | 11 | 11 | |||
15 | 30 | |||||||||
16 | 30 | 11.5 | ||||||||
20 | 35 | 13 | 5 | 13 | ||||||
25 | 10 | 42 | M4 | 4.5 | 3.75 | 16.5 | 16.5 | |||
30 | 12 | 50 | M5 | 5.5 | 4.5 | 20 | 6 | 20 | ||
35 | 55 | 2 | 22.5 | 21 | ||||||
40 | 60 | 25 | 23 | |||||||
50 | 18 | 80 | M8 | 9 | 7 | 3 | 32 | 15 | 28 |
D | コンパクトの差 | コンパクト | スタンダード(こちら) | |||
B(肉厚) | D1(外径) | B(肉厚) | D1(外径) | B(肉厚) | D1(外径) | |
5 | −2 | −4 | 6 | 16 | 8 | 20 |
6 | −2 | −2 | 6 | 18 | 8 | 20 |
8 | −2 | −3 | 6 | 22 | 8 | 25 |
10 | −2 | −5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
12 | −2 | −5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
13 | −2 | −2 | 8 | 28 | 10 | 30 |
15 | −2 | −4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | −2 | −5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | −2 | −5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | −2 | −3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | −3 | −5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
35 | −3 | −5 | 12 | 55 | 15 | 60 |
40 | −6 | −10 | 12 | 60 | 18 | 70 |
50 | −4 | −5 | 18 | 80 | 22 | 85 |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
環境対応 |
特性・用途 |
内径(mm) |
幅(mm) |
外径(mm) |
材質 |
表面処理 |
肉厚 |
洗浄方法 |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 |
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SH-PSCS3-8 |
RoHS対応(10物質)
|
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
|
3
|
8
|
16
|
S45C相当
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
スタンダードタイプ
|
精密洗浄
|
S45C相当
|
無電解ニッケルメッキ
|
含有物質がS45Cと完全一致しないため
| 10 | 1個 | 1,780円(
1,958円
) | 3日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型式 | B 選択 | ¥基準単価 | |||||||||||
Type | D | SL-SSCS | SH-SSCS | SHD-SSCS | SL-SCSA | SH-SCSA | SL-SCSAW | SH-SCSAW | SL-SCSAB | SH-SCSAB | SL-PSCS | SH-PSCS | |
スタンダードタイプ SL-SSCS SH-SSCS SHD-SSCS SL-SCSA SH-SCSA SL-SCSAW SH-SCSAW SL-SCSAB SH-SCSAB SL-PSCS SH-PSCS | 3 | 8 | 1,220 | 1,300 | 1,330 | 1,190 | 1,640 | 1,270 | 1,720 | − | − | 1,330 | 1,780 |
4 | 8 | 1,240 | 1,320 | 1,350 | 1,220 | 1,670 | 1,320 | 1,770 | 1,440 | 1,890 | 1,330 | 1,780 | |
5 | 8 | 1,280 | 1,360 | 1,390 | 1,260 | 1,710 | 1,360 | 1,810 | 1,500 | 1,950 | 1,340 | 1,790 | |
10 | 1,280 | 1,360 | 1,390 | − | − | − | − | − | − | 1,340 | 1,790 | ||
6 | 8 | 1,360 | 1,440 | 1,470 | 1,280 | 1,730 | 1,360 | 1,810 | 1,500 | 1,950 | 1,350 | 1,800 | |
10 | 1,400 | 1,480 | 1,510 | − | − | − | − | − | − | 1,350 | 1,800 | ||
8 | 8 | 1,430 | 1,510 | 1,540 | 1,280 | 1,730 | 1,370 | 1,820 | 1,510 | 1,960 | 1,410 | 1,860 | |
10 | 1,430 | 1,510 | 1,540 | 1,300 | 1,750 | 1,370 | 1,820 | 1,510 | 1,960 | 1,410 | 1,860 | ||
12 | 1,440 | 1,520 | 1,550 | − | − | − | − | − | − | 1,470 | 1,920 | ||
15 | 1,440 | 1,520 | 1,550 | − | − | − | − | − | − | 1,470 | 1,920 | ||
10 | 8 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | − | − | − | − | − | − | 1,460 | 1,910 | |
10 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | 1,300 | 1,750 | 1,370 | 1,820 | 1,510 | 1,960 | 1,460 | 1,910 | ||
12 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | − | − | − | − | − | − | 1,460 | 1,910 | ||
15 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | − | − | − | − | − | − | 1,520 | 1,970 | ||
12 | 8 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | − | − | − | − | − | − | 1,460 | 1,910 | |
10 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | 1,300 | 1,750 | 1,370 | 1,820 | 1,510 | 1,960 | 1,460 | 1,910 | ||
12 | 1,520 | 1,600 | 1,630 | − | − | − | − | − | − | 1,500 | 1,950 | ||
15 | 1,570 | 1,650 | 1,680 | − | − | − | − | − | − | 1,520 | 1,970 | ||
13 | 10 | 1,450 | 1,530 | 1,560 | 1,300 | 1,750 | 1,400 | 1,850 | 1,540 | 1,990 | 1,490 | 1,940 | |
12 | 1,550 | 1,630 | 1,660 | − | − | − | − | − | − | 1,460 | 1,910 | ||
15 | 1,570 | 1,650 | 1,680 | − | − | − | − | − | − | 1,570 | 2,020 | ||
15 | 10 | 1,550 | 1,630 | 1,660 | 1,310 | 1,760 | 1,400 | 1,850 | − | − | 1,560 | 2,010 | |
12 | 1,610 | 1,690 | 1,720 | − | − | − | − | − | − | 1,560 | 2,010 | ||
15 | 1,670 | 1,750 | 1,780 | − | − | − | − | − | − | 1,650 | 2,100 | ||
16 | 10 | 1,550 | 1,630 | 1,660 | 1,310 | 1,760 | 1,460 | 1,910 | 1,590 | 2,040 | 1,550 | 2,000 | |
12 | 1,550 | 1,630 | 1,660 | 1,340 | 1,790 | 1,510 | 1,960 | 1,650 | 2,100 | 1,560 | 2,010 | ||
15 | 1,670 | 1,750 | 1,780 | − | − | − | − | − | − | 1,650 | 2,100 | ||
18 | 10 | 1,680 | 1,760 | 1,790 | − | − | − | − | − | − | 1,740 | 2,190 | |
12 | 1,840 | 1,920 | 1,950 | − | − | − | − | − | − | 1,790 | 2,240 | ||
15 | 1,840 | 1,920 | 1,950 | − | − | − | − | − | − | 1,790 | 2,240 | ||
20 | 10 | 1,680 | 1,760 | 1,790 | 1,460 | 1,910 | 1,570 | 2,020 | 1,730 | 2,180 | 1,740 | 2,190 | |
12 | 1,840 | 1,920 | 1,950 | 1,490 | 1,940 | 1,710 | 2,160 | 1,880 | 2,330 | 1,790 | 2,240 | ||
15 | 1,840 | 1,920 | 1,950 | 1,520 | 1,970 | 1,750 | 2,200 | 1,930 | 2,380 | 1,790 | 2,240 | ||
25 | 12 | 1,980 | 2,060 | 2,090 | 1,520 | 1,970 | 1,780 | 2,230 | 1,970 | 2,420 | 1,870 | 2,320 | |
15 | 2,160 | 2,240 | 2,270 | 1,560 | 2,010 | 1,780 | 2,230 | 1,970 | 2,420 | 1,940 | 2,390 | ||
20 | 2,430 | 2,510 | 2,540 | − | − | − | − | − | − | 2,080 | 2,530 | ||
30 | 15 | 2,410 | 2,490 | 2,520 | 1,810 | 2,260 | 2,000 | 2,450 | 2,220 | 2,670 | 2,190 | 2,640 | |
20 | 2,750 | 2,830 | 2,860 | − | − | − | − | − | − | 2,360 | 2,810 | ||
35 | 15 | 2,840 | 2,920 | 2,950 | 1,870 | 2,320 | 2,060 | 2,510 | 2,280 | 2,730 | 2,340 | 2,790 | |
40 | 18 | 3,700 | 3,780 | 3,810 | 1,980 | 2,430 | 2,170 | 2,620 | 2,410 | 2,860 | 2,530 | 2,980 | |
50 | 22 | 5,400 | 5,480 | 5,510 | 2,180 | 2,630 | 2,390 | 2,840 | 2,660 | 3,110 | 2,970 | 3,420 |
型式 | B | ¥基準単価 | |||||||||
Type | D | SL-SSCSJ | SH-SSCSJ | SHD-SSCSJ | SL-SCSAJ | SH-SCSAJ | SL-SCSAWJ | SH-SCSAWJ | SL-PSCSJ | SH-PSCSJ | |
コンパクトタイプ SL-SSCSJ SH-SSCSJ SHD-SSCSJ SL-SCSAJ SH-SCSAJ SL- SCSAWJ SH- SCSAWJ SL-PSCSJ SH-PSCSJ | 5 | 6 | 1,340 | 1,420 | 1,450 | 1,320 | 1,770 | 1,460 | 1,910 | 1,360 | 1,810 |
6 | 1,460 | 1,540 | 1,570 | 1,330 | 1,780 | 1,470 | 1,920 | 1,370 | 1,820 | ||
8 | 1,490 | 1,570 | 1,600 | 1,390 | 1,840 | 1,530 | 1,980 | 1,440 | 1,890 | ||
10 | 1,500 | 1,580 | 1,610 | 1,430 | 1,880 | 1,560 | 2,010 | 1,490 | 1,940 | ||
12 | 1,500 | 1,580 | 1,610 | 1,430 | 1,880 | 1,560 | 2,010 | 1,490 | 1,940 | ||
13 | 8 | 1,550 | 1,630 | 1,660 | 1,460 | 1,910 | 1,580 | 2,030 | 1,510 | 1,960 | |
15 | 1,610 | 1,690 | 1,720 | 1,530 | 1,980 | 1,660 | 2,110 | 1,590 | 2,040 | ||
16 | 1,610 | 1,690 | 1,720 | 1,530 | 1,980 | 1,660 | 2,110 | 1,590 | 2,040 | ||
20 | 1,730 | 1,810 | 1,840 | 1,700 | 2,150 | 1,860 | 2,310 | 1,780 | 2,230 | ||
25 | 10 | 2,140 | 2,220 | 2,250 | 1,820 | 2,270 | 2,010 | 2,460 | 1,930 | 2,380 | |
30 | 12 | 2,670 | 2,750 | 2,780 | 2,200 | 2,650 | 2,460 | 2,910 | 2,350 | 2,800 | |
35 | 3,410 | 3,490 | 3,520 | 2,290 | 2,740 | 2,580 | 3,030 | 2,440 | 2,890 | ||
40 | 4,380 | 4,460 | 4,490 | 2,480 | 2,930 | 2,800 | 3,250 | 2,640 | 3,090 | ||
50 | 18 | 5,720 | 5,800 | 5,830 | 2,880 | 3,330 | 3,280 | 3,730 | 3,090 | 3,540 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜100 | 101~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
出荷日 | 通常 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1~29 | 30~40 | 41~49 | 50~99 | 100~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
出荷日 | 通常 | お見積り |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1~29 | 30~40 | 41~49 | 50~99 | 100~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 28% | お見積り |
出荷日 | 通常 | お見積り |
SH-PSCS3-8で型番確定
【クリーン洗浄品】セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダードの型番SH-PSCS3-8のページです。
型番SH-PSCS3-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-PSCS10-8 |
SH-PSCS12-10 |
SH-PSCS12-12 |
SH-PSCS30-15 |
SH-PSCS30-20 |
SH-PSCS35-15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 環境対応 | 特性・用途 | 内径 (mm) | 幅 (mm) | 外径 (mm) | 材質 | 表面処理 | 肉厚 | 洗浄方法 | 材質証明書:材質 | 材質証明書:表面処理 | 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,910円 ( 2,101円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 10 | 8 | 30 | S45C相当 | [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ | スタンダードタイプ | 精密洗浄 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 含有物質がS45Cと完全一致しないため | |
1,910円 ( 2,101円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 12 | 10 | 30 | S45C相当 | [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ | スタンダードタイプ | 精密洗浄 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 含有物質がS45Cと完全一致しないため | |
1,950円 ( 2,145円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 12 | 12 | 30 | S45C相当 | [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ | スタンダードタイプ | 精密洗浄 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 含有物質がS45Cと完全一致しないため | |
2,640円 ( 2,904円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 30 | 15 | 55 | S45C相当 | [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ | スタンダードタイプ | 精密洗浄 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 含有物質がS45Cと完全一致しないため | |
2,810円 ( 3,091円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 30 | 20 | 60 | S45C相当 | [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ | スタンダードタイプ | 精密洗浄 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 含有物質がS45Cと完全一致しないため | |
2,790円 ( 3,069円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 35 | 15 | 60 | S45C相当 | [表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ | スタンダードタイプ | 精密洗浄 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 含有物質がS45Cと完全一致しないため |