(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,320円 ~ 12,500円
税込価格
4,752円 ~ 13,750円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
1000シリーズ 2000シリーズ 3000シリーズ 4000シリーズ
 
Type[ M ] 材質[ H ] 硬度耐熱温度
E-CRVSUJ2相当60HRC~-20~110℃
E-CRVSステンレス58HRC~-20~140℃
[ ! ]1セット:レール4本;ボールリテーナセット2本
[ ! ]取付や使用中に錆が発生する恐れがありますので、必ず防錆対策を行ってください。  
規格表
注文例型式(Type・No.)
 E-CRV1020
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
シリーズ型番ストローク
(往復)
Ln×Pローラケージ
1本当たりの
ローラ本数
基本定格荷重¥基準単価
TypeNo. Co(静)C(動)EーCRVEーCRVS
NN
1000E−CRV
(SUJ2相当)

E−CRVS
(ステンレス)
102012201×1054903455,2607,530
103022302×1076864835,8008,290
104027403×10109806906,3709,120
105032504×101312748976,3709,120
106037605×1016156811046,3709,120
107042706×1019186213116,3709,120
108052807×1021205814496,3709,120
2000203018301×1558806354,8106,880
204524452×158140810165,4707,870
206030603×1511193613976,2208,910
207544754×1513228816516,2208,910
209050905×1516281620326,2208,910
20105641056×1518316822866,2208,910
20120701207×1521369626676,2208,910
20135841358×1523404829216,2208,910
20150901509×1526457633026,2208,910
201659616510×1529510436836,22011,500
2018010218011×1532563240646,22011,500
3000305028501×257254119254,3206,210
307548752×2510363027505,3507,620
30100581003×2514508238505,3507,620
30125781254×2517617146755,3507,620
30150881505×2521762357755,3507,620
301751081756×2524871266005,3509,900
302001182007×25281016477005,35010,700
302251382258×25311125385255,35011,500
302501482509×25351270596255,35012,500
4000408058801×407534844595,3507,620
40120821202×4011840470075,3507,620
401601061603×40151146095555,3507,620
402001302004×401914516121035,3509,900
402401542405×402317572146515,35010,700
kgf=N×0.101972
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
製品比較情報
型式当社類似品
CRV、CRVS
エコノミーシリーズ
E-CRV、E-CRVS
材質□CRVSUJ2SUJ2相当
□CRVSSUS440C相当ステンレス鋼
硬度□CRV60HRC~60HRC~
□CRVS58HRC~58HRC~
シリーズ別
「L寸」
バリエーション
100020・30・4020・30・40・50・60・70
200030・45・6030・45・60・75・90・105・120・135・150・165
300050・7550・75・100・125・150・175・200・225・250
400080・120・160・200・240
基本定格荷重
類似:CRV3075
エコ:E-CRV3075
C(動)N54092750
C0(静)N67703630
RoHS対応対応対応

型番リスト

型番
材質
No.(ストローク(往復))
シリーズ
L寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
軸受鋼
1020(12)
1000
20

1個

5,260( 5,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

軸受鋼
1030(22)
1000
30

1個

5,800( 6,380円 )

13日目~

軸受鋼
1040(27)
1000
40

1個

6,370( 7,007円 )

13日目~

軸受鋼
1050(32)
1000
50

1個

6,370( 7,007円 )

13日目~

軸受鋼
1060(37)
1000
60

1個

6,370( 7,007円 )

13日目~

軸受鋼
1070(42)
1000
70

1個

6,370( 7,007円 )

14日目~

軸受鋼
1080(52)
1000
80

1個

6,370( 7,007円 )

14日目~

軸受鋼
20105(64)
2000
105

1個

6,220( 6,842円 )

14日目~

軸受鋼
20120(70)
2000
120

1個

6,220( 6,842円 )

14日目~

軸受鋼
20135(84)
2000
135

1個

6,220( 6,842円 )

14日目~

軸受鋼
20150(90)
2000
150

1個

6,220( 6,842円 )

14日目~

軸受鋼
20165(96)
2000
165

1個

6,220( 6,842円 )

14日目~

軸受鋼
20180(102)
2000
180

1個

6,220( 6,842円 )

14日目~

軸受鋼
2030(18)
2000
30

1個

4,810( 5,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

軸受鋼
2045(24)
2000
45

1個

5,470( 6,017円 )

13日目~

軸受鋼
2060(30)
2000
60

1個

6,220( 6,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

軸受鋼
2075(44)
2000
75

1個

6,220( 6,842円 )

13日目~

軸受鋼
2090(50)
2000
90

1個

6,220( 6,842円 )

13日目~

軸受鋼
30100(58)
3000
100

1個

5,350( 5,885円 )

13日目~

軸受鋼
30125(78)
3000
125

1個

5,350( 5,885円 )

13日目~

軸受鋼
30150(88)
3000
150

1個

5,350( 5,885円 )

13日目~

軸受鋼
30175(108)
3000
175

1個

5,350( 5,885円 )

14日目~

軸受鋼
30200(118)
3000
200

1個

5,350( 5,885円 )

14日目~

軸受鋼
30225(138)
3000
225

1個

5,350( 5,885円 )

14日目~

軸受鋼
30250(148)
3000
250

1個

5,350( 5,885円 )

14日目~

軸受鋼
3050(28)
3000
50

1個

4,320( 4,752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

軸受鋼
3075(48)
3000
75

1個

5,350( 5,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

軸受鋼
40120(82)
4000
120

1個

5,350( 5,885円 )

13日目~

軸受鋼
40160(106)
4000
160

1個

5,350( 5,885円 )

13日目~

軸受鋼
40200(130)
4000
200

1個

5,350( 5,885円 )

14日目~

軸受鋼
40240(154)
4000
240

1個

5,350( 5,885円 )

14日目~

軸受鋼
4080(58)
4000
80

1個

5,350( 5,885円 )

13日目~

ステンレス
1020(12)
1000
20

1個

7,530( 8,283円 )

14日目~

ステンレス
1030(22)
1000
30

1個

8,290( 9,119円 )

14日目~

ステンレス
1040(27)
1000
40

1個

9,120( 10,032円 )

14日目~

ステンレス
1050(32)
1000
50

1個

9,120( 10,032円 )

14日目~

ステンレス
1060(37)
1000
60

1個

9,120( 10,032円 )

14日目~

ステンレス
1070(42)
1000
70

1個

9,120( 10,032円 )

15日目~

ステンレス
1080(52)
1000
80

1個

9,120( 10,032円 )

15日目~

ステンレス
20105(64)
2000
105

1個

8,910( 9,801円 )

14日目~

ステンレス
20120(70)
2000
120

1個

8,910( 9,801円 )

14日目~

ステンレス
20135(84)
2000
135

1個

8,910( 9,801円 )

14日目~

ステンレス
20150(90)
2000
150

1個

8,910( 9,801円 )

14日目~

ステンレス
20165(96)
2000
165

1個

11,500( 12,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
20180(102)
2000
180

1個

11,500( 12,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
2030(18)
2000
30

1個

6,880( 7,568円 )

13日目~

ステンレス
2045(24)
2000
45

1個

7,870( 8,657円 )

13日目~

ステンレス
2060(30)
2000
60

1個

8,910( 9,801円 )

13日目~

ステンレス
2075(44)
2000
75

1個

8,910( 9,801円 )

13日目~

ステンレス
2090(50)
2000
90

1個

8,910( 9,801円 )

13日目~

ステンレス
30100(58)
3000
100

1個

7,620( 8,382円 )

13日目~

ステンレス
30125(78)
3000
125

1個

7,620( 8,382円 )

13日目~

ステンレス
30150(88)
3000
150

1個

7,620( 8,382円 )

13日目~

ステンレス
30175(108)
3000
175

1個

9,900( 10,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
30200(118)
3000
200

1個

10,700( 11,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
30225(138)
3000
225

1個

11,500( 12,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
30250(148)
3000
250

1個

12,500( 13,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
3050(28)
3000
50

1個

6,210( 6,831円 )

13日目~

ステンレス
3075(48)
3000
75

1個

7,620( 8,382円 )

13日目~

ステンレス
40120(82)
4000
120

1個

7,620( 8,382円 )

13日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。

概要・仕様

概要
■精度
クロスローラガイドの精度は、
基準面と軌道面の平行度で表します。
■ストローク
ストロークは下図の様に左右対称にストロークの1/2だけ移動します。

[ ! ]ケージずれ
 以下の条件で使用した場合、テーブル停止時にケージにかかる慣性力により
 ケージずれが生じることがあります。
 ケージずれ防止策として、使用中に数回のフルストローク移動を行いケージを
 中央に揃えることを推奨いたします。
・ハーフストロークでの使用
・高速での使用
選定計算
■定格荷重
クロスローラガイドの定格荷重は、下表より算出します。
1軸使用 1軸縦使用 2軸並列使用
負荷方向  負荷方向  負荷方向
動定格荷重
(N)
  動定格荷重
(N)
  動定格荷重
(N)
静定格荷重
(N)
  静定格荷重
(N)
  静定格荷重
(N)
C1: ローラ1ヶあたりの基本動定格荷重(N) CO1: ローラ1ヶあたりの基本静定格荷重(N) Z: 転動体数
■定格寿命
クロスローラガイドの寿命は次式より算出します。
L : 寿命(km)
fT : 温度係数(図参照)
C : 動定格荷重(N)
fw : 荷重係数(表参照)
P : 作用荷重(N)

寿命時間
Lh : 寿命時間(hr)
L : 寿命(km) 
ℓs : ストローク長さ(m)
n1 : 毎分往復回数(cpm)

-関連係数の説明-
●荷重係数(fW)
クロスローラテーブルに作用する荷重を計算する場合、物体の重量のほかに運動速度に起因する慣性力、あるいはモーメント荷重、さらには各々の時間的変化なども正確に求めることが必要です。しかし、往復運動においては常に起動・停止の繰返しが伴う以外にも、振動・衝撃の要素が考えられ、正確な計算は困難です。
したがって、表の荷動係数を用い、寿命計算を簡素化します。
表 荷重係数
使用条件fw
外部からの衝撃振動もなく速度も遅い場合 15m/min以下1.0〜1.5
特に著しい衝撃振動もなく速度も中速の場合 60m/min以下1.5〜2.0
外部から衝撃振動があり速度は高速の場合 60m/minを超えるもの2.0〜3.5
●温度係数(fT)
クロスローラテーブルの温度が100℃を超えると、クロスローラテーブルおよび軸の硬度が下がり、常温で使用する場合より許容荷重が減少し、寿命も短くなります。
定格寿命を温度係数で補正してください。
図 温度係数

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました