(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ

5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度...

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • ブラケットタイプ:
    補強用フレームブラケット
  • 適合ボルト:
    M5ボルト
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6N01SS-T5

(i)ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×√2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 【新商品】従来品のHFBL5との変更内容詳細は【こちら】からご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

(シルバー)
HFBL45A5-2020
HFBL45A5-2040
HFBL45A5-2060
HFBL45A5-2080
HFBL45A5-2550

(黄)
HFBLY45A5-2020
HFBLY45A5-2040

<正面図>
HFBL45A5-2020
HFBLY45A5-2020


HFBL45A5-2040
HFBLY45A5-2040


HFBL45A5-2060

HFBL45A5-2080

HFBL45A5-2550

A部詳細図

5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ:関連画像

(シルバー)
HFBL45A5-4020
HFBL45A5-4040
HFBL45A5-5025

(黄)
HFBLY45A5-4020
HFBLY45A5-4040

(シルバー)
HFBL45A5-4080

<正面図>
HFBL45A5-4020
HFBLY45A5-4020


HFBL45A5-5025


HFBL45A5-4040
HFBLY45A5-4040

<正面図>
HFBL45A5-4080

A部詳細図

A部詳細図

5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ:関連画像

[ ! ]本商品は補強用であり、単体での締結はできません。ブラケットを締結したコーナーへの補強としてご使用ください。

Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
HFBL45A5
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFBLY45A5A6N01SS-T5焼付塗装(黄色)*1
[ ! ]*1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。

規格表

型式
-
L
HFBL45A5−2020
HFBLY45A5−2020
-
-
300
300
■45度直角タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
DF1t1F2t2使用フレーム適合ボルト・ナット・座金アルミフレーム加工費
TypeNo.MinMax穴1用
ボルト
個数穴2用
ボルト
個数ナット個数座金個数¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
¥基準単価
1〜4コ5〜2021〜301〜4コ5〜2021〜30
HFBL45A520201001000115.5184--HFS5ー2020CBE5-102--HNTT5-52PWF522401601507306706001,430
20401001000HFS5ー20404442601401301,3501,2801,1302,000
20601001000HFS5ー20606665205004501,7701,6901,4902,570
20801501000HFS5ー20808887507206402,5702,4402,1603,430
2550100100020HFS5ー25504446706305602,2302,1101,8802,000
502515010005539HFS5ー25502CBE5-452446706305602,2302,1101,8802,000
40201001000184329HFS5ー20402CBE5-352442601401301,3501,2801,1302,000
40401001000HFS5ー404044885705404801,9201,8001,6103,140
40801501000--HFS5ー40808--881,2601,2001,0705,7805,4804,8703,430
HFBLY45A5
焼付塗装(黄色)
20201001000HFSY5ー20202225405204401,0901,0408701,430
20401001000HFSY5ー20404446406105102,1402,0101,7902,000
402010010004329HFSY5ー20402CBE5-352446406105102,1402,0101,7902,000
40401001000HFSY5ー404044889408907503,1302,9602,6403,140
■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価 + 加工費=販売単価
例:HFBL45A5-2060-200
⇒520+2,570=3,090円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL45A5-2060-500
⇒1,770×0.5m+2,570=3,450円 (1円単位は切り捨て)

追加工

型式
-
L
-
(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HFBL45A5−2020
-
300
-
SET
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations
Code
Spec.
適用ブラケット
¥/1Code
SET
SST
SEU
SSU
SEP
SSP
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(先入れバネナット
ステンレス)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(後入れバネナット
ステンレス)
詳細のボルトとナットの
詳細スペックは下表の通りです
(セット品の価格はブラケットの価格に加算します)
HFBL45A5-2020
HFBLY45A5-2020
100
86
134
130
130
120
HFBL45A5-2040
HFBLY45A5-2040
200
172
268
260
260
240
HFBL45A5-2060
300
258
402
390
390
360
HFBL45A5-2080
400
344
536
520
520
480
HFBL45A5-2550
200
172
268
260
260
240
HFBL45A5-5025
252
196
320
284
312
264
HFBL45A5-4020
HFBLY45A5-4020
234
188
302
276
294
256
HFBL45A5-4040
HFBLY45A5-4040
468
376
604
552
588
512
HFBL45A5-4080
400
344
536
520
520
480

追加工詳細

■適応ボルト・ナット・座金セット詳細
追加工型式穴1用ボルト穴2用ボルトナット座金
型式材質型式材質タイプ型式材質ストッパ型式材質
SETCBE5-10SCM435CBE5-35SCM435先入れHNTT5-5S10C相当無しPWF5SPCC
CBE5-45
SST
(ステンレス)
SCB5-10SUS304相当SCB5-35SUS304相当先入れHNTTSN5-5SUS316相当無しSPWF5SUS304
SCB5-45
SEUCBE5-10SCM435CBE5-35SCM435先入れHNTU5-5S10C相当有りPWF5SPCC
CBE5-45
SSU
(ステンレス)
SCB5-10SUS304相当SCB5-35SUS304相当先入れSHNTU5-5SUS304相当有りSPWF5SUS304
SCB5-45
SEPCBE5-10SCM435CBE5-35SCM435後入れHNTP5-5S10C相当有りPWF5SPCC
CBE5-45
SSP
(ステンレス)  
SCB5-10SUS304相当SCB5-35SUS304相当後入れSHNTP5-5SUS316相当有りSPWF5SUS304
SCB5-45
[ ! ]ボルト・ナット座金セットの追加工をご選択いただいた場合、取付穴数分、ボルト・ナット・座金が付属します。
[ ! ]追加工を選択しない場合ボルト・ナット・座金は付属されません。

型番リスト

型番
表面処理
フレームシリーズ
フレームサイズ
フレーム接続穴数
全長L(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白アルマイト処理
HFS
2020用
2
100 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
2040用
4
100 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
2060用
6
100 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
2080用
8
150 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
2550用
4
100 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
4020用
2
100 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
4040用
4
100 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
4080用
8
150 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

白アルマイト処理
HFS
5025用
2
150 ~ 1000
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

3日目

焼付塗装(黄色)
HFSY
2020用
2
100 ~ 1000
焼付塗装(黄色)
10

1個

-( - )

3日目

焼付塗装(黄色)
HFSY
2040用
4
100 ~ 1000
焼付塗装(黄色)
10

1個

-( - )

3日目

焼付塗装(黄色)
HFSY
4020用
2
100 ~ 1000
焼付塗装(黄色)
10

1個

-( - )

3日目

焼付塗装(黄色)
HFSY
4040用
4
100 ~ 1000
焼付塗装(黄色)
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品(HFBL)の補強用フレームブラケットより形状が増え、対応するアルミフレームが増えた新シリーズです。
締付に平座金を追加し、従来品よりねじが緩みにくい構造です。

(i)ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×√2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 【新商品】従来品のHFBL5との変更内容詳細は【こちら】からご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

価格表

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価 + 加工費=販売単価
例:HFBL45A5-2060-200
⇒520+2,570=3,090円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL45A5-2060-500
⇒1,770×0.5m+2,570=3,450円 (1円単位は切り捨て)

概要・仕様

使用例

HFSタイプのアルミフレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットで接続後さらに強度が必要な部分に有効です。
本商品は筋交い部分の商品です。周りに使用するアルミフレームは別途ご注文が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました