(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

経済的な無給油ブッシュ フランジ一体型/埋め込みフランジ型

経済的な無給油ブッシュ フランジ一体型/埋め込みフランジ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常価格(税別)
100,000円
税込価格
110,000円

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

外形図

製品概要
1. メンテナンス頻度が低い.
2. 転がり軸受に比べて重荷重に耐えられます.
3."高温""低温"という過酷な温度条件下でも使用可能です.
4. 転がり軸受に比べてブッシュが薄く, 省スペース化が図れます.
5. 直線運動, 回転運動に使用できます.

 
寸法図
無給油ブッシュ フランジ一体型 埋込フランジ型 中間フランジ型 関連画像
推奨適合軸 d8:一般用 (重荷重)
e7:一般用 (軽負荷)
f8:高精度用 g6:高精度用 (間欠動作)
材質 高強度黄銅に固体潤滑剤を封入
 
仕様書
注文例
 
タイプ全長Lh7L1HTtd1d2PCDFA短頭六角穴付きねじに最適
(別途購入)
タイプ内径d F7
えむいず
(丸フランジタイプ)
E-ムイツ
(フランジタイプは両面カット)
10+0.028
+0.013
2530    1413.562942.23.562121M3-10
12+0.034
+0.016
25(30)    1817.536534.57.52626M4-12
1625*30 40  2221.540301824
20+0.041
+0.020
 30*  50 2827.584963.75.59382231M5-16
30  35  (60)3837.5106384.26.611503040M6-20
35+0.050
+0.025
    50* 4443.569563643
40     605049.51382105.2914663854M8-25
( ) 内の長さはダブルカットフランジタイプのみとなります.
※印の長さは丸フランジタイプのみとなります.
エコノミー品とスタンダード品の区別はP.415をご覧ください.
特徴
特長1:高強度黄銅をベースに固体潤滑剤を封入した複合品です.
特長2:重負荷, 低速運転条件での使用に最適です.
特長3:往復運動や頻繁な起動·停止など油膜が形成されにくい箇所でも優れた耐摩耗性を発揮します.
 
■ 内径公差レベル7でより正確な位置決めが可能
· ミスミのエコノミーモデルであっても, ミスミの標準品と同様の検査基準で工場出荷前に品質検査を実施し, カタログ記載の仕様を満たす製品をお客様にご提供しております.
 
■ 仕様比較 (直柱タイプを例)
· 取り付けを容易にするR形状の面取り
· カタログ基準による負荷や使用速度を確保しているので安心してご使用いただけます.
製品の特徴写真
* 市場に流通している商品は, 弊社がオンライン·オフライン市場よりランダムに仕入れた類似商品です.
仕様概要
仕様図1

仕様図2

 
使い方1

  • 組み立ての際は表面に異物がないか注意してください.
  • 使用後の摺動面は固体潤滑剤による油膜により黒色または灰黒色になりますので, こすらずに通常通りご使用ください.
  • 組立前に, 対向する研削部に潤滑油を塗布しておくと, ならし期間が短縮され, 機械の作動に有利になります.
  • 組み立ての際はゆっくりと押し込み, ベアリングの損傷や変形を防ぐため, たたきつけないでください.
 
ユースケース
■ シリンダーを使用したロック不要のブレーキ装置です.
使用例 1使用例 2
注意事項
注意事項
 
ブランド紹介
本社株式会社ミスミは, 1963年に日本で設立して以来, FAFA部品, 金型部品, 電子部品, 工具, 消耗品などの高品質な部品を迅速かつ正確にお客様にご提供してまいりました. 独自に商品カタログを作成し, 直接商品を販売するマーケティング体制を確立することで, 低コストのビジネスモデルを構築するとともに, お客様の意見や要望をもとに年間商品計画を策定することで, 高品質なミスミブランド商品の開発を続けています。 ミスミは, 2003年6月に中国にミスミ精密機械有限公司を設立し, 2007年6月にミスミ (中国) 精密機械貿易有限公司に社名変更し, 本社を上海に置きました. プレス金型標準部品事業を開始して以来, FA標準部品, プラスチック金型標準部品, 工作機械の本格事業を順次立ち上げ, 中国ミスミ事業はお客様から高い支持をいただいております. 中国の製造業には無限の将来性があり, それが中国の製造業市場が世界で最も競争力のある産業の一つとなった理由です. 中国製造業の今後の発展の鍵はコスト競争力と「品質」と「時間」にある, というミスミの経営理念が生まれました。
 

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
フランジ形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
14
25
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

10
14
30
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
18
25
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
18
30
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
30
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
40
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
28
50
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
38
35
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
38
60
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
60
両面切断フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

10
14
25
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

10
14
30
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
18
25
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
25
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
30
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
40
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
28
30
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
28
50
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
38
35
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

35
44
50
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
60
丸フランジタイプ

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

規格表

寸法図
無給油ブッシュ フランジ一体型 埋込フランジ型 中間フランジ型 関連画像
推奨適合軸 d8:一般用 (重荷重)
e7:一般用 (軽負荷)
f8:高精度用 g6:高精度用 (間欠動作)
材質 高強度黄銅に固体潤滑剤を封入
仕様書
注文例
 
タイプ全長Lh7L1HTtd1d2PCDFA短頭六角穴付きねじに最適
(別途購入)
タイプ内径d F7
えむいず
(丸フランジタイプ)
E-ムイツ
(フランジタイプは両面カット)
10+0.028
+0.013
2530    1413.562942.23.562121M3-10
12+0.034
+0.016
25(30)    1817.536534.57.52626M4-12
1625*30 40  2221.540301824
20+0.041
+0.020
 30*  50 2827.584963.75.59382231M5-16
30  35  (60)3837.5106384.26.611503040M6-20
35+0.050
+0.025
    50* 4443.569563643
40     605049.51382105.2914663854M8-25
( ) 内の長さはダブルカットフランジタイプのみとなります.
※印の長さは丸フランジタイプのみとなります.
エコノミー品とスタンダード品の区別はP.415をご覧ください.

カタログ

PDFダウンロード

  • ※ミスミWebサイトへリンクします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

経済的な無給油ブッシュ フランジ一体型/埋め込みフランジ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました