(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金スラストタイプ

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金スラストタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
100,000円
税込価格
110,000円

型番

未確定98件の候補があります。

Loading...

外形図

商品概要
1.メンテナンス頻度が低い。
2.転がり軸受と比べて、高荷重で使用できます。
3.「高温」・「低温」の厳しい温度条件でも使えます。
4.転がり軸受に比べてブッシュの厚みが薄く、省スペースの設計が可能です。
5.直線運動と回転運動に使用できます。

外形図
E-MUGZ(標準タイプ) E-MUSZ(皿ボルト穴タイプ) E-MUKZ(低頭ボルト穴タイプ) d=6~40 d=50 d=6~12 d=15~50
[ ! ]内径F7タイプ推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)  f8:高精度用
          e7:一般用(軽負荷)  g6:高精度用(間欠運転)
[ M ] 材質 高力黄銅
    固体潤滑剤埋込
 
規格表
注文例 選定手順13 より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
型式(1 Type・2 d)3 L
E-MUGZ1015
型式全長 LDr6Ht
Type内径dE7
E-MUGZ
(標準タイプ)
6+0.032
+0.020
 12        12223
8+0.040
+0.025
10  15      1425
101012 1520     16
12+0.050
+0.032
1012 152025    1830
13 12 1520     19
15 12 1520     2135
16   15 25    22
18  14 20     2440
20+0.061
+0.040
  14 20253040  28455
25  14 20253040  3350
30    20 3040  3855
40+0.075
+0.050
      30 50 50707
50       40 6062908
 
型式全長 LDm6E-MUSZE-MUKZ
Type内径dF7HP.C.Dd1d2h適用皿ボルト
(別売)
tHP.C.Dd1d2h適用低頭
六角穴付ボルト
(別売)
t
E-MUSZ
(皿ボルト穴タイプ)
E-MUKZ
(低頭ボルト穴タイプ)
6+0.022
+0.010
1012       1025158.53.52.5M33251763.52.2M3-104
8+0.028
+0.013
 12       1228182719
10  15      1430202921
12+0.034
+0.016
 121520     18402836267.54.53M4−125
15 (12)(15)20*     2150353929
16 1215(20)     224030
18   (20)     244232
20+0.041
+0.020
   (20)25*30 40 281363.5M55493895.53.7M5-166
25   (20)2530 40 3355405443
30   20*2530 (40) 3860456350116.64.2M6-208
35+0.050
+0.025
   20(25)30   4470526956
40    25*30(35)40*455080601674.5M6782661495.2M8−2510
50     3035 45*621007589478
[ ! ]L寸( )は皿ボルト穴タイプのみ [ ! ]*印付きL寸は低頭ボルト穴タイプのみ [ ! ]内穴公差H7のホルダとの併用を推奨します [ ! ]エコノミーシリーズと標準品の使い分けについては、P.415をご参照ください。
商品特長
特長1:高力黄銅をベースに、固体潤滑剤を埋め込んだ複合品。
特長2:高荷重・低速運動の条件での使用に最適。
特長3:往復運動・頻繁な起動停止など油膜形成の困難な箇所で優れた摩擦特性を発揮。
 
■内径公差は7級精度でより正確な位置決めが可能
・ミスミエコノミーシリーズでも、検査基準はミスミ標準品と同様の出荷前品質検査を実施しており、カタログ規格値内の商品をご提供致します。
 
■仕様比較(ストレートタイプの場合)
・R面取りで、取り付けが簡単
・カタログの標準荷重と使用速度が保証され、安心してご使用いただけます。
 内径公差等級外径公差等級面取り形状許容最高荷重許容最大速度
定期潤滑無潤滑
ミスミ標準品7級6級
取り付けが容易
29N/mm21m/s0.5m/s
ミスミエコノミーシリーズ20.3N/mm20.7m/s0.35m/s
市場流通品不揃い-
※市場流通品とは、弊社がオンラインまたは市場からランダムに購入した同類製品のこと。
規格概要
■無給油ブッシュの選定手順
使用条件の決定 仕様を仮選定 基本的な安全性の確認 選定終了  使用環境の確定、一般使用・耐熱・耐薬品性・荷重・使用頻度・油の有無 ・ストレート・ツバ付など形状を選択 ・許容最高荷重 ・許容最高速度 ・寿命(摩耗量計算) ・設計条件からのサイズ・寸法を仮選定します。    負荷荷重は許容最高荷重値内にあることを確認します。    移動速度は許容最高速度値内にあることを確認します。    目安摩耗量を計算し、必要な寿命時間を確保できることを確認します。
P.240・241

P.239

P.239

P.242
■無給油ブッシュの寿命(摩耗)計算

無給油ブッシュの寿命は摩耗量で決定されます。摩耗量計算は、面圧、すべり速度、運動形態、潤滑条件、相手軸の面粗さなどの条件によって大きく異なります。
摩耗量は荷重、すべり距離に比例するという観点から、一般的に摩耗量計算は下記式が使われます。選定時の目安としてお考えください。

  推定摩耗量(mm)W=K※1×P×V×T

比摩耗量K
設計面圧P
すべり速度V
摩擦時間T

: mm/(N/mm2・m/s・Hr)
: N/mm2
: m/s
: Hr-hr

 
※1    比摩耗量の目安
潤滑条件mm/(N/mm2・m/s・Hr)mm/(kgf/cm2・m/min・Hr)
無潤滑3×10-3~6×10-41~5×10-6
定期潤滑3×10-4~6×10-51~5×10-7
グリース3×10-5~6×10-61~5×10-8
内径20mm、長さ10mmの軸受、無潤滑で荷重1000N、回転数2r/min 摩擦時間100時間で使用する場合 W = K   ×   P   ×   V   ×   T
= 比摩耗量 ×負荷×π×内径×回転数× 使用時間
内径×長さ1000
=3×1000×π× 20× 2×100
100020×101000× 60
=0.00314(mm)

■無給油ブッシュの固定方法

①圧入

無給油ブッシュを圧入する場合、バイスまたはプレスを用いて静かに圧入してください。
圧入を容易にするためにハウジング内径の端部に面取りを設け、ハウジング内径、ブッシュ外径に油を少し塗布することをお勧めします。

②回り止めビス/接着

無給油ブッシュの抜け防止及び回り止めを重視する場合には、使用条件、環境に合わせて下記の方法をお勧めします。※2

※2高荷重、高温の場合は回り止めビスの使用をお勧めします。


  • 組立の際は表面に異物が無いよう注意してください。
  • 使用後の摺動面は固体潤滑剤による油膜により黒または灰黒色になりますが、こすらずに通常通りご使用ください。
  • 組み立てる前に摩擦部に潤滑油を塗布しておくと、ならし期間が短縮され、機械の操作や動作がスムーズになります。
  • 組み立ての際はゆっくりと圧入し、ベアリングが損傷、変形しないように、叩き込まないでください。
 
使用例
■シリンダを使用し、ロックが必要としない制動装置
1 締め付け装置
締め付けに大きな荷重が掛かるため、無給油ブッシュが適しています。転がり軸受と比べて、高荷重で使用できます。
負荷
2 ヒンジプレート
ヒンジピンとヒンジプレートとの回転用途に、無給油ブッシュが適しています。直動機構だけでなく、回転機構の用途でも同時に使用が可能です。
負荷
注意事項
選定及び使用上の注意
はめ合い設計
・ミスミのミニチュアボールガイドセットは、焼き入れシャフトを推奨します。
・ミスミ製ミニチュアボールガイドセットについて、ハウジング穴径の公差は、
   H7を推奨します。
シャフト直径公差ハウジング径公差
軸径軸径公差ハウジング径H7
20    
-0.005
7~10+0.015
0    
3
411~14+0.018
0    
5
615~18+0.018
0    
8
1019~24+0.021
0    
12
焼きなまし範囲
シャフトには焼きが入っていまいますが、加工時には焼きなましを行います。
焼きなましにより、めねじ加工部+前後10mmは、硬度低下の可能性があります
(下記例参照)。
焼きなまし部は外径寸法公差の保証範囲外となります。
ストロークを計算される際には焼きなまし部の寸法を差し引いてご検討ください。
(例)・めねじ加工部

潤滑
ミニチュアボールガイドは、出荷時に防錆油を塗布しておりますが、ご使用前に洗浄
・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
ご使用状況に合わせて、適宜リチウム系石けん基グリース
(昭和シェル石油製アルバニアグリースS2)等を給油をして下さい。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
50
25

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
40

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
45

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

50
62
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

50
62
35

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

50
62
45

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

6
10
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

6
10
12

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

8
12
12

1個

100,000( 110,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
14
15

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
18
12

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
18
15

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
18
20

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

15
21
12

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

15
21
15

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
12

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
15

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
22
20

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

18
24
20

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
28
20

1個

100,000( 110,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
28
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
28
40

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

25
33
20

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

25
33
25

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

25
33
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

25
33
40

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
38
25

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
38
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
38
40

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

35
44
20

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

35
44
25

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

35
44
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
35

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
50
45

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

50
62
30

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

50
62
35

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 銅合金スラストタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました