(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵折れ戸ユニット(上下別パネルタイプ)

安全柵折れ戸ユニット(上下別パネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・折りたたむことで広い開口部を取れる扉・最大2000mmの広い開口幅・...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    折れ戸
  • パネルタイプ:
    上下別パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 吊り引き戸レール色:
    対象外
  • 固定柵部付属:
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 組立出荷品は扉2枚と蝶番を組み付けた状態で出荷します。
  • 安全柵へのアクセサリの取り付けはお客様にて行って頂きます。戸当たりの取り付け位置はご自由にご調整ください。
  • 折れ戸2枚のセット商品です。参考画像の固定柵部分は付属しておりません。数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2,448件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HFUCFL(シルバータイプ左開き)
HFUCFR(シルバータイプ右開き)
HFUCFLY(黄色タイプ左開き)
HFUCFRY(黄色タイプ右開き)
K−HFUCFL(シルバータイプ左開き 組立出荷)
K−HFUCFR(シルバータイプ右開き 組立出荷)
K−HFUCFLY(黄色タイプ左開き 組立出荷)
K−HFUCFRY(黄色タイプ右開き 組立出荷)
■参考図
※固定棚は商品に含まれません。
※本図は左開きを表します。D寸は当分割りです。パネルの分割位置変更ご希望の場合はカタログ規格外サービスへお問い合わせください。

[ ! ]型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行って頂きます。
[ ! ]組立出荷品は扉2枚と蝶番の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付はお客様にて行って頂きます。
[ ! ]フェンスネットは各辺の端の突起物を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細はこちら
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためおやめください。
[ ! ]上段、下段で同じ種類のフェンスネット・パネル・複合板は選択できません。ご希望の際は安全柵折れ戸ユニット上下同パネルタイプから選定ください。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]左右組み合わせによる両開きでの使用は可能ですが推奨しておりません。(補強等をご考慮ください)
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]安全柵 折れ戸ユニット(上下同パネルタイプ)は>>こちら
出荷形態左開き右開き
部材出荷シルバーHFUCFLHFUCFR
黄色HFUCFLYHFUCFRY
組立出荷シルバーK-HFUCFLK-HFUCFR
黄色K-HFUCFLYK-HFUCFRY

規格表

型式<上段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
<下段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
WD
K-HFUCFL6PET330BW1600D2000
HFUCFL630BNW1200D1500
型式選択W
(開口幅)
選択
D
(高さ)
指定
1mm単位
L
扉幅(1枚)
T
TYPEシリーズフェンスネット
(線径φ3.2)
パネル(t=3)複合板
(t=3)
なし
透明ブラウンスモークオレンジ
(シルバータイプ)
HFUCFL
HFUCFR


(シルバータイプ組立出荷)
K-HFUCFL
K-HFUCFR
630B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
PET3
(PET
3mm透明)

AC3
(アクリル
3mm透明)

PC3
(ポリカーボネート3mm透明)

ST3
(制電塩ビ
3mm透明)
BPET3
(PET3mm
ブラウンスモーク)

BAC3
(アクリル3mm
ブラウンスモーク)

BPC3
(ポリカーボネート3mm
ブラウンスモーク)
DPET3
(PET
3mmオレンジ)

DAC3
(アクリル
3mmオレンジ)

DST3
(制電塩ビ
3mmオレンジ)
FS3
(複合板3mm
シルバー)

FB3
(複合板
3mm黒)

WB3
(ホワイトボード3mm白)
N
(パネルなし)
1000

2000
1000

2500
(W-9)/230
840
(黄色タイプ)
HFUCFLY
HFUCFRY


(黄色タイプ組立出荷)
K-HFUCFLY
K-HFUCFRY
630
840
[ ! ]アンカースタンドとキャスターの干渉を考慮し、W/2が固定柵幅より100㎜短い寸法になるようご選定ください。
例:固定柵の幅が1000㎜の場合、折れ戸ユニットの開口幅Wは(1000-100)×2=1800を推奨
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。

構成部品

■構成部品詳細
型式構成部品
TYPEシリーズフェンスネット固定柵・扉本体締結部品
パネル
複合板
フレームボルト数量
(シルバータイプ)
HFUCFL
HFUCFR


(シルバータイプ組立出荷)
K-HFUCFL
K-HFUCFR
6フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

樹脂パネル

複合板
HFFS6-3030
HFFH6-3030
SCB8-4012
8HFFS8-4040
HFFH8-4040
SCB12-60
(黄色タイプ)
HFUCFLY
HFUCFRY


(黄色タイプ組立出荷)
K-HFUCFLY
K-HFUCFRY
6HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
SCB8-40
8HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
SCB12-60

選定サポート情報

中材の種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃
■波長別透過率曲線

[ ! ]実測値であり保証値ではありません。
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

付属品

6シリーズ
付属アクセサリ
数量付属ボルトナット
ボルトナット
型式数量型式数量
①蝶番SHHPSD6-36SHFBS4-1036SHNTP6-436
②取手UHFNG1002SHFBS5-104SHNTP6-54
③扉キャスターSQCM62----
④大型打掛錠HHMU1002CBSST6-108SHNTP6-68
⑤戸当たりRBTMF2H30-50-30-F30.0-G15.0-Z62SCB6-304SHNTP6-64
⑥ワイヤーセットCWAC10-300-DW62SCB6-82SHNTP6-62
HKKJ2SHFBS5−124SHNTP6−54
⑦溝カバーHSCV6-B(S/Y)1----
[ ! ]溝カバーは閉扉時の緩衝目的で使用を推奨します。溝カバーによりフレーム側面に1㎜の出っ張りができます。
[ ! ]溝カバーの取付位置は扉の間を推奨します。取付位置や長さは任意ですが、付属5mです。追加で必要な場合は別途ご購入ください。
8シリーズ
付属アクセサリ
数量付属ボルトナット
ボルトナット
型式数量型式数量
①蝶番SHHPSD8-36SHFBS5-1536SHNTP8-536
②取手UHFNG1002SHFBS5-154SHNTP8-54
③扉キャスターSQCM82----
④大型打掛錠HHMU1002CBSST6-128SHNTP8-68
⑤戸当たりRBTMF2H30-50-30-F30.0-G15.0-Z62SCB6-354SHNTP8-64
⑥ワイヤーセットCWAC10-300-DW62SCB6−122SHNTP8-62
HKKJ2SHFBS5−154SHNTP8-54
⑦溝カバーHSCV8-B(S/Y)1----
[ ! ]溝カバーは閉扉時の緩衝目的で使用を推奨します。溝カバーによりフレーム側面に1㎜の出っ張りができます。
[ ! ]溝カバーの取付位置は扉の間を推奨します。取付位置や長さは任意ですが、付属品は全長5mです。追加で必要な場合は別途ご購入ください。

追加工

型式<上段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
<下段>
フェンスネット
パネル
複合板
パネルなし
WD追加工
コード
K-HFUCFL6PET330BD1600D2000NL
K-HFUCFLY630BND2000D2000MY
AlteratationCodeSpec\/1Code
打掛錠無しNL打掛錠無しの状態で出荷します-350
AlteratationCodeSpec\/1Code
溝カバー色変更MS溝カバーの色をグレーに変更します0
MY溝カバーの色を黄色に変更します
[ ! ]溝カバーの標準色は黒になります。

使用例

■組立方法
組み立て図・付属部品の詳細はこちらをご参照ください。
6シリーズ詳細 説明書
8シリーズ詳細 説明書

関連部品

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

ラインナップ

上下同パネルタイプ
上下別パネルタイプ
出荷日
部材品:3日目出荷
組立品:5日目出荷
本商品

型番リスト

型番
出荷形態
フレーム色
フレームサイズ
扉開き
パネル・中材(上段)
パネル・中材(下段)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ50mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
制電塩ビ3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
複合板3mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
複合板3mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
なし
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
ポリカーボネート3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
制電塩ビ3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mm黒
ホワイトボード3mm白
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
制電塩ビ3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
複合板3mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
複合板3mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
なし
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ポリカーボネート3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
制電塩ビ3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ホワイトボード3mm白
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ30mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
制電塩ビ3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
複合板3mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
複合板3mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
なし
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
ポリカーボネート3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
制電塩ビ3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mm黒
ホワイトボード3mm白
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mm黒
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mm透明
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ペット3mm ブラウンスモーク
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ペット3mmオレンジ
1000 ~ 2000
1000 ~ 2500
HFFSY、HFFHY
3.2/3
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで広い開口部を取れる扉
・最大2000mmの広い開口幅
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年9月よりパネル色オレンジを追加

(i)ご注意

  • 組立出荷品は扉2枚と蝶番を組み付けた状態で出荷します。
  • 安全柵へのアクセサリの取り付けはお客様にて行って頂きます。戸当たりの取り付け位置はご自由にご調整ください。
  • 折れ戸2枚のセット商品です。参考画像の固定柵部分は付属しておりません。数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

納期

 3 日目出荷
●組立出荷選択時
 5 日目出荷

概要・仕様

組み立て図・付属部品の詳細はこちらをご参照ください。
6シリーズ詳細 説明書
8シリーズ詳細 説明書
■折れ戸ユニットレイアウト
【閉扉図】
【半開き図】
【開扉図】
■折れ戸参考図
■戸当たり取付図
■キャスター取付図
■溝カバー取付図
・溝カバーは開閉時の緩衝目的の付属品です。
・扉と扉の間、固定棚と扉の間といった、開閉時にフレームが干渉する
 部分への取付を推奨します。
・取付位置や長さは任意ですが、付属品は全長4mです。
・追加で必要な場合は別途ご購入ください。
■ワイヤー用フック取付図
■ワイヤー取付図
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全柵折れ戸ユニット(上下別パネルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました