(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
出荷形態 | 色 | 左開き | 右開き |
部材出荷 | シルバー | HFUBFL | HFUBFR |
黄色 | HFUBFLY | HFUBFRY | |
組立出荷 | シルバー | K-HFUBFL | K-HFUBFR |
黄色 | K-HFUBFLY | K-HFUBFRY |
型式 | - | フェンスネット エキスパンドメタル パネル 複合板 パネルなし | - | W | - | D |
K-HFUBFL6 | - | 30B | - | W1600 | - | D2000 |
HFUBFL6 | - | PET3 | - | W1200 | - | D1500 |
型式 | 選択 | W (開口幅) 選択 | D (高さ) 指定 1mm単位 | L 扉幅(1枚) | T | ||||||||
TYPE | シリーズ | フェンスネット (線径φ3.2) | エキスパンドメタル | パネル(t=3) | 複合板 (t=3) | なし | |||||||
ソロバン目 | タタミ目 | 透明 | ブラウンスモーク | オレンジ | |||||||||
(シルバータイプ) HFUBFL HFUBFR (シルバータイプ 組立出荷) K-HFUBFL K-HFUBFR | 6 | 30B (ピッチ30mm 黒) 30S (ピッチ30mm シルバ-) 50B (ピッチ50mm 黒) 50S (ピッチ50mm シルバー) | X32B (XS32 黒) X32S (XS32 シルバー) X42B (XS42 黒) X42S (XS42 シルバー) | X32BV (XS32 黒) X32SV (XS32 シルバー) X42BV (XS42 黒) X42SV (XS42 シルバー) | PET3 (PET) AC3 (アクリル) PC3 (ポリカーボネート) ST3 (制電塩ビ) | BPET3 (PET) BAC3 (アクリル) BPC3 (ポリカーボネート) | DPET3 (PET) DAC3 (アクリル) DST3 (制電塩ビ) | FS3 (シルバー) FB3 (黒) WB3 (ホワイトボード) | N (パネルなし) | 1000 ~ 2000 | 1000 ~ 2500 エキスパンド メタル 選択 1000 ~ 2200 | (W-9)/2 | 30 |
8 | 40 | ||||||||||||
(黄色タイプ) HFUBFLY HFUBFRY (黄色タイプ 組立出荷) K-HFUBFLY K-HFUBFRY | 6 | 30 | |||||||||||
8 | 40 |
型式 | 構成部品 | |||||
フェンスネット エキスパンドメタル パネル 複合板 | 固定柵・扉 | 本体締結部品 | ||||
Type | シリーズ | フレーム | ボルト | 数量 | ||
(シルバータイプ) HFUBFL HFUBFR (シルバータイプ組立出荷) K-HFUBFL K-HFUBFR | 6 | フェンスネット 黒 (FENP) フェンスネット シルバー (FENM) エキスパンドメタル 黒 エキスパンドメタル シルバー 樹脂パネル 複合板 | HFFS6-3030 HFFH6-3030 HFVS6-3030 HFVH6-3030 | SCB8-40 | 12 | |
8 | HFFS8-4040 HFFH8-4040 HFVS8-4040 HFVH8-4040 | SCB12-60 | ||||
(黄色タイプ) HFUBFLY HFUBFRY (黄色タイプ組立出荷) K-HFUBFLY K-HFUBFRY | 6 | HFFSY6-3030 HFFHY6-3030 HFVSY6-3030 HFVHY6-3030 | SCB8-40 | |||
8 | HFFSY8-4040 HFFHY8-4040 HFVSY8-4040 HFVHY8-4040 | SCB12-60 | ||||
| ■エキスパンドメタル メッシュ寸法 ![]() ■エキスパンドメタル 目の方向
縦に長いタタミ目の2種類ございます。 [ ! ]端面の形状は実際と異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明 | ブラウンスモーク | オレンジ |
![]() | ![]() | ![]() |
6シリーズ 付属アクセサリ | 数量 | 付属ボルトナット | ||||
ボルト | ナット | |||||
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | |||
①蝶番 | SHHPSD6-3 | 6 | SHFBS4-10 | 36 | SHNTP6-4 | 36 |
②取手 | UHFNG100 | 2 | SHFBS5-10 | 4 | SHNTP6-5 | 4 |
③扉キャスター | SQCM6 | 2 | - | - | - | - |
④大型打掛錠 | HHMU100 | 2 | CBSST6-10 | 8 | SHNTP6-6 | 8 |
⑤戸当たり | RBTMF2H30-50-30-F30.0-G15.0-Z6 | 2 | SCB6-30 | 4 | SHNTP6-6 | 4 |
⑥ワイヤーセット | CWAC10-300-DW6 | 2 | SCB6-8 | 2 | SHNTP6-6 | 2 |
HKKJ | 2 | SHFBS5−12 | 4 | SHNTP6−5 | 4 | |
⑦溝カバー | HSCV6-B(S/Y) | 1 | - | - | - | - |
8シリーズ 付属アクセサリ | 数量 | 付属ボルトナット | ||||
ボルト | ナット | |||||
型式 | 数量 | 型式 | 数量 | |||
①蝶番 | SHHPSD8-3 | 6 | SHFBS5-15 | 36 | SHNTP8-5 | 36 |
②取手 | UHFNG100 | 2 | SHFBS5-15 | 4 | SHNTP8-5 | 4 |
③扉キャスター | SQCM8 | 2 | - | - | - | - |
④大型打掛錠 | HHMU100 | 2 | CBSST6-12 | 8 | SHNTP8-6 | 8 |
⑤戸当たり | RBTMF2H30-50-30-F30.0-G15.0-Z6 | 2 | SCB6-35 | 4 | SHNTP8-6 | 4 |
⑥ワイヤーセット | CWAC10-300-DW6 | 2 | SCB6−12 | 2 | SHNTP8-6 | 2 |
HKKJ | 2 | SHFBS5−15 | 4 | SHNTP8-5 | 4 | |
⑦溝カバー | HSCV8-B(S/Y) | 1 | - | - | - | - |
型式 | ー | フェンスネット エキスパンドメタル パネル 複合板 パネルなし | ー | W | ー | D | ー | 追加工 コード |
K-HFUBFL6 | ー | 30B | ー | W1600 | ー | D2000 | ー | NL |
K-HFUBFLY6 | ー | 30B | ー | W2000 | ー | D2000 | ー | MY |
Alteratation | Code | Spec | \/1Code |
打掛錠無し | NL | 打掛錠無しの状態で出荷します | -350 |
Alteratation | Code | Spec | \/1Code |
溝カバー色変更 | MS | 溝カバーの色をグレーに変更します | 0 |
MY | 溝カバーの色を黄色に変更します |
アジャスタパッド・アンカー | フレームキャップ | ||||
カテゴリページ | |||||
代表商品 | |||||
画像 |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
上下同パネルタイプ | 上下別パネルタイプ | 出荷日 |
![]() | ![]() | 部材品:3日目出荷 組立品:5日目出荷 |
本商品 |
型番 |
出荷形態 |
フレーム色 |
フレームサイズ |
扉開き |
パネル・中材種類 |
パネル・中材(詳細) |
幅 W(mm) |
高さ D(mm) |
フレームタイプ |
パネル・中材の板厚/線径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
なし
|
なし
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
なし
|
なし
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
なし
|
なし
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
左開き
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
左開き
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm ブラウンスモーク
|
1000 ~ 2000
|
1000 ~ 2500
|
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・折りたたむことで広い開口部を取れる扉
・最大2000mmの広い開口幅
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年9月よりパネル色オレンジを追加
3 | 日目出荷 |
5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針