(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自立式安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

自立式安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アンカースタンド不要で自立できる安全柵ユニット・パーテーション用途と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります。安全柵への脚やアクセサリの取り付けはお客様にて行うものとなります。
  • フレームキャップが付属しております。取り付けた際3mm突出します。
  • 簡易設置向けのものです。衝撃を与えると倒れる可能性があります。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定1,650件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

<パーテーションタイプ>
K−PUC(シルバータイプ)
K−PUCY(黄色タイプ)
<片脚タイプ>
K−PUCS(シルバータイプ)
K−PUCSY(黄色タイプ)
<脚無しタイプ>
K−PUCN(シルバータイプ)
K−PUCNY(黄色タイプ)

[ ! ]D寸、A寸はフレームキャップを除く寸法になります。
[ ! ]フレームキャップを取り付けると3㎜突出します
[ ! ]片脚タイプ、脚なしタイプはパーテーションタイプと同時使用を想定しております
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
      JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]キャスター単品 CLGS50-R は>>こちら(取付専用板金は含まれていません)

規格表

型式-<上段>
フェンスネット
パネル
複合板
-<下段>
フェンスネット
パネル
複合板
-W-D-A
K-PUCY8-PET3-30B W1000-D2000-A600
型式上段選択ー下段選択W
(幅)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
A
(足下部長さ)
選択
mm
T
TYPEシリーズフェンスネット
(線径φ3.2)
パネル (t=3)複合板
(t=3)
透明ブラウンスモークオレンジ
(パーテーションタイプ)

K-PUC (シルバー)
K-PUCY (黄色)
630B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバ-)
PET3
(PET
3mm透明)

AC3
(アクリル
3mm透明)

PC3
(ポリカーボネート
3mm透明)

ST3
(静電塩ビ
3mm透明)
BPET3
(PET3mm
ブラウンスモーク)

BAC3
(アクリル3mm
ブラウンスモーク)

BPC3
(ポリカーボネート3mm
ブラウンスモーク)
DPET3
(PET
3mmオレンジ)

DAC3
(アクリル
3mmオレンジ)

DST3
(制電塩ビ
3mmオレンジ)
FS3
(複合板
3mmシルバー)

FB3
(複合板
3mm黒)

WB3
(ホワイトボード
3mm)
300

1000
1000

2200
300

350

400

450

500

550

600
30
840
(片脚タイプ)
K-PUCS (シルバー)
K-PUCSY (黄色)
630
840
(脚無しタイプ)
K-PUCN (シルバー)
K-PUCNY (黄色)
6-30
840
[ ! ]A寸が長いほど倒れにくくなります。
[ ! ]A寸指定は任意になりますが、推奨寸法は下記になります。
 ・D寸が1500以上の場合:A寸550以上推奨
 ・D寸が2000以上の場合:A寸600以上推奨
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
型式構成部品
フェンスネット
パネル
複合板
フレーム*
F:フェンス用
P:パネル用
締結部品締結部品締結部品
TYPEシリーズタッピングビス数量フレームキャップ数量ブラインドブラケット数量
(パーテーションタイプ)

K-PUC (シルバー)
K-PUCY (黄色)
6フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

パネル

複合板
NFFS(Y)6-3030
NFFHF(Y)6-2540/
NFFHP(Y)6-2540/
NFFHM(Y)6-2540
<サイズ>
M径:4.5
長さ:70

<材質>
SUS410
6HFC6-3030-B6SHBLBSL64
8NFFS(Y)8-4040
NFFHF(Y)6-2540/
NFFHP(Y)6-2540/
NFFHM(Y)6-2540
HFC8-4040-BSHBLBSL8
(片脚タイプ)
K-PUCS (シルバー)
K-PUCSY (黄色)
6NFFS(Y)6-3030
NFFHF(Y)6-2540/
NFFHP(Y)6-2540/
NFFHM(Y)6-2540
HFC6-3030-B4SHBLBSL62
8NFFS(Y)8-4040
NFFHF(Y)6-2540/
NFFHP(Y)6-2540/
NFFHM(Y)6-2540
HFC8-4040-BSHBLBSL8
(脚無しタイプ)
K-PUCN (シルバー)
K-PUCNY (黄色)
6NFFS(Y)6-3030
NFFHF(Y)6-2540/
NFFHP(Y)6-2540/
NFFHM(Y)6-2540
HFC6-3030-B2--
8NFFS(Y)8-4040
NFFHF(Y)6-2540/
NFFHP(Y)6-2540/
NFFHM(Y)6-2540
HFC8-4040-B-
A寸推奨寸法(W1000の場合)
D寸(mm)A寸(mm)
1500以上550以上
2000以上600

追加工

型式フェンスネット
パネル
複合板
フェンスネット
パネル
複合板
WDA(追加工
Code)
K-PUC6PET330BW1000D1500A400CR
AlteratationCodeSpecTYPE\/1Code
キャスタセット付属CR
(キャスタ材質:ゴム) 
(色:黒)
自立式安全柵に取り付け可能な
キャスタ、取付用板金、ボルト、ナットを付属します。

■キャスタ取付時全高
安全柵全高(mm) = D(高さ) + T(フレーム角) + 71(キャスタ+板金板厚)
■キャスタ機能
 タイプ:自在+ストッパタイプ
 車輪径:φ50
 許容荷重:300N/個
 質量:165g/個
パーテーションタイプ
3,500
片脚タイプ
2,000
【商品イメージ】
【キャスタ取り付け部 規格図】
■6シリーズ
■8シリーズ


[ ! ]6シリーズでは18mm、8シリーズでは13mm、フレームから板金が内側にはみ出る仕様になります。
■構成部品詳細
型式タイプシリーズ構成部品
Codeキャスタ数量板金数量ボルト
(キャスタ・板金取付用)
数量ボルト
(板金・パーテーション取付用)
数量ナット数量
CRパーテーションタイプ6シリーズCLGS50-R4キャスタ取付
専用板金

材質:SS400
4CBE6-816CBE6-128HNTP6-68
8シリーズCBE6-18HNTP8-6
片脚タイプ6シリーズ228CBE6-124HNTP6-64
8シリーズCBE6-18HNTP8-6

[ ! ]キャスター取付専用板金単品は標準部品としてのお取り扱いがありません。
ご希望の場合は下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

選定サポート情報

■中材種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃
■波長別透過率曲線
  

         [ ! ]実測値であり保証値ではありません。
 
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

使用例

【取り付け図】

ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

【使用例】

角度を調整する際は蝶番の使用を推奨します。
適用締結部材例:HHPSN
直線での締結は、板金プレートの使用を推奨します。
適用締結部材例:HPTSS
■パーテーションタイプ・脚無しタイプ組み合わせ
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
■パーテーションタイプ・片脚タイプ組み合わせ
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

ラインナップ

低ハイトタイプ上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ出荷日
組立品:4日目出荷
K-PUAK-PUB本商品

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
フレーム色
フレームサイズ
商品タイプ
パネル・中材(上段)
パネル・中材(下段)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
脚長さ(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
複合板3mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
ペット3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mm黒
ホワイトボード3mm
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
複合板3mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ペット3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
ホワイトボード3mm
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
複合板3mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
ポリカーボネート3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
ペット3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
制電塩ビ3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mm黒
ホワイトボード3mm
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
フェンスネット ピッチ50mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mm透明
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ペット3mmブラウンスモーク
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
アクリル3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
ペット3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
制電塩ビ3mmオレンジ
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
複合板3mm黒
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

シルバー
30角(6シリーズ)
パーテーションタイプ
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
複合板3mmシルバー
300 ~ 1000
1000 ~ 2200
300 ~ 600
NFFS、NFFHF、NFFHP、NFFHM
3.2/3
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカースタンド不要で自立できる安全柵ユニット
・パーテーション用途としても使用可能
・1mm単位で寸法指定が可能
・すべて組立出荷で標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・キャスタセットを注文頂くことで移動もレイアウト変更も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加

(i)ご注意

  • フェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります。安全柵への脚やアクセサリの取り付けはお客様にて行うものとなります。
  • フレームキャップが付属しております。取り付けた際3mm突出します。
  • 簡易設置向けのものです。衝撃を与えると倒れる可能性があります。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~25
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

納期

 4 日目出荷
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自立式安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました