(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵スライドユニット(上下同パネルタイプ)

安全柵スライドユニット(上下同パネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能・安全柵吊り引き...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    引き戸・スライド
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 吊り引き戸レール色:
    対象外
  • 固定柵部付属:
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 組立出荷品は固定柵と扉、スライドレールを組付けた状態で出荷します。安全柵へのアクセサリの取り付けはお客様にて行って頂きます。未組立品の場合は、安全柵の組立からお客様で行っていただきます。
  • スライドレールと柵の組立性を考慮し、ナット挿入位置にポンチがございます。
  • スライドレールにより、固定柵部の適用アンカースタンドはHFLANK/HFJANKになります(詳細は規格図注記参照)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。組立出荷の場合は1台からパレット出荷になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定352件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HFUBQL(シルバータイプ左開き)
HFUBQR(シルバータイプ右開き)
HFUBQLY(黄色タイプ左開き)
HFUBQRY(黄色タイプ右開き)
K−HFUBQL(シルバータイプ左開き 組立出荷)
K−HFUBQR(シルバータイプ右開き 組立出荷)
K−HFUBQLY(黄色タイプ左開き 組立出荷)
K−HFUBQRY(黄色タイプ右開き 組立出荷)
※本図は左開きを表します。
■6シリーズ
■8シリーズ
[ ! ]型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行って頂きます。
[ ! ]組立出荷品は固定柵と扉、スライドレールを組付けた状態で出荷します。付属品アクセサリの取付はお客様にて行って頂きます。
[ ! ]部材出荷品の場合、スライドレールと柵の組立性を考慮し、ナット挿入位置にポンチがございます。
[ ! ]フェンスネットは各辺の端の突起物を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細はこちら。P.989
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためご遠慮ください。
[ ! ]上段、下段で別の種類のフェンスネット・パネル・複合板は選択できません。ご希望の際は安全柵スライドユニット上下別パネルタイプから選定ください。
[ ! ]扉を完全に開閉することで、スライドレールのボールクリープ現象は回避できます。
[ ! ]D寸にはスライドレール突出寸法(L4)含まれておりません。固定柵の全高はL4寸法分高くなります。
[ ! ]スライドレール突出寸法により、固定柵部の適用アンカースタンドは下記になります。
 ・H寸が120、150の場合:HFLANKHFJANK
 ・H寸が100の場合:HFLANK
[ ! ]エキスパンドメタルをご使用の際、端面で怪我をする可能性がございますので、エキスパンドメタルの取り外しはご遠慮ください。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]スライドレール単品は標準部品としてのお取り扱いがありません。
[ ! ]両開きでの使用は推奨しておりません。
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]安全柵スライドユニット(上下別パネルタイプ)は>>こちら
出荷形態左開き右開き
部材出荷シルバーHFUBQLHFUBQR
黄色HFUBQLYHFUBQRY
組立出荷シルバーK-HFUBQLK-HFUBQR
黄色K-HFUBQLYK-HFUBQRY

規格表

型式フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
WDH
K-HFUBQL630BW800D2000H150
HFUBQL6PET3W1200D1500H120
スライドユニット上下同パネルタイプ
■W:800、1000
型式選択W
(固定柵幅)
選択
D
(高さ)
指定
1mm単位
H
(足高さ)
選択
TYPEシリーズフェンスネット
(線径φ3.2)
エキスパンドメタルパネル (t=3)複合板
(t=3)
なし
ソロバン目タタミ目透明ブラウンスモークオレンジ
(シルバータイプ)
HFUBQL
HFUBQR



(シルバータイプ
組立出荷)
K-HFUBQL
K-HFUBQR
630B
(ピッチ30mm黒)

30S
(ピッチ30mmシルバ-)

50B
(ピッチ50mm黒)

50S
(ピッチ50mmシルバー)
X32B
(XS32 黒)

X32S
(XS32 シルバー)

X42B
(XS42 黒)

X42S
(XS42 シルバー)
X32BV
(XS32 黒)

X32SV
(XS32 シルバー)

X42BV
(XS42 黒)

X42SV
(XS42 シルバー)
PET3
(PET)

AC3
(アクリル)

PC3
(ポリカーボネート)

ST3
(制電塩ビ)
BPET3
(PET)

BAC3
(アクリル)

BPC3
(ポリカーボネート)
DPET3
(PET)

DAC3
(アクリル)

DST3
(制電塩ビ)
FS3
(シルバー)

FB3
(黒)

WB3
(ホワイトボード)
N
(パネル
なし)
800


1000

1000

2500
 
          


       

エキスパンド
メタル
選択時
1000

2200

 
100

120

150
8

(黄色タイプ)
HFUBQLY
HFUBQRY



(黄色タイプ
組立出荷)
K-HFUBQLY
K-HFUBQRY
6
8
[ ! ]D寸にはスライドレール突出寸法(L4)含まれておりません。固定柵の全高はL4寸法分高くなります。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
■W:1200
型式選択W
(固定柵幅)
選択
D
(高さ)
指定
1mm単位
H
(足高さ)
選択
TYPEシリーズフェンスネット
(線径φ3.2)
パネル (t=3)複合板
(t=3)
なし
透明ブラウンスモークオレンジ
(シルバータイプ)
HFUBQL
HFUBQR


(シルバータイプ組立出荷)
K-HFUBQL
K-HFUBQR
630B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
PET3
(PET)

AC3
(アクリル)

PC3
(ポリカーボネート)

ST3
(制電塩ビ)
BPET3
(PET)

BAC3
(アクリル)

BPC3
(ポリカーボネート)
DPET3
(PET)

DAC3
(アクリル)

DST3
(制電塩ビ)
FS3
(シルバー)

FB3
(黒)

WB3
(ホワイトボード)
N
(パネルなし)
12001000

2000
100

120

150
8
(黄色タイプ)
HFUBQLY
HFUBQRY


(黄色タイプ組立出荷)
K-HFUBQLY
K-HFUBQRY
6
8
[ ! ]エキスパンドメタル選択時は、「K-」の組立出荷のみで未組立品の設定はございません。
[ ! ]W寸1200の場合、エキスパンドメタルはお選びいただけません。
[ ! ]W寸1200の場合、D寸は2000までの選択になります。
[ ! ]D寸にはスライドレール突出寸法(L4)含まれておりません。固定柵の全高はL4寸法分高くなります。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
■主要部寸法
型式L1
(全長)
L2
(開口寸法)
L3
(扉幅)
L4
(スライドレール
突出寸法)
T
TYPEシリーズ
(シルバータイプ)6W×2+90W+11W+7616.530
HFUBQL
HFUBQR
  
(シルバータイプ組立出荷)811.540
K-HFUBQL
K-HFUBQR
  
(黄色タイプ)616.530
HFUBQLY
HFUBQRY
  
(黄色タイプ組立出荷)811.540
K-HFUBQLY
K-HFUBQRY
  
[ ! ]D寸にはスライドレール突出寸法(L4)含まれておりません。固定柵の全高はL4寸法分高くなります。

構成部品

■構成部品詳細
型式構成部品
フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
固定柵・扉本体締結部品
Typeシリーズフレームボルト数量
(シルバータイプ)
HFUBQL
HFUBQR
 
(シルバータイプ組立出荷)
K-HFUBQL
K-HFUBQR
6フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

エキスパンドメタル


エキスパンドメタル
シルバー

樹脂パネル

複合板
HFFS6-3030
HFFH6-3030
HFVS6-3030
HFVH6-3030
SCB8-4012
8HFFS8-4040
HFFH8-4040
HFVS8-4040
HFVH8-4040
SCB12-60
(黄色タイプ)
HFUBQLY
HFUBQRY
 
(黄色タイプ組立出荷)
K-HFUBQLY
K-HFUBQRY
6HFFSY6-3030
HFFHY6-3030
HFVSY6-3030
HFVHY6-3030
SCB8-40
8HFFSY8-4040
HFFHY8-4040
HFVSY8-4040
HFVHY8-4040
SCB12-60
[ ! ]エキスパンドメタル選択時はフレームがHFVS,HFVHとなります。
[ ! ]エキスパンドメタル選択時は振動防止用のシムとして、NSCP1H-S-6が付属されますので、お客様にてフレーム溝への挿入をお願いいたします。
 挿入方法につきましては、NSCP1H-S-6商品ページをご確認ください。

選定サポート情報

中材の種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
エキスパンドメタルXS324.3mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS32
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS32相当形状
メッシュ寸法 SW:12mm×LW:30.5mm
材質:SUS304、表面処理:なし
XS425.4mm(全厚)JIS G 3351準拠 XS42
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:スチール、表面処理:カチオン電着塗装
シルバーXS42相当形状
メッシュ寸法 SW:22×LW:50.8mm
材質:SUS304、表面処理:なし
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃

■エキスパンドメタル メッシュ寸法


■エキスパンドメタル 目の方向
 ソロバン目タタミ目
目の方向イメージ
[ ! ]エキスパンドメタルは、格子のひし形が横に長いソロバン目と、
  縦に長いタタミ目の2種類ございます。
[ ! ]端面の形状は実際と異なります。<
■波長別透過率曲線

[ ! ]実測値であり保証値ではありません。
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

付属品

スライドユニットのご購入で構成部品に加え、下記付属アクセサリがついてきます。

■スライドユニット付属アクセサリ一覧
構成部材数量シリーズ取り付け用ボルト数量取り付け用ナット数量
①スライドユニット専用スライドレールSRAZ26TRSS5-1022(W800)SHNTP6-522(W800)
26(W1000)26(W1000)
8TRSS5-1230(W1200)SHNTP8-530(W1200)
②取手UHFNG10026SHFBS5−104SHNTP6-54
SHFBS5−12SHNTP6-5
8SHFBS5−12SHNTP8-5
SHFBS5−15SHNTP8-5
③打掛錠HSUKJ6-71-SSP16-
8
④専用キャスター板金SQCL(*1)16SCB6-142SHNTP6-62
8SCB6-18SHNTP8-6
⑤キャスター本体CLGK50-N1-SCB6-84--
⑥専用L型ブラケットSUBL36SCB6-1012SHNTP6-612
8SCB6-15SHNTP8-6
*1 左開きの場合はSQCLになります。右開きの場合はSQCRになります。
■スライドユニット専用商品詳細情報
※④⑥は安全柵専用の商品となります。当サイトでの販売はしていません。
専用商品材質表面処理
④専用キャスター板金SQCL/SQCRSPHC三価クロメート
⑥専用L型ブラケットSUBLSPHC三価クロメート

追加工

型式フェンスネット
エキスパンドメタル
パネル
複合板
パネルなし
WDH追加工
コード
K-HFUBQL630BW800D2000H150NL
AlteratationCodeSpec\/1Code
打掛錠無しNL打掛錠無しの状態で出荷します-350

使用例

■組立方法
組み立て図・付属部品の詳細はこちらをご参照ください。
6シリーズ詳細 説明書
8シリーズ詳細 説明書

■固定方法
アンカーは付属しません。固定時は下記商品の使用を推奨しています。
コの字型低ハイト 商品ページ
L字板金     6シリーズ商品ページ8シリーズ商品ページ

関連部品

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
出荷形態
フレーム色
フレームサイズ
扉開き
パネル・中材種類
パネル・中材(詳細)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
足元部高さ(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
なし
なし
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
なし
なし
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
シルバー
40角(8シリーズ)
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFS、HFFH、HFVS、HFVH
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
複合板3mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
なし
なし
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
-
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
ペット3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
30角(6シリーズ)
左開き
複合板
ホワイトボード3mm白
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3.2
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm透明
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

未組立品
黄色
40角(8シリーズ)
左開き
樹脂パネル
アクリル3mm ブラウンスモーク
800 ~ 1200
1000 ~ 2500
100 ~ 150
HFFSY、HFFHY、HFVSY、HFVHY
3
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能
・安全柵吊り引き戸ユニットに比べ、上部にレールがなく、高さのある製品の出し入れも可能に
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・中材なしも販売開始
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立手順書、アクセサリ取付はこちら(6シリーズ8シリーズ

(i)ご注意

  • 組立出荷品は固定柵と扉、スライドレールを組付けた状態で出荷します。安全柵へのアクセサリの取り付けはお客様にて行って頂きます。未組立品の場合は、安全柵の組立からお客様で行っていただきます。
  • スライドレールと柵の組立性を考慮し、ナット挿入位置にポンチがございます。
  • スライドレールにより、固定柵部の適用アンカースタンドはHFLANK/HFJANKになります(詳細は規格図注記参照)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。組立出荷の場合は1台からパレット出荷になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

納期

 3 日目出荷
●組立出荷選択時
 5 日目出荷

概要・仕様

ラインナップ

上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ出荷日
部材品:3日目出荷
組立品:5日目出荷
本商品HFUCQ

ご注文例

 
No.商品名型番出荷日数量単価(参考)小計(参考)合計(参考)
1Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1000-D1850-H1504日目911,730105,570319,618円
2Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1370-D1850-H1504日目119,15019,150
3Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1460-D1850-H1504日目319,88059,640
4スライドユニットK-HFUBQLY8-50B-W1000-D1850-H1505日目176,34076,340
5開き戸ユニットK-HFUBHRY8-50B-W1000-D18505日目127,11927,119
6アンカースタンドHFLANK8-4040-SET1日目69595,754
7アンカースタンドHFLANK8-4080-SET1日目111,22513,475
8板金プレートSHPTSS8-SEP1日目2245510,010
9フレームキャップHFC8-4040-B1日目32802,560

組立方法

組み立て図・付属部品の詳細はこちらをご参照ください。
6シリーズ詳細 説明書
8シリーズ詳細 説明書

■スライドレール端部取付図

・スライドレールの両端は柱フレームとの取付になります。
・取付詳細は組立手順書をご確認ください。
 
■専用キャスター取付図
■専用L型ブラケット取付図

■W寸800 専用スライドレール


■W寸1000 専用スライドレール


■W寸1200 専用スライドレール
専用スライドレールレール長さ1レール長さ2レール長さ3ストロークABCDEFGHNAH
W
800用800884796.5806500712.5765--699--44
1000用10001084996.51006500700912.5965-700899-54
1200用120012841196.512064767009001112.51165700900109966
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全柵スライドユニット(上下同パネルタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました