(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-UNUTZ4
【クリーン洗浄品】Uナット-単品販売-【1~100個入り】 【センジョウ】Uナット

【クリーン洗浄品】Uナット-単品販売- SL-UNUTZ4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SL-UNUTZ4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
材質
表面処理
販売単位
表面処理(詳細)
洗浄方法
ピッチ P(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-UNUTZ4

4
[スチール] SS400相当
ユニクロメッキ(三価)
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)
脱脂洗浄
0.7
SS400相当
ユニクロメッキ(三価)
含有物質がSS400品と完全一致しないため
M4
10

1個

500( 550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

(M6以下)

(M8以上)

Type材質 洗浄方法
単品パック[ M ]本体材質[ M ]フリクションリング材質 洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-UNUTSZSUS304又は
SUS304相当
SUS301脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-UNUTSZ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-UNUTSZ電解研磨+精密洗浄
SL-UNUTZSL-PACK-UNUTSS400又は
SS400相当
ユニクロメッキ(三価)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-UNUTZSH-PACK-UNUT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-UNUTKZSL-PACK-UNUTK三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-UNUTKZSH-PACK-UNUTK精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-UNUTSZ10
SH-UNUTSZ4
SHD-UNUTSZ8
MPitchSm(e)
基準寸法許容差基準寸法許容差
40.770
−0.2
3.8±0.338.1
50.884.63.99.2
61.0105.14.211.5
81.25130
−0.25
7.3±0.46.115
101.5178.37.119.6
121.75190
−0.35
10.5921.9
162.02414.5±0.51327.7
■単品
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-UNUTSZSH-UNUTSZSHD-UNUTSZSL-UNUTZSH-UNUTZSL-UNUTKZSH-UNUTKZ
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~4コ5~9コ10~500コ1~4コ5~9コ10~500コ1~4コ5~9コ10~500コ1~9コ10~500コ1~9コ10~500コ1~9コ10~500コ1~9コ10~500コ
SL-UNUTSZ
SH-UNUTSZ
SHD-UNUTSZ

SL-UNUTZ
SH-UNUTZ

SL-UNUTKZ
SH-UNUTKZ
4522442241652552301682582331500266610325530282640340
5
6570482263713603329743633359530296640358550289660347
8642542297802678371832708401610317720374650323750373
10650550301813688376843718406610317720374650323750373
12772653357965816446995846476630339730393700350810405
169267844281,1589805351,1881,010565740390840442800399900448
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■パック
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式パック入数SL-PACK-UNUTSH-PACK-UNUTSL-PACK-UNUTKSH-PACK-UNUTK
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9パック10パック1〜9パック10パック1〜9パック10パック1〜9パック10パック
SL-PACK-UNUT
SH-PACK-UNUT

SL-PACK-UNUTK
SH-PACK-UNUTK
410026,67023,74136,59032,57127,09024,42236,99033,347
526,72024,03036,63032,94327,13024,52537,02033,465
626,82024,13436,73033,05127,28024,55437,18033,464
827,85024,83937,71033,63328,34025,44238,18034,276
105014,39013,00519,30017,44215,82015,82020,66020,660
1215,03015,03019,91019,91015,92014,33120,76018,688
1617,56015,78122,32020,05919,80017,79624,45021,975
*M4〜8は100個/1パック、M10〜16は50個/1パックになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SL-UNUTZ4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】Uナット-単品販売-の型番SL-UNUTZ4のページです。
型番SL-UNUTZ4に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】Uナット-単品販売-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PACK-UNUT4
SH-PACK-UNUT5
SH-PACK-UNUT6
SL-UNUTZ5
SL-UNUTZ6
SL-UNUTZ8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 材質 表面処理 販売単位 表面処理(詳細) 洗浄方法 ピッチ P
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など) ねじM径

36,590円

( 40,249円 )

100個入り

1パック あり

3日目

104[スチール] SS400相当ユニクロメッキ(三価)箱・パック[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)精密洗浄0.7SS400相当ユニクロメッキ(三価)含有物質がSS400品と完全一致しないためM4

36,630円

( 40,293円 )

100個入り

1パック あり

3日目

105[スチール] SS400相当ユニクロメッキ(三価)箱・パック[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)精密洗浄0.8SS400相当ユニクロメッキ(三価)含有物質がSS400品と完全一致しないためM5

36,730円

( 40,403円 )

100個入り

1パック あり

3日目

106[スチール] SS400相当ユニクロメッキ(三価)箱・パック[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)精密洗浄1SS400相当ユニクロメッキ(三価)含有物質がSS400品と完全一致しないためM6

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

105[スチール] SS400相当ユニクロメッキ(三価)バラ(1個から購入可能)[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)脱脂洗浄0.8SS400相当ユニクロメッキ(三価)含有物質がSS400品と完全一致しないためM5

530円

( 583円 )
1個 あり

3日目

106[スチール] SS400相当ユニクロメッキ(三価)バラ(1個から購入可能)[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)脱脂洗浄1SS400相当ユニクロメッキ(三価)含有物質がSS400品と完全一致しないためM6

610円

( 671円 )
1個 あり

3日目

108[スチール] SS400相当ユニクロメッキ(三価)バラ(1個から購入可能)[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ(三価)脱脂洗浄1.25SS400相当ユニクロメッキ(三価)含有物質がSS400品と完全一致しないためM8

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました