(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型光電センサ スタンダートタイプ

【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型光電センサ スタンダートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,430円
税込価格
5,973円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • フェールセーフ設計されていないため、安全装置としては使えません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
型式
E-MSMLS61N-2M
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番検出方式形状検出範囲
(白地用紙)
設定範囲
(BGS)
スポットサイズ出力形態調整方法¥基準単価
NPNタイプPNPタイプ
EーMSMLS63Nー2MEーMSMLS83Pー2M距離設定形2~100mm20~100mm2mmNO/NC切替自由感度ボリウム5,430
EーMSMLS61Nー2MEーMSMLS81Pー2M10~300mm35~200mm20mm
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 MZLーDエコノミーシリーズ EーMSMLS61Nー2M
出力形態NPNNPN
検出距離(mm)30~40010~300
応答時間250μs以下250μs以下
消費電流投光器20mA以下25mA以下
受光器
投光光源赤色LED赤色LED
RoHS10対応保証外
使用方法
本商品の説明書は下記QRコードまたはこちらからダウンロードしてください。

 
■入出力回路図
直流4線式NPN出力直流4線式PNP出力
(注)白線がOFFの場合、黒線動作出力はNO。
ONの場合、黒線動作出力はNCとなります。
(注)白線がOFFの場合、黒線動作出力はNO。
ONの場合、黒線動作出力はNCとなります。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
出力モード
検出範囲(白地用紙)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~200
NPN
10~300

1個

5,430( 5,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
NPN
2~100

1個

5,430( 5,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~200
PNP
35~200

1個

5,430( 5,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
PNP
20~100

1個

5,430( 5,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • フェールセーフ設計されていないため、安全装置としては使えません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型光電センサ スタンダートタイプのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
コンベア上のワーク検知
評価 4.0満足度:4.02024/11/05
性能は普通だと思います。ケーブルは4線式で、1本(白)はライトON・ダークONの切り替えに使用します。配線ではなくドライバ等で切り替えができれば更に良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました