(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボットスタンド角タイプ-エプソン

ロボットスタンド角タイプ-エプソン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スタンド上面に、エプソン製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理Type取付加工リンク
ロボット位置
決め方式[ ! ]
取付加工
C4-A601S  C4-A601C
(可搬質量4kg/リーチ600mm)
C4-A901S  C4-A901C
(可搬質量4kg/リーチ900mm)
SS400無電解
ニッケルメッキ
STM内ノック[ ! ]EV2A 規格表
VT6-A901S  VT6-A901C  VT6-A901P
(可搬質量6kg/リーチ920mm)
外ノック[ ! ]EV3A 規格表
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
(可搬質量8kg/
リーチ700mm)
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
(可搬質量8kg/
リーチ900mm)
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
(可搬質量8kg/
リーチ1400mm)
C12-A1401S
C12-A1401C

(可搬質量12kg/
リーチ1400mm)
EV4A 規格表
[ ! ]商品の使用例は以下をご確認ください。
[ ! ]可搬質量、リーチのロボット記載スペックはメーカーカタログをご確認ください。
[ ! ]ロボット位置決めピン選択の方式(外ノック、内ノック)は以下使用例をご確認ください。
[ ! ]外ノック:位置決め用ピンにロボット座面を突き当てて位置決め [ ! ]内ノック:ロボット座面のノック穴を利用して位置決め
■使用例

 

STM-EV2A

Type表に戻る

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種:エプソン
 C4(位置決め方式:内ノック)

外形図
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。

[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]ロボットの動作によって弾性変形が発生する可能性があります。
[ ! ]弾性変形がロボットの動作に影響を及ぼす可能性があります。
■規格表■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STMEV2A100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
EV2A
-
H100
H\基準単価(参考)質量kg
100123.90017.2
150126.50018.8
200129.20020.3
250131.70021.9
300135.70023.4
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
EV2A
-
H100
-
PHX-NC

 

STM-EV3A

Type表に戻る

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種:エプソン
 VT6L(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。

[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3

[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、
ご選定ください。

[ ! ]ロボットの動作によって弾性変形が発生する可能性があります。
[ ! ]弾性変形がロボットの動作に影響を及ぼす可能性があります。
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください。
■規格表■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STMEV3A100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
EV3A
-
H100
H\基準単価(参考)質量kg
100140.40022.0
150148.00023.8
200153.90025.6
250161.50027.4
300170.10029.2
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
EV3A
-
H100
-
PHX-NC

 

STM-EV4A

Type表に戻る

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種:エプソン
 C8、C12(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。

[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3

[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、
ご選定ください。

[ ! ]ロボットの動作によって弾性変形が発生する可能性があります。
[ ! ]弾性変形がロボットの動作に影響を及ぼす可能性があります。
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください。
■規格表■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STMEV4A100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
EV4A
-
H100
H\基準単価(参考)質量kg
100123.90073.3
150126.50078.0
200129.20082.8
250131.70087.5
300135.70092.2
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
EV4A
-
H100
-
PHX-NC

型番リスト

型番
ロボットモデル名
ロボット機種
高さ H(mm)
ロボット位置決め方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Cシリーズ
C4-A601 / C4-A901
100 ~ 300
内ノック
10

1個

-( - )

19日目

VTシリーズ
VT6-A901 / C12-A1401
100 ~ 300
外ノック
10

1個

-( - )

19日目

Cシリーズ
C8-A701 / C8-A901 / C8-A1401
100 ~ 300
外ノック
10

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンド上面に、エプソン製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。
高さと位置決め用ノック穴追加工、取付ボルト穴径変更の指定が可能です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロボットスタンド角タイプ-エプソンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロボットスタンド・ロボット取付プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました