(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット取付用アタッチメント-エプソン

ブラケット取付用アタッチメント-エプソン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。「吸着パッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク[ A ]付属品(ブラケット側取付)対応ブラケット
エプソンType取付
呼び
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
A5056白アルマイトVHKAE2A 規格表①位置決め用ノックピン2本
型式:MSTHS5-10/[ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
型式:CBE3-8/[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
VK
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
E4A 規格表
[ ! ]吸着パッド取付用ブラケットVKシリーズ詳細はこちらをご確認ください。

■使用例

 

VHKA-E2A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L=50のとき90g(参考値),L=150のとき158g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

A部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAE2A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト4本
型式:CBE4-15
平座金4ケ
型式:PWF4
ノックピン 1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-E2A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
50
13,740
 110
15,340
60
14,010
 120
15,610
70
14,270
 130
15,880
80
14,540
 140
16,150
90
14,810
 150
16,410
100
15,080
   
■納期
8日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り

 

VHKA-E4A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L=50のとき109g(参考値),L=150のとき177g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

A部長穴形状詳細VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■規格表
型式指定10㎜単位[ ! ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAE4A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-E4A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
50
14,150
 110
15,850
60
14,440
 120
16,140
70
14,720
 130
16,420
80
15,000
 140
16,710
90
15,290
 150
16,990
100
15,570
   
■納期
8日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り

型番リスト

型番
ロボット機種
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。
「吸着パッド用ブラケット」と併せてご使用いただく商品です。長手方向を10mm単位でご指定いただけます。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラケット取付用アタッチメント-エプソンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました