(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMC MHZ2対応延長フランジ-エプソン

SMC MHZ2対応延長フランジ-エプソン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットにSMC(株)MHZ2のチャックのチャックを取り付けるための...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品はミスミ型式は参考型式となります。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク
エプソンSMC(株)Type呼び
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
MHZ2-16DA5056白アルマイトVCLAE2A-SZ16D 規格表
MHZ2-20DE2A-SZ20D 規格表
MHZ2-25DE2A-SZ25D 規格表
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
MHZ2-16DE4A-SZ16D 規格表
MHZ2-20DE4A-SZ20D 規格表
MHZ2-25DE4A-SZ25D 規格表
[ ! ]SMC(株)MHZ2シリーズはこちら

■使用例

使用例
[ ! ]オートスイッチについて

オートスイッチをご使用の際は、
ブラケットとの干渉を回避するため
以下を推奨します。

 

1)「縦方向取出し」(L字型)を
ご選定ください。

2)取付時は「リード線側」が
チャック先端方向になるように
取付けください。

 

VCLA-E2A-SZ16D

Type表に戻る

MHZ2-16D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト L=50のとき83g(参考値),L=100のとき106g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴、Φ17H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAE2A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-E2A-SZ16D-50
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,860
6013,130
7013,400
8013,670
9013,930
10014,200
[ ! ] L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
■納期
8日目出荷

 ■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE4-15
2) 平座金4ケ
 型式:PWF4
3)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
4)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE4-15
5)ノックピン1本
 型式:MSH3-10
6)インローワッシャ1本
 型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を ご確認の上ご選定ください。

 

VCLA-E2A-SZ20D

Type表に戻る

MHZ2-20D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト L=50のとき108g(参考値),L=100のとき142g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴、Φ21H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAE2A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-E2A-SZ20D-50
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5013,280
6013,560
7013,850
8014,130
9014,410
10014,700
[ ! ] L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
■納期
8日目出荷

 ■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE4-15
2) 平座金4ケ
 型式:PWF4
3)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
4)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE5-15
5)ノックピン1本
 型式:MSH4-10
6)インローワッシャ1本
 型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を ご確認の上ご選定ください。

 

VCLA-E2A-SZ25D

Type表に戻る

MHZ2-25D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト L=50のとき128g(参考値),L=100のとき162g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴、Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAE2A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-E2A-SZ25D-50
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,910
6013,180
7013,450
8013,730
9014,000
10014,270
[ ! ] L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
■納期
8日目出荷

 ■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE4-15
2) 平座金4ケ
 型式:PWF4
3)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
4)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE6-20
5)ノックピン1本
 型式:MSH4-10
6)インローワッシャ1本
 型式:SWSM-HN-D26-V15.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を ご確認の上ご選定ください。

 

VCLA-E4A-SZ16D

Type表に戻る

MHZ2-16D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト L=50のとき101g(参考値),L=100のとき124g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴、Φ17H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAE4A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-E4A-SZ16D-50
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5013,300
6013,580
7013,860
8014,150
9014,430
10014,710
[ ! ] L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
■納期
8日目出荷

 ■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-15

2)ノックピン2本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE4-15
4)ノックピン1本
 型式:MSH3-10
5)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を ご確認の上ご選定ください。

 

VCLA-E4A-SZ20D

Type表に戻る

MHZ2-20D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト L=50のとき119g(参考値),L=100のとき153g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴、Φ21H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAE4A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-E2A-SZ20D-50
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5013,140
6013,440
7013,750
8014,050
9014,350
10014,650
[ ! ] L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
■納期
8日目出荷

 ■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-15

2)ノックピン2本
  型式:MSH5-12
4)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE5-15
5)ノックピン1本
 型式:MSH4-10
6)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を ご確認の上ご選定ください。

 

VCLA-E4A-SZ25D

Type表に戻る

MHZ2-25D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト L=50のとき139g(参考値),L=100のとき173g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴、Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAE4A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-E2A-SZ25D-50
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5013,430
6013,740
7014,040
8014,340
9014,640
10014,940
[ ! ] L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
■納期
8日目出荷

 ■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-15

2)ノックピン2本
  型式:MSH5-12
4)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE6-20
5)ノックピン1本
 型式:MSH4-10
6)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D26-V15.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を ご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
長さL(㎜)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C
MHZ2-16D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C
MHZ2-20D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C
MHZ2-25D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
MHZ2-16D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
MHZ2-20D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
MHZ2-25D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにSMC(株)MHZ2のチャックのチャックを取り付けるためのブラケットです。エプソン製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みで長さ(L寸)をご指定いただけます。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品はミスミ型式は参考型式となります。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHZ2対応延長フランジ-エプソンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました