(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRA-E2A
チャック対応ブラケット-ロボット側単品-エプソン チャックブラケット VCSA

チャック対応ブラケット-ロボット側単品-エプソン VRA-E2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,310円
税込単価
6,941円

エプソン製製垂直多関節ロボットにチャックを取付けるためのロボット側ブラケットで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VRA-E2A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク対応ブラケット
チャック取付側
エプソン(株)SMCType呼び
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
MHZ2-16D
MHZ2-20D
A5056白アルマイトVRAE2A 規格表VCRA
MHZ2-25DE2B 規格表
MHL2-10D
MHL2-16D
E2C 規格表
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
MHZ2-16D
MHZ2-20D
E3A 規格表
MHZ2-25DE3B 規格表
MHL2-10D
MHL2-16D
E3C 規格表
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
MHZ2-16D
MHZ2-20D
E4A 規格表
MHZ2-25DE4B 規格表
MHL2-10D
MHL2-16D
E4C 規格表
[ ! ]SMC(株)MHZ2シリーズはこちら 、MHL2シリーズはこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら 、MHL2対応ブラケットのセット商品はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応チャック用ブラケットの単体はこちら[ ! ]MHL2対応のチャック用ブラケットの単体はこちら

■使用例

[ ! ]オートスイッチについて
オートスイッチをご使用の際は、ブラケット
との干渉を回避するため以下を推奨します。

1)「縦方向取出し」(L字型)をご選定ください。
2)取付時は「リード線側」がチャック先端方向
になるように取付けください。

使用例

 

VRA-E2A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:89g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-16D,20D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E2A
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,310
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE4-10

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E2B

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:107g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-25D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E2B
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,450
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE4-10

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E2C

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:78g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
■対応チャック
SMC(株)
MHL2-10D,16D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHL2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E2C
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,280
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE4-10

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E3A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:88g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-16D,20D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E2A
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,310
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-18

2)ノックピン1本
型式:MSH4-6
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E3B

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:105g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-25D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E3B
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,450
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-18

2)ノックピン1本
型式:MSH4-6
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E3C

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:77g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
■対応チャック
SMC(株)
MHL2-10D,16D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHL2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E3C
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,280
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-18

2)ノックピン1本
型式:MSH4-6
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E4A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:86g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-16D,20D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E4A
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,390
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12

2)ノックピン2本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E4B

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:104g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-25D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E4B
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,520
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12

2)ノックピン2本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-E4C

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:75g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
エプソン
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
■対応チャック
SMC(株)
MHL2-10D,16D
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
[ ! ]SMC(株)MHL2対応ブラケットのセット商品はこちら
■注文例
型式
VRA
-
E4C
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,360
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12

2)ノックピン2本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャックシリーズ名
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRA-E2A

C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C
MHZ2
MHZ2-16D / MHZ2-20D
10

1個

6,310( 6,941円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エプソン製製垂直多関節ロボットにチャックを取付けるためのロボット側ブラケットです。ロボット機種に合わせた取付穴が加工済です。SMC(株)製チャック  MHL2および MHZ2に対応したチャック用ブラケットと併せてご使用いただく商品です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VRA-E2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック対応ブラケット-ロボット側単品-エプソンの型番VRA-E2Aのページです。
型番VRA-E2Aに関する仕様情報を記載しております。

チャック対応ブラケット-ロボット側単品-エプソンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRA-E2B
VRA-E2C
VRA-E3A
VRA-E3B
VRA-E3C
VRA-E4A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャックシリーズ名 チャック型式

6,450円

( 7,095円 )
1個 -

8日目

10C4-A901C / C4-A901S / C4-A601C / C4-A601SMHZ2MHZ2-25D

6,280円

( 6,908円 )
1個 -

8日目

10C4-A901C / C4-A901S / C4-A601C / C4-A601SMHL2MHL2-16D / MHL2-10D

6,310円

( 6,941円 )
1個 -

8日目

10C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / C8-A701C / C8-A1401P / C8-A701S / C8-A1401C / C8-A1401S / C8-A901PMHZ2MHZ2-20D / MHZ2-16D

6,450円

( 7,095円 )
1個 -

8日目

10C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / C8-A701C / C8-A1401P / C8-A701S / C8-A1401C / C8-A1401S / C8-A901PMHZ2MHZ2-25D

6,280円

( 6,908円 )
1個 -

8日目

10C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / C8-A701C / C8-A1401P / C8-A701S / C8-A1401C / C8-A1401S / C8-A901PMHL2MHL2-16D / MHL2-10D

6,390円

( 7,029円 )
1個 -

8日目

10VT6-A901P / VT6-A901C / VT6-A901SMHZ2MHZ2-20D / MHZ2-16D

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました