(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット取付用アタッチメント-デンソーウェーブ

ブラケット取付用アタッチメント-デンソーウェーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。「吸着パッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク[ A ]付属品(ブラケット側取付)対応ブラケット
デンソーウェーブType取付呼び
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060 VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
A5056白アルマイトVHKAD2A 規格表①位置決め用ノックピン2本
型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C

②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
型式:CBE3-8/[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
VK
VM-6083/VM-60B1D3A 規格表
[ ! ]吸着パッド取付用ブラケットVKシリーズ詳細はこちらをご確認ください。

■使用例

 

VHKA-D2A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき91g(参考値) , L=150のとき159g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

A部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAD2A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-D2A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
50
13,610
 110
15,080
60
13,850
 120
15,320
70
14,100
 130
15,570
80
14,340
 140
15,820
90
14,590
 150
16,060
100
14,830
   
■納期
8日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り

 

VHKA-D3A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき190g(参考値) , L=150のとき322g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

A部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VM-6083/VM-60B1
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAD3A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト4本
型式:CBE6-18
ノックピン1本
型式:MSH6-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-D3A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
50
14,110
 110
16,130
60
14,450
 120
16,470
70
14,780
 130
16,810
80
15,120
 140
17,140
90
15,460
 150
17,480
100
15,790
   
■納期
8日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り

型番リスト

型番
ロボット機種
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHKA-D2A-[50-150/10]

VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242 / VS-068 / VS-087 / VS-6556 / VS-6577
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。
「吸着パッド用ブラケット」と併せてご使用いただく商品です。長手方向を10mm単位でご指定いただけます。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラケット取付用アタッチメント-デンソーウェーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました