(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRA-M2B
チャック対応ブラケット-ロボット側単品-三菱電機 チャックブラケット VCSA

チャック対応ブラケット-ロボット側単品-三菱電機 VRA-M2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

三菱電機(株)製垂直多関節ロボットにチャックを取付けるためのロボット側ブラケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VRA-M2B の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク対応ブラケット
チャック取付側
三菱電機(株)(株)SMCType呼び
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
MHZ2-16D
MHZ2-20D
A5056白アルマイトVRAM2A 規格表VCRA
MHZ2-25DM2B 規格表
MHL2-10D
MHL2-16D
M2C 規格表
[ ! ]SMC(株)MHZ2シリーズはこちら、MHL2シリーズはこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応ブラケットのセット商品はこちら、MHL2対応ブラケット商品はこちら
[ ! ]SMC(株)MHZ2対応チャック用ブラケットの単体はこちら[ ! ]MHL2対応のチャック用ブラケットの単体はこちら

■使用例

[ ! ]オートスイッチについて
オートスイッチをご使用の際は、ブラケット
との干渉を回避するため以下を推奨します。

1)「縦方向取出し」(L字型)をご選定ください。
2)取付時は「リード線側」がチャック先端方向
になるように取付けください。

使用例

 

VRA-M2A

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:88g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-16D,20D
[ ! ]チャック用ブラケットVCRAシリーズはこちら
[ ! ]ロボット用・チャック用ブラケットのセット VCAシリーズはこちら

■注文例
型式
VRA
-
M2A
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,310

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-M2B

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:106g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■対応チャック
SMC(株)
MHZ2-25D
[ ! ]チャック用ブラケットVCRAシリーズはこちら
[ ! ]ロボット用・チャック用ブラケットのセット VCAシリーズはこちら

■注文例
型式
VRA
-
M2B
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,300

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VRA-M2C

Type表に戻る

[ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:77g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
B部長穴形状詳細 VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■対応チャック
SMC(株)
MHL2-10D,16D
[ ! ]チャック用ブラケットVCRAシリーズはこちら
[ ! ]ロボット用・チャック用ブラケットのセット VCAシリーズはこちら

■注文例
型式
VRA
-
M2C
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,290

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
チャックシリーズ名
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRA-M2B

MHZ2
MHZ2-25D
10

1個

6,300( 6,930円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機(株)製垂直多関節ロボットにチャックを取付けるためのロボット側ブラケットです。ロボット機種に合わせた取付穴が加工済です。SMC(株)製チャック MHL2および MHZ2に対応したチャック用ブラケットと併せてご使用いただく商品です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VRA-M2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック対応ブラケット-ロボット側単品-三菱電機の型番VRA-M2Bのページです。
型番VRA-M2Bに関する仕様情報を記載しております。

チャック対応ブラケット-ロボット側単品-三菱電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRA-M2A
VRA-M2C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?チャックシリーズ名 チャック型式

6,310円

( 6,941円 )
1個 -

8日目

10MHZ2MHZ2-20D / MHZ2-16D

6,290円

( 6,919円 )
1個 -

8日目

10MHL2MHL2-16D / MHL2-10D

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました