(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMC MHZ2対応ブラケット -三菱電機

SMC MHZ2対応ブラケット -三菱電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,560円
税込単価
13,816円

垂直多関節ロボットに

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク
三菱電機(株)SMC(株)Type呼び
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
MHZ2-16DA5056白アルマイトVCAM2A-SZ16D-A 規格表
MHZ2-20DM2A-SZ20D-A 規格表
MHZ2-25DM2B-SZ25D-A 規格表
[ ! ]SMC(株)MHZ2シリーズはこちら
[ ! ]ロボット用ブラケット単体はこちら
[ ! ]チャック用ブラケット単体はこちら
■使用例

①②のセット品
SMC MHZ2対応ブラケット(VCA)

[ ! ]オートスイッチについて
オートスイッチをご使用の際は、
ブラケットとの干渉を回避するため
以下を推奨します。

1)「縦方向取出し」(L字型)を
ご選定ください。
2)取付時は「リード線側」が
チャック先端方向になるように
取付けください。

 

VCA-M2A-SZ16D-A

Type表に戻る

MHZ2-16D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:175g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ17H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします
 
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCA-M2A-SZ16D-A
■納期
 8 日目出荷
■追加工
型式-NB
VCA-M2A-SZ16D-A-NB
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,540
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
 
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-18
[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本/型式:MSH5-12
[ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE4-12
4)ノックピン1本
  型式:MSH3-10
5)インローワッシャ1本
 型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCA-M2A-SZ20D-A

Type表に戻る

MHZ2-20D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:173g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ21H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCA-M2A-SZ20D-A
■納期
 8 日目出荷
■追加工
型式-NB
VCA-M2A-SZ20D-A-NB
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,560
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
 
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-18
[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本/型式:MSH5-12
[ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE5-12
4)ノックピン1本
  型式:MSH4-10
5)インローワッシャ1本
 型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCA-M2B-SZ25D-A

Type表に戻る

MHZ2-25D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:206g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCA-M2B-SZ25D-A
■納期
 8 日目出荷
■追加工
型式-NB
VCA-M2B-SZ25D-A-NB
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,680
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
 
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-18
[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本/型式:MSH5-12
[ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE6-12
4)ノックピン1本
  型式:MSH4-10
5)インローワッシャ1本
 型式:SWSM-HN-D26-V15.0-T5.0
[ ! ]チャックの位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCA-M2A-SZ20D-A

MHZ2-20D
10

1個

12,560( 13,816円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャックMHZ2を取り付けるためのブラケットです。三菱電機(株)製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCA-M2A-SZ20D-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHZ2対応ブラケット -三菱電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました