(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-M2A-SL20D
SMC MHL2対応ブラケット-三菱電機 チャックブラケット VCSA

SMC MHL2対応ブラケット-三菱電機 VCSA-M2A-SL20D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,710円
税込単価
6,281円

三菱電機(株)製垂直多関節ロボットに SMC(株)製チャック MHL2を取り付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-M2A-SL20D の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンクブラケット形状
三菱電機(株)SMC(株)Type呼び
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
MHL2-10DA5056白アルマイトVCAM2C-SL10D-A 規格表2枚組アセンブリ
MHL2-10D1A5052VCSAM2A-SL10D1 規格表1枚板ブラケット
MHL2-10D2M2A-SL10D2 規格表
MHL2-16DA5056VCAM2C-SL16D-A 規格表2枚組アセンブリ
MHL2-16D1A5052VCSAM2A-SL16D1 規格表1枚板ブラケット
MHL2-16D2M2A-SL16D2 規格表
MHL2-20DM2A-SL20D 規格表
MHL2-20D1M2A-SL20D1 規格表
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
MHL2-20D2M2A-SL20D2 規格表
MHL2-25DM2A-SL25D 規格表
RV-13FR/RV-13FRL
RV-20FR
M3A-SL25D 規格表
MHL2-25D1M3A-SL25D1 規格表
MHL2-25D2M3A-SL25D2 規格表
[ ! ]SMC(株)MHL2シリーズはこちら
[ ! ]ロボット用ブラケット単体 VRAはこちら
[ ! ]チャック用ブラケット単体 VCRAはこちら
■使用例
セット品(VCA)
①ロボット用ブラケット(VRA)
②チャック用ブラケット(VCRA)

 

VCA-M2C-SL10D-A

Type表に戻る

MHL2-10D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:154g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細 VCA-M2C-SL10D-A
■対応ロボット機種[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCA-M2C-SL10D-A
■追加工
型式-NB
VCA-M2C-SL10D-A-NB
 
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,450
  
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-12
[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本/型式:MSH5-12
[ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE4-40
4)ノックピン2本
  型式:MSH3-10
  [ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL10D1

Type表に戻る

MHL2-10D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:74g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL10D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
5,450
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE4-40
4)ノックピン2本
  型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL10D2

Type表に戻る

MHL2-10D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:96g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL10D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
5,820
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-40
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCA-M2C-SL16D-A

Type表に戻る

MHL2-16D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:153g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
■対応ロボット機種[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCS-M2C-SL16D-A
■追加工
型式-NB
VCS-M2C-SL16D-A-NB
 
■納期
 8 日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,700
  
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-12
[ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本/型式:MSH5-12
[ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE5-45
4)ノックピン2本
  型式:MSH3-10
  [ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL16D1

Type表に戻る

MHL2-16D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:128g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL16D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
5,880
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-45
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL16D2

Type表に戻る

MHL2-16D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:157g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL16D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
5,880
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-45
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL20D

Type表に戻る

MHL2-20D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:120g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL20D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
5,710
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-55
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL20D1

Type表に戻る

MHL2-20D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:191g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL20D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
6,230
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-55
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL20D2

Type表に戻る

MHL2-20D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:226g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL20D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
6,460
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-55
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-SL25D

Type表に戻る

MHL2-25D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:316g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-SL25D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
5,870
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE8-60
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M3A-SL25D

Type表に戻る

MHL2-25D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:401g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-13FR/RV-13FRL
RV-20FR
■注文例
型式
VCSA
-
M3A-SL25D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
6,030
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE6-12
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE8-60
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M3A-SL25D1

Type表に戻る

MHL2-25D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:316g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-13FR/RV-13FRL
RV-20FR
■注文例
型式
VCSA
-
M3A-SL25D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
6,560
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE6-12
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE8-60
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M3A-SL25D2

Type表に戻る

MHL2-25D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:360g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-13FR/RV-13FRL
RV-20FR
■注文例
型式
VCSA
-
M3A-SL25D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価
6,820
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
  ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE6-12
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE8-60
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
アッセンブリー/単品
材質
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-M2A-SL20D

RV-2FR / RV-2FRL / RV-4FR / RV-4FRL / RV-8CRL / RV-7FR / RV-7FRL / RV-7FRLL
MHL2-20D
-
[アルミ] A5052
A5052
10

1個

5,710( 6,281円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機(株)製垂直多関節ロボットに SMC(株)製チャック MHL2を取り付けるためのブラケットです。ロボットおよびチャックに合わせた取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-M2A-SL20Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHL2対応ブラケット-三菱電機の型番VCSA-M2A-SL20Dのページです。
型番VCSA-M2A-SL20Dに関する仕様情報を記載しております。

SMC MHL2対応ブラケット-三菱電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-M2A-SL10D2
VCSA-M2A-SL16D1
VCSA-M2A-SL16D2
VCSA-M2A-SL20D1
VCSA-M2A-SL20D2
VCSA-M2A-SL25D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式 アッセンブリー/単品 材質 材質証明書:材質

5,820円

( 6,402円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-4FRL / RV-4FR / RV-7FRLL / RV-2FRL / RV-7FRL / RV-7FR / RV-2FRMHL2-10D2-[アルミ] A5052A5052

5,880円

( 6,468円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-4FRL / RV-4FR / RV-7FRLL / RV-2FRL / RV-7FRL / RV-7FR / RV-2FRMHL2-16D1-[アルミ] A5052A5052

5,880円

( 6,468円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-4FRL / RV-4FR / RV-7FRLL / RV-2FRL / RV-7FRL / RV-7FR / RV-2FRMHL2-16D2-[アルミ] A5052A5052

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-4FRL / RV-4FR / RV-7FRLL / RV-2FRL / RV-7FRL / RV-7FR / RV-2FRMHL2-20D1-[アルミ] A5052A5052

6,460円

( 7,106円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-7FRLL / RV-7FRL / RV-7FRMHL2-20D2-[アルミ] A5052A5052

5,870円

( 6,457円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-7FRLL / RV-7FRL / RV-7FRMHL2-25D-[アルミ] A5052A5052

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました