(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-M2A-CD0850
CKD FFLD対応ブラケット-三菱電機 チャックブラケット VCSA

CKD FFLD対応ブラケット-三菱電機 VCSA-M2A-CD0850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,090円
税込単価
6,699円

垂直多関節ロボットにCKD(株)製チャック FFLD​を取り付けるためのブラケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-M2A-CD0850 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク
三菱電機(株)CKD(株)Type呼び
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
FFLD-0850A5052白アルマイトVCSAM2A-CD0850 規格表
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
FFLD-3070M2A-CD3070 規格表
RV-13FR/RV-13FRL
RV-20FR
FFLD-5080M3A-CD5080 規格表
[ ! ]CKD(株)FFLDシリーズはこちら
■使用例

 

VCSA-M2A-CD0850

Type表に戻る

FFLD-0850対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:238g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-2FR/RV-2FRL
RV-4FR/RV-4FRL
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-CD0850
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,090
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15

4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M2A-CD3070

Type表に戻る

FFLD-3070対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:348g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-7FR/RV-7FRL
RV-7FRLL/RV-8CRL
■注文例
型式
VCSA
-
M2A-CD3070
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,290
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15

4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-M3A-CD5080

Type表に戻る

FFLD-3070対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:427g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
三菱電機(株)
RV-13FR/RV-13FRL
RV-20FR
■注文例
型式
VCSA
-
M3A-CD5080
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
7,580
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE6-12

2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-15

4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-M2A-CD0850

RV-2FR / RV-2FRL / RV-4FR / RV-4FRL / RV-8CRL / RV-7FR / RV-7FRL / RV-7FRLL
FFLD-0850
10

1個

6,090( 6,699円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにCKD(株)製チャック FFLD​を取り付けるためのブラケットです。三菱電機(株)製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-M2A-CD0850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CKD FFLD対応ブラケット-三菱電機の型番VCSA-M2A-CD0850のページです。
型番VCSA-M2A-CD0850に関する仕様情報を記載しております。

CKD FFLD対応ブラケット-三菱電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-M2A-CD3070
VCSA-M3A-CD5080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式

6,290円

( 6,919円 )
1個 -

8日目

10RV-8CRL / RV-7FRLL / RV-7FRL / RV-7FRFFLD-3070

7,580円

( 8,338円 )
1個 -

8日目

10RV-20FR / RV-13FRL / RV-13FRFFLD-5080

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました