(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-D2A-SF16D
SMC MHF2対応ブラケット-デンソーウェーブ チャックブラケット VCSA

SMC MHF2対応ブラケット-デンソーウェーブ VCSA-D2A-SF16D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャック MHF2を取り付けるためのブラケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-D2A-SF16D の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク
(株)デンソーウェーブSMC(株)Type呼び
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
MHF2-12DA5052白アルマイトVCSAD2A-SF12D 規格表
MHF2-12D1D2A-SF12D1 規格表
MHF2-12D2D2A-SF12D2 規格表
MHF2-16DD2A-SF16D 規格表
MHF2-16D1D2A-SF16D1 規格表
MHF2-16D2D2A-SF16D2 規格表
MHF2-20DD2A-SF20D 規格表
MHF2-20D1D2A-SF20D1 規格表
MHF2-20D2D2A-SF20D2 規格表
[ ! ]SMC(株)MHF2シリーズはこちら
■使用例

 

VCSA-D2A-SF12D

Type表に戻る

MHF2-12D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:58g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF12D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,450
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE3-20

4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF12D1

Type表に戻る

MHF2-12D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:78g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
 
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF12D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,520
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE3-20

4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF12D2

Type表に戻る

MHF2-12D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:121g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF12D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,910
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト4本
型式:CBE3-20

4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF16D

Type表に戻る

MHF2-16D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:92g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF16D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,430
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-25

4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF16D1

Type表に戻る

MHF2-16D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:121g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF16D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,910
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-25

4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF16D2

Type表に戻る

MHF2-16D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:185g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF16D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,110
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-25

4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF20D

Type表に戻る

MHF2-20D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:137g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF20D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,730
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-30

4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF20D1

Type表に戻る

MHF2-20D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:184g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF20D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,670
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-30

4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCSA-D2A-SF20D2

Type表に戻る

MHF2-20D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:283g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)デンソーウェーブ
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
■注文例
型式
VCSA
-
D2A-SF20D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,390
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-10(VS-050/VS-060/VS-068/VS-087用)
型式:CBE5-12(VP-5243/VP-6242/VS-6556/VS-657用)

2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-30

4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-D2A-SF16D

MHF2-16D
10

1個

5,430( 5,973円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャック MHF2を取り付けるためのブラケットです。(株)デンソーウェーブ製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-D2A-SF16Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHF2対応ブラケット-デンソーウェーブの型番VCSA-D2A-SF16Dのページです。
型番VCSA-D2A-SF16Dに関する仕様情報を記載しております。

SMC MHF2対応ブラケット-デンソーウェーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-D2A-SF12D
VCSA-D2A-SF12D1
VCSA-D2A-SF12D2
VCSA-D2A-SF16D1
VCSA-D2A-SF16D2
VCSA-D2A-SF20D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?チャック型式

5,450円

( 5,995円 )
1個 -

8日目

10MHF2-12D

5,520円

( 6,072円 )
1個 -

8日目

10MHF2-12D1

5,910円

( 6,501円 )
1個 -

8日目

10MHF2-12D2

5,910円

( 6,501円 )
1個 -

8日目

10MHF2-16D1

6,110円

( 6,721円 )
1個 -

8日目

10MHF2-16D2

5,730円

( 6,303円 )
1個 -

8日目

10MHF2-20D

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました