(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-KBBS3-6
【クリーン洗浄品】小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-

【クリーン洗浄品】小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ- SH-KBBS3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-KBBS3-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

スタンダードタイプ

低頭タイプ

極低頭タイプ

ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理強度区分洗浄方法
スタンダード低頭極低頭スタンダード低頭極低頭洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SBBSSSL-KBBSSL-CBBTSSUSXM7A2-70A2-50引張強さ400N/mm2脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SBBSSSH-KBBSSH-CBBTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SBBSSSHD-KBBSSHD-CBBTS電解研磨+精密洗浄
SL-CBBTBSCM435ニッケルメッキ(黒)ねじ部10.9
頭部5.8
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBBTB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-CBBTNニッケルメッキ(白)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBBTN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SBBSS5-16
SH-KBBS6-20
SHD-CBBTS6-20
■小径頭・スタンダ−ド
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-SBBSSSH-SBBSSSHD-SBBSS
¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格
TypeM-L1~9本10~19本20~49本50本~1~4本5~9本10~49本50本~1~4本5~9本10~49本50本~
SL-SBBSS

SH-SBBSS

SHD-SBBSS
3-5810486486486900720450315930750480345
 6810486486486900720450315930750480345
 8810486486486900720450315930750480345
 10810486486486900720450315930750480345
4-6670402402402740592370259770622400289
 8670402402402740592370259770622400289
 10670402402402740592370259770622400289
 12670402402402740592370259770622400289
 16670402402402740592370259770622400289
 20670402402402740592370259770622400289
 25750450450450830664415291860694445321
5-6680408408408760608380266790638410296
 8680408408408760608380266790638410296
 10680408408408760608380266790638410296
 12680408408408760608380266790638410296
 16680408408408760608380266790638410296
 20680408408408760608380266790638410296
 25750450450450830664415291860694445321
6-8710426426426790632395277820662425307
 10710426426426790632395277820662425307
 12710426426426790632395277820662425307
 16710426426426790632395277820662425307
 20710426426426790632395277820662425307
 25750450450450830664415291860694445321
8-10800480480480890712445312920742475342
 12800480480480890712445312920742475342
 16800480480480890712445312920742475342
 20800480480480890712445312920742475342
 25800480480480890712445312920742475342
 30800480480480890712445312920742475342
10-169205525525521,0208165103571,050846540387
 209205525525521,0208165103571,050846540387
 259205525525521,0208165103571,050846540387
 309205525525521,0208165103571,050846540387
 359205525525521,0208165103571,050846540387
12-201,0006006006001,1108885553891,140918585419
 251,0006006006001,1108885553891,140918585419
 301,0006006006001,1108885553891,140918585419
■小径頭・低頭
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-KBBSSH-KBBSSHD-KBBS
¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格
TypeM-L1~9本10~19本20~49本50本~1~4本5~9本10~49本50本~1~4本5~9本10~49本50本~
SL-KBBS

SH-KBBS

SHD-KBBS
3-5790474474474880704440308910734470338
 6790474474474880704440308910734470338
 8790474474474880704440308910734470338
 10790474474474880704440308910734470338
4-6650390390390720576360252750606390282
 8650390390390720576360252750606390282
 10650390390390720576360252750606390282
 12650390390390720576360252750606390282
 16650390390390720576360252750606390282
 20650390390390720576360252750606390282
 25740444444444820656410287850686440317
5-6670402402402740592370259770622400289
 8670402402402740592370259770622400289
 10670402402402740592370259770622400289
 12670402402402740592370259770622400289
 16670402402402740592370259770622400289
 20670402402402740592370259770622400289
 25740444444444820656410287850686440317
6-8700420420420780624390273810654420303
 10700420420420780624390273810654420303
 12700420420420780624390273810654420303
 16700420420420780624390273810654420303
 20700420420420780624390273810654420303
 25740444444444820656410287850686440317
8-10770462462462860688430301890718460331
 12770462462462860688430301890718460331
 16770462462462860688430301890718460331
 20790474474474880704440308910734470338
 25790474474474880704440308910734470338
 30790474474474880704440308910734470338
10-169105465465461,0108085053541,040838535384
 209105465465461,0108085053541,040838535384
 259105465465461,0108085053541,040838535384
 309105465465461,0108085053541,040838535384
 359105465465461,0108085053541,040838535384
12-209905945945941,1008805503851,130910580415
 259905945945941,1008805503851,130910580415
 309905945945941,1008805503851,130910580415
■小径頭・極低頭
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-CBBTSSH-CBBTSSHD-CBBTS
¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格
TypeM-L1~9本10~19本20~49本50本~1~4本5~9本10~49本50本~1~4本5~9本10~49本50本~
SL-CBBTS

SH-CBBTS

SHD-CBBTS
2-3710426426426790632395277820662425307
 4710426426426790632395277820662425307
 5710426426426790632395277820662425307
 6710426426426790632395277820662425307
2.5-3720432432432800640400280830670430310
 4720432432432800640400280830670430310
 5720432432432800640400280830670430310
 6720432432432800640400280830670430310
3-4720432432432800640400280830670430310
 5720432432432800640400280830670430310
 6720432432432800640400280830670430310
 8720432432432800640400280830670430310
 10720432432432800640400280830670430310
4-5720432432432800640400280830670430310
 6640384384384710568355249740598385279
 8640384384384710568355249740598385279
 10640384384384710568355249740598385279
 12640384384384710568355249740598385279
5-6660396396396730584365256760614395286
 8660396396396730584365256760614395286
 10660396396396730584365256760614395286
 12660396396396730584365256760614395286
 16660396396396730584365256760614395286
6-6690414414414770616385270800646415300
 8690414414414770616385270800646415300
 10690414414414770616385270800646415300
 12690414414414770616385270800646415300
 16690414414414770616385270800646415300
 20690414414414770616385270800646415300
8-10770462462462850680425298880710455328
 12770462462462850680425298880710455328
 16770462462462850680425298880710455328
 20780468468468870696435305900726465335
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式SL-CBBTB・SL-CBBTNSH-CBBTB・SH-CBBTN
¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格
TypeM-L1~9本10~50本1~9本10~50本
SL-CBBTB
SH-CBBTB

SL-CBBTN
SH-CBBTN
2-3700475780530
 4700475780530
 5700475780530
 6700475780530
2.5-3710490790545
 4710490790545
 5710490790545
 6710490790545
3-4710417790464
 5710417790464
 6710417790464
 8710417790464
 10710417790464
4-5710417790464
 6620341700385
 8620341700385
 10620341700385
 12620341700385
5-6630360710406
 8630360710406
 10630360710406
 12630360710406
 16630360710406
6-6650396730445
 8650396730445
 10650396730445
 12650396730445
 16650396730445
 20650396730445
8-10670402750450
 12670402750450
 16670402750450
 20670402750450
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
【小径頭ボルト寸法】
頭部寸法
M×P
頭部径
A
スタンダ−ドタイプ低頭タイプ極低頭タイプ
高さ
E
六角穴
B×(t)
高さ
E
六角穴
B×(t)
高さ
E
(e)
max.
六角穴
B×(t)
M2×0.431.11.21.3×1.2
M2.5×0.453.81.31.51.3×1.5
M3×0.54.532.5×1.522×1.51.51.61.5×2
M4×0.75.543×22.82.5×22×2.5
M5×0.8754×2.53.53×2.523×3
M6×1.08.565×344×32.53×4
M8×1.251086×455×44×5
M10×1.513108×566×4.53
M12×1.75161210 ×678×5
■推奨締付トルク(参考)
タイプスタンダ−ドタイプ低頭タイプ極低頭タイプ
材質SUSXM7SUSXM7SCM435SUSXM7
M20.250.25
M2.50.820.42
M31.00.50.90.8
M42.31.01.81.6
M54.62.03.23.0
M67.84.05.25.0
M819.05.69.08.6
M1037.016.8
M1265.024.0
[ ! ]推奨締付トルクは参考値です、使用環境により最適締付トルクは異なります。
その他省スペースボルトの推奨締付トルクはこちら
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
詳細材質
表面処理
ピッチ(mm)
強度区分(スチール)
強度区分(ステンレス)
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-KBBS3-6

クリーン洗浄 / 低発塵
3
6
[ステンレス] SUSXM7
SUSXM7
なし
0.5
-
A2-50
精密洗浄
SUSXM7
-
-

1個

880( 968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

●SCM435のみ
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜200201〜500501〜
値引率基準価格50%60%お見積り
出荷日通常+14日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-KBBS3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-の型番SH-KBBS3-6のページです。
型番SH-KBBS3-6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-CBBTB2-6
SH-CBBTB2.5-3
SH-CBBTB2.5-4
SH-KBBS3-8
SH-KBBS4-10
SH-KBBS4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
材質 詳細材質 表面処理 ピッチ
(mm)
強度区分(スチール) 強度区分(ステンレス) 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

780円

( 858円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品26[スチール] SCM435SCM435黒ニッケルメッキ0.410.9-精密洗浄SCM435ニッケルメッキ(黒)

790円

( 869円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品2.53[スチール] SCM435SCM435黒ニッケルメッキ0.4510.9-精密洗浄SCM435ニッケルメッキ(黒)

790円

( 869円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品2.54[スチール] SCM435SCM435黒ニッケルメッキ0.4510.9-精密洗浄SCM435ニッケルメッキ(黒)

880円

( 968円 )
1個 あり

3日目

-クリーン洗浄 / 低発塵38[ステンレス] SUSXM7SUSXM7なし0.5-A2-50精密洗浄SUSXM7-

720円

( 792円 )
1個 あり

3日目

-クリーン洗浄 / 低発塵410[ステンレス] SUSXM7SUSXM7なし0.7-A2-50精密洗浄SUSXM7-

720円

( 792円 )
1個 あり

3日目

-クリーン洗浄 / 低発塵412[ステンレス] SUSXM7SUSXM7なし0.7-A2-50精密洗浄SUSXM7-

小径ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました