(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BGELF050
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ- ボウシンゲル メネジタイプ

防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ- BGELF050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

めねじ取付用金具を採用し、効率的に取り付け可能な防振ゲルです。ゲルは、ゴムでは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。選定ページはこちら
  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

BGELF050 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


(※めねじ用金具外形図)
BGELF(標準タイプ)
SBGELF(下ねじショートタイプ)

[ ! ]めねじ用金具に回り止めのフランジ加工をしております。スパナ等でおさえた上で取付をしてください。
[ ! ]仕様上、めねじ用金具が下部ねじのスリ割りに対して最大±6°ズレている可能性があります。使用には問題ございません。
[ M ]材質 本体:シリコーン 取付部:SUS304相当
[ M ]付属品 六角ナット:SUS304相当 スプリングワッシャ:SUS304相当 各1個

規格表

型式
BGELF050
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式D1D2H1H2M使用荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/mm}±20%
硬度使用周波数
Hz
本体の色¥基準単価
TypeNo.BGELFSBGELF(並目)アスカーC針入度
軽量BGELF
SBGELF
030302428181814619.6~34.3{2.0~3.5}13.13{1.34}19.7 3217~➀乳白色3,340
05034.3~53.9{3.5~5.5}21.75{2.22}29.8 16~②薄緑色
07053.9~83.4{5.5~8.5}33.71{3.44}38.0 16~③薄橙色
071308
10028683.4~122.5{8.5~12.5}46.74{4.77}44.3 16~④薄青色
101308
[ ! ]硬度:記載の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。[ ! ]針入度:JIS K2207・アスカーC:JIS S6050 こちら参照
[ ! ]めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。(並目/M6 or M8)
※No.071、101はBGELFのみ選択可能です。
kgf=N×0.101972


仕様

振動伝達率グラフ
防振特性比較

[ ! ]共振点が低く設計されているため比較的
  低周波数域の防振が可能です。
■防振ゲルブシュ、防振ゲルの特長
・防振ゴムでは対処しにくい軽荷重、微振動の防振により効果的です。
・ヘタリが少なく、耐久性に優れています。
・防振効果に支障をきたす二次、三次共振がありません。
■特性
材 質耐候性耐水性耐油性耐オゾン使用温度範囲
シリコーン-40~200℃
天然ゴム××-30~ 60℃
クロロプレンゴム-20~ 70℃
◎=優  〇=良  △=可  ×=不可
[ ! ]シリコーン(Silicone)はシリコン(Silicon)をもとにつくりだされた人工化合物です。

取付方法

・荷重が均等に掛かるように取付けてご使用ください。
・防振ゲルは垂直方向の荷重のみご使用できます。またBGELP・BGELAは取付部の小径の方を上にして使用ください。
・ズレ、ねじれた状態での取付けは性能、耐久性が著しく低下しますので避けてください。
・引張り方向での使用は避けてください。
均一な荷重
不均一な荷重
ズレ、ねじれた取付け
吊り下げ
ステイ等を利用して
圧縮方向での吊り下げ

型番リスト

型番
接続ねじ M
厚さ(mm)
ばね定数(N/mm)
使用周波数範囲(Hz)
使用荷重範囲(N)
おねじ形状
最大許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BGELF050

M6
28
21.75
[薄緑] 薄緑色
16~
34.3~53.9
標準タイプ
53.9
10

1個

3,340( 3,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

めねじ取付用金具を採用し、効率的に取り付け可能な防振ゲルです。ゲルは、ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域の防振に最適です。使用環境に合わせて、ねじ長さ2タイプから選択可能です。

(i)ご注意

  • めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。選定ページはこちら
  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量スライド価格(1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜200201~
値引率基準単価10%13%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

BGELF050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ-の型番BGELF050のページです。
型番BGELF050に関する仕様情報を記載しております。

防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BGELF030
BGELF070
BGELF071
BGELF100
BGELF101
SBGELF030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続ねじ M 厚さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
使用周波数範囲
(Hz)
使用荷重範囲
(N)
おねじ形状 最大許容荷重
(N)

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10M62813.13[乳白] 乳白色17~19.6~34.3標準タイプ34.3

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10M62833.71[薄橙] 薄橙色16~53.9~83.4標準タイプ83.4

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10M83033.71[薄橙] 薄橙色16~53.9~83.4標準タイプ83.4

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10M62846.74[薄青] 薄青色16~83.4~122.5標準タイプ122.5

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10M83046.74[薄青] 薄青色16~83.4~122.5標準タイプ122.5

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10M62813.13[乳白] 乳白色17~19.6~34.3下ねじショートタイプ34.3

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました