「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
■単品販売
・L寸選択
Type | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||
L寸選択 | L寸指定 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
SL-MSSFS | SL-FSSFS | SUSXM7 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-MSSFS | SH-FSSFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-MSSFS | SHD-FSSFS | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | − | L |
SL-MSSFS3−6 | ||
SH-FSSFS6 | − | 100 |
M×P | B | C | d(最大) |
(最小) | |||
2×0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 |
2.6×0.45 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
3×0.5 | 1.5 | 1.2 | 2 |
4×0.7 | 2 | 1.5 | 2.5 |
5×0.8 | 2.5 | 2 | 3.5 |
6×1.0 | 3 | 2 | 4 |
8×1.25 | 4 | 3 | 5 |
型式 | SL-MSSFS | SH-MSSFS | SHD-MSSFS | |||||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
Type | M | − | L | 1~4本 | 5~9本 | 10本~ | 1~4本 | 5~9本 | 10本~ | 1~4本 | 5~9本 | 10本~ |
SL-MSSFS SH-MSSFS SHD-MSSFS | 2 | − | 2 | 371 | 271 | 191 | 530 | 387 | 217 | 560 | 417 | 247 |
3 | 371 | 271 | 191 | 530 | 387 | 217 | 560 | 417 | 247 | |||
4 | 371 | 271 | 191 | 530 | 387 | 217 | 560 | 417 | 247 | |||
2.6 | − | 3 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |
4 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
5 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
3 | − | 2.5 | 378 | 276 | 194 | 540 | 394 | 221 | 570 | 424 | 251 | |
3 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
4 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
5 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
6 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
8 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
10 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
12 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
4 | − | 3 | 371 | 271 | 191 | 530 | 387 | 217 | 560 | 417 | 247 | |
4 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
5 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
6 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
8 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
10 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
12 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 | |||
16 | 364 | 266 | 187 | 520 | 380 | 213 | 550 | 410 | 243 |
型式 | L | B | C | d(最大) | |
Type | M | 指定1mm単位 | (最小) | ||
SL-FSSFS SH-FSSFS SHD-FSSFS | 5 | 20〜250 | 2.5 | 3 | 3.5 |
6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||
8 | 20〜400 | 4.0 | 5 | 5.5 | |
10 | 5.0 | 6 | 7 | ||
12 | 6.0 | 8 | 8.5 | ||
16 | 8.0 | 10 | 12 | ||
20 | 10.0 | 12 | 15 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
M | L | ¥基準単価 | ||
SL-FSSFS | SH-FSSFS | SHD-FSSFS | ||
5 | 20〜100 | 1,790 | 2,090 | 2,270 |
101〜200 | 1,920 | 2,220 | 2,400 | |
201〜250 | 2,140 | 2,440 | 2,620 | |
6 | 20〜100 | 1,800 | 2,100 | 2,280 |
101〜200 | 1,790 | 2,090 | 2,270 | |
201〜250 | 2,160 | 2,460 | 2,640 | |
8 | 20〜100 | 1,840 | 2,140 | 2,320 |
101〜200 | 1,990 | 2,290 | 2,470 | |
201〜400 | 2,250 | 2,550 | 2,730 | |
10 | 20〜100 | 1,790 | 2,090 | 2,270 |
101〜200 | 1,920 | 2,220 | 2,400 | |
201〜400 | 2,150 | 2,450 | 2,630 | |
12 | 20〜100 | 1,830 | 2,130 | 2,310 |
101〜200 | 1,980 | 2,280 | 2,460 | |
201〜400 | 2,220 | 2,520 | 2,700 | |
16 | 20〜100 | 1,910 | 2,210 | 2,390 |
101〜200 | 2,150 | 2,450 | 2,630 | |
201〜400 | 2,470 | 2,770 | 2,950 | |
20 | 20〜100 | 1,990 | 2,290 | 2,470 |
101〜200 | 2,270 | 2,570 | 2,750 | |
201〜400 | 2,680 | 2,980 | 3,160 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
小口 | 大口 | 大口 | ||||
数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~300 | 301~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +4日 |
5 | 日目出荷 |
7 | 日目出荷 |
Loading...
SH-MSSFS2-2で型番確定
【クリーン洗浄品】六角穴付止ねじ 平先の型番SH-MSSFS2-2のページです。
型番SH-MSSFS2-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-MSSFS2-3 |
SH-MSSFS2-4 |
SH-MSSFS2.6-3 |
SH-MSSFS2.6-4 |
SH-MSSFS2.6-5 |
SH-MSSFS3-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL (mm) | 基本形状 | 詳細材質 | 表面処理 | 洗浄方法 | ねじM径 | サイズ(X表記) (mm) | サイズ(-表記) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530円 ( 583円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 | 2 | 3 | 止めねじ | SUS304相当 | - | 精密洗浄 | M2 | M2X3 | M2-3 | |
530円 ( 583円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 | 2 | 4 | 止めねじ | SUS304相当 | - | 精密洗浄 | M2 | M2X4 | M2-4 | |
520円 ( 572円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 | 2.6 | 3 | 止めねじ | SUS304相当 | - | 精密洗浄 | M2.6 | M2.6X3 | M2.6-3 | |
520円 ( 572円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 | 2.6 | 4 | 止めねじ | SUS304相当 | - | 精密洗浄 | M2.6 | M2.6X4 | M2.6-4 | |
520円 ( 572円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 | 2.6 | 5 | 止めねじ | SUS304相当 | - | 精密洗浄 | M2.6 | M2.6X5 | M2.6-5 | |
520円 ( 572円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 | 3 | 10 | 止めねじ | SUS304相当 | - | 精密洗浄 | M3 | M3X10 | M3-10 |