(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-TSCB6-12-3
【クリーン洗浄品】タップ付キャップボルト

【クリーン洗浄品】タップ付キャップボルト SH-TSCB6-12-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

クリーンルームなどクリーン環境で使用可能な精密洗浄済み商品の取り扱いを開始いた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-TSCB6-12-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]タップ付キャップボルトは、全ねじ・並目です。
Type
本体材質
洗浄方法
[ M ]材質
強度区分
洗浄方法
洗浄環境
梱包形態
梱包環境
SL-TSCB
SUS304相当
A2−50相当
脱脂洗浄
一般環境
防錆梱包
一般環境
SH-TSCB
精密洗浄
クラス1000
脱気2重梱包
クラス10
SHD-TSCB
電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
M2
SL-TSCB8−16
4
SH-TSCB10−20
5
SHD-TSCB12−20
6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M2(並目)
(タップサイズ)
AEBSL-TSCBSH-TSCBSHD-TSCB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1(並目)−L1~2本3~9本10~100本1~2本3~9本10~100本1〜2本3~9本10~100本
SL-TSCB

SH-TSCB

SHD-TSCB
6−1031065700510310730526321760556351
12
16
20
25
8− 1041386730530320760550334790580364
16
25
30
10− 16416108800580580830598598860628628
205
25
12− 206181210840600600870626626900656656
16− 3082416149706904201,0007204401,030750470
35
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
取付穴形状
洗浄方法
M2ねじ呼びサイズ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-TSCB6-12-3

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
6
12
[ステンレス] SUS304相当
[六角穴] 六角穴
精密洗浄
3
M6
M6X12
M6-12
10

1個

730( 803円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームなどクリーン環境で使用可能な精密洗浄済み商品の取り扱いを開始いたしました。
 クリーンルーム内(洗浄度クラス10~10000)でご使用頂けます。電解研磨+精密洗浄は真空用途にお勧めです。
 「精密洗浄」・「電解研磨+精密洗浄」、それぞれ型番で洗浄方法のご指定が可能です。
 精密洗浄型式       :SH-□□
 電解研磨+精密洗浄     :SHD-□□
 ※1個からご注文が可能です。
 
・未洗浄品(通常品)は表面に油分(防錆油)が付着しており防錆効果あるも、クリーンルーム環境には適しません。
・精密洗浄品は油分やパーティクルが除去されておりクリーン環境に適しています。油分除去により防錆効果は低減。
・電解研磨+精密洗浄は油分除去と金属表面の電解研磨でパーティクルがさらに除去されアウトガスが低減。
  またステンレスの場合は表面に不働態皮膜が形成され防錆効果が高まります。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

SH-TSCB6-12-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】タップ付キャップボルトの型番SH-TSCB6-12-3のページです。
型番SH-TSCB6-12-3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】タップ付キャップボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-TSCB12-20-6
SH-TSCB16-30-8
SH-TSCB16-35-8
SH-TSCB6-16-3
SH-TSCB6-20-3
SH-TSCB6-25-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
材質 取付穴形状 洗浄方法 M2ねじ呼びサイズ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

870円

( 957円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品1220[ステンレス] SUS304相当[六角穴] 六角穴精密洗浄6M12M12X20M12-20

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品1630[ステンレス] SUS304相当[六角穴] 六角穴精密洗浄8M16M16X30M16-30

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品1635[ステンレス] SUS304相当[六角穴] 六角穴精密洗浄8M16M16X35M16-35

730円

( 803円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品616[ステンレス] SUS304相当[六角穴] 六角穴精密洗浄3M6M6X16M6-16

730円

( 803円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品620[ステンレス] SUS304相当[六角穴] 六角穴精密洗浄3M6M6X20M6-20

730円

( 803円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品625[ステンレス] SUS304相当[六角穴] 六角穴精密洗浄3M6M6X25M6-25

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました