(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-LSMSB4-10
【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルト

【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルト SH-LSMSB4-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページに記載の商品は供給不安定のため一時的に外観の異なるものが納品される可能性がございますが、現行品との仕様に差異はございません。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-LSMSB4-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■L寸選択・F寸固定タイプ

■L・F寸指定タイプ

【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルト:関連画像
TypeD公差本体材質洗浄方法
L寸選択・F寸固定L・F寸指定[ M ]材質強度区分洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-LSMSBSL-FSMSBe9SUS304相当 脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-LSMSBSH-FSMSBA2−50精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-LSMSBSHD-FSMSB 電解研磨+精密洗浄
SL-LSMSBGSL-FSMSBGg6SUS304相当 脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-LSMSBGSH-FSMSBGA2−50精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-LSMSBGSHD-FSMSBG 電解研磨+精密洗浄
SL-LSMSBHSL-FSMSBHh7SUS304相当 脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-LSMSBHSH-FSMSBHA2−50精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-LSMSBHSHD-FSMSBH 電解研磨+精密洗浄
[!]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[!]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

◦L寸選択・F寸固定タイプ
型式L
SL-LSMSBG420

◦L・F寸指定タイプ
型式LF
SH-FSMSB4.530.54
■L・F寸指定タイプ
型式LFL+F加工条件D公差ABCEM×PT
TypeD指定0.1mm単位指定1mm単位e9g6h7
e9
SL-FSMSB
SH-FSMSB
SHD-FSMSB

g6
SL-FSMSBG
SH-FSMSBG
SHD-FSMSBG

h7
SL-FSMSBH
SH-FSMSBH
SHD-FSMSBH
410〜40M≦F≦M×3L+F≦45−0.020−0.004

0

6.52.51.622.5×0.454.5
−0.050−0.012−0.012
4.510〜40L+F≦46−0.020−0.004

0

72.51.623×0.55.0
−0.050−0.012−0.012
510〜40L+F≦46−0.020−0.004

0

82.51.623×0.55.5
−0.050−0.012−0.012
5.510〜40L+F≦47−0.020−0.004

0

932.22.54×0.76.0
−0.050−0.012−0.012
610〜40L+F≦47−0.020−0.004

0

9322.54×0.76.5
−0.050−0.012−0.012
6.510〜50L+F≦59−0.025−0.005

0

1042.535×0.87.0
−0.061−0.014−0.015
810〜60L+F≦70−0.025−0.005

0

135346×1.08.7
−0.061−0.014−0.015
1010〜60L+F≦72−0.025−0.005

0

166458×1.2510.8
−0.061−0.014−0.015
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
洗浄方法
D部径(φ)
ねじ部長さ F(mm)
軸径公差
F(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-LSMSB4-10

2.5
10
0.45
精密洗浄
4
5
-0.050~-0.020
-
10

1個

1,300( 1,430円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 本ページに記載の商品は供給不安定のため一時的に外観の異なるものが納品される可能性がございますが、現行品との仕様に差異はございません。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■L寸選択・F寸固定タイプ(D公差 e9)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DSL-LSMSBSH-LSMSBSHD-LSMSB
¥基準¥スライド単 価¥基準¥スライド単 価¥基準¥スライド単 価
単価単価単価
1~4本5~10~1~4本5~10~1~4本5~10~
9本100本9本100本9本100本
41,1808907001,3009807801,3301,010810
4.51,1408606901,2609507601,290980790
51,2009007201,3301,0008001,3601,030830
5.51,1808907001,3009807801,3301,010810
61,2209207301,3501,0208101,3801,050840
6.51,2109107301,3401,0108101,3701,040840
81,2409307501,3701,0308301,4001,060860
101,2709507601,4001,0508401,4301,080870
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
■L寸選択・F寸固定タイプ(D公差 g6)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DSL-LSMSBGSH-LSMSBGSHD-LSMSBG
¥基準¥スライド単 価¥基準¥スライド単 価¥基準¥スライド単 価
単価単価単価
1~4本5~10~1~4本5~10~1~4本5~10~
9本100本9本100本9本100本
41,2009007201,3209908001,3501,020830
4.51,1608707001,2809607701,310990800
51,2209207301,3501,0208101,3801,050840
5.51,2009007201,3209908001,3501,020830
61,2409307501,3701,0308301,4001,060860
6.51,2309207401,3601,0208201,3901,050850
81,2609507601,3901,0508401,4201,080870
101,2909707801,4201,0708601,4501,100890
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L寸選択・F寸固定タイプ(D公差 h7)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DSL-LSMSBHSH-LSMSBHSHD-LSMSBH
¥基準¥スライド単 価¥基準¥スライド単 価¥基準¥スライド単 価
単価単価単価
1~4本5~10~1~4本5~10~1~4本5~10~
9本100本9本100本9本100本
41,1909007101,3109907901,3401,020820
4.51,1508707001,2709607701,300990800
51,2109107301,3401,0108101,3701,040840
5.51,1909007101,3109907901,3401,020820
61,2309207401,3601,0208201,3901,050850
6.51,2209207301,3501,0208101,3801,050840
81,2509407501,3801,0408301,4101,070860
101,2809607701,4101,0608501,4401,090880
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■L・F寸指定タイプ
型式¥基準単価
D公差 e9D公差 g6D公差 h7
TypeDSL-FSMSBSH-FSMSBSHD-FSMSBSL-FSMSBGSH-FSMSBGSHD-FSMSBGSL-FSMSBHSH-FSMSBHSHD-FSMSBH
e9
SL-FSMSB
SH-FSMSB
SHD-FSMSB

g6
SL-FSMSBG
SH-FSMSBG
SHD-FSMSBG

h7
SL-FSMSBH
SH-FSMSBH
SHD-FSMSBH
41,9202,0702,1701,9402,0902,1901,9302,0802,180
4.51,7301,8801,9801,7501,9002,0001,9302,0802,180
51,9402,0902,1901,9602,1102,2101,7401,8901,990
5.51,7801,9302,0301,8001,9502,0501,9502,1002,200
61,9602,1102,2101,9802,1302,2301,7901,9402,040
6.51,8201,9702,0701,8401,9902,0901,9702,1202,220
81,8702,0202,1201,8902,0402,1401,8301,9802,080
101,9202,0702,1701,9402,0902,1901,8802,0302,130
 
◦L寸選択・F寸固定タイプ
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~100101~150151~200201~300301~
値引率基準単価40%45%50%お見積り
出荷日通常+9日+14日+24日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦L・F寸指定タイプ
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1920〜2930〜3940〜4950~300301~
値引率基準単価5%10%18%25%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。◦FSMSBH以外

納期

◦L寸選択・F寸固定タイプ
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

◦L・F寸指定タイプ
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-LSMSB4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルトの型番SH-LSMSB4-10のページです。
型番SH-LSMSB4-10に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-LSMSB10-25
SH-LSMSB10-30
SH-LSMSB10-35
SH-LSMSB4-15
SH-LSMSB4-20
SH-LSMSB4.5-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
洗浄方法 D部径
(φ)
ねじ部長さ F
(mm)
軸径公差 F
(mm)

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

3日目

108251.25精密洗浄1012-0.061~-0.025-

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

3日目

108301.25精密洗浄1012-0.061~-0.025-

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

3日目

108351.25精密洗浄1012-0.061~-0.025-

1,300円

( 1,430円 )
1個 あり

3日目

102.5150.45精密洗浄45-0.050~-0.020-

1,300円

( 1,430円 )
1個 あり

3日目

102.5200.45精密洗浄45-0.050~-0.020-

1,260円

( 1,386円 )
1個 あり

3日目

103100.5精密洗浄4.56-0.050~-0.020-

ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました