「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
SL-CBSTSE | SUS304相当 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-CBSTSE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SHD-CBSTSE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
SL-CBSSE | 冷間圧造用炭素銅線 SWCH12~18A | HV400~ | ニッケルメッキ(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-CBSSE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SL-CBSKE | ニッケルメッキ(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
SH-CBSKE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-CBSTSE4-10 |
SH-CBSTSE5-16 |
SHD-CBSTSE6-20 |
M | r(最大) |
2 | 0.3 |
2.6 | 0.3 |
3 | 0.4 |
4 | 0.5 |
5 | 0.6 |
6 | 0.7 |
型式 | M × P | A | E | ヘクサロ ビュラ 穴番号 | t min. | SL-CBSTSE | SH-CBSTSE | SHD-CBSTSE | SL-CBSSE | SH-CBSSE | SL-CBSKE | SH-CBSKE | |||||||||||||||||||
¥ 基準 単価 | ¥スライド 単価 | ¥ 基準 単価 | ¥スライド 単価 | ¥ 基準 単価 | ¥スライド 単価 | ¥ 基準 単価 | ¥ スライド 単価 | ¥ 基準 単価 | ¥ スライド 単価 | ¥ 基準 単価 | ¥ スライド 単価 | ¥ 基準 単価 | ¥ スライド 単価 | ||||||||||||||||||
Type | M | - | L | 1~ 4本 | 5~ 9本 | 10~ 49本 | 50~ 99本 | 100~ 300本 | 1~ 4本 | 5~ 9本 | 10~ 49本 | 50~ 99本 | 100~ 300本 | 1~ 4本 | 5~ 9本 | 10~ 49本 | 50~ 99本 | 100~ 300本 | 1~ 99本 | 100~ 300本 | 1~ 99本 | 100~ 300本 | 1~ 99本 | 100~ 300本 | 1~ 99本 | 100~ 300本 | |||||
SL-CBSTSE SH-CBSTSE SHD-CBSTSE SL-CBSSE SH-CBSSE SL-CBSKE SH-CBSKE | 2 | - | 3 | M2 × 0.4 | 4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 650 | 510 | 430 | 360 | 200 | 780 | 610 | 520 | 440 | 240 | 810 | 640 | 550 | 470 | 270 | 590 | 206 | 710 | 248 | 600 | 210 | 720 | 252 |
4 | 620 | 480 | 400 | 340 | 170 | 750 | 580 | 490 | 410 | 210 | 780 | 610 | 520 | 440 | 240 | 580 | 203 | 700 | 245 | 590 | 206 | 710 | 248 | ||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | - | 3 | M2.6 × 0.45 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 650 | 510 | 430 | 360 | 200 | 780 | 610 | 520 | 440 | 240 | 810 | 640 | 550 | 470 | 270 | 590 | 206 | 710 | 248 | 600 | 210 | 720 | 252 | |
4 | 620 | 480 | 400 | 340 | 170 | 750 | 580 | 490 | 410 | 210 | 780 | 610 | 520 | 440 | 240 | 580 | 203 | 700 | 245 | 590 | 206 | 710 | 248 | ||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 4 | M3 × 0.5 | 7 | 0.8 | 6 | 0.75 | 660 | 510 | 440 | 370 | 200 | 790 | 620 | 530 | 450 | 250 | 820 | 650 | 560 | 480 | 280 | 580 | 203 | 700 | 245 | 600 | 210 | 720 | 252 | |
5 | 650 | 510 | 430 | 360 | 200 | 780 | 610 | 520 | 440 | 240 | 810 | 640 | 550 | 470 | 270 | 500 | 175 | 620 | 217 | 530 | 185 | 650 | 227 | ||||||||
6 | 590 | 450 | 370 | 300 | 170 | 710 | 540 | 450 | 370 | 205 | 740 | 570 | 480 | 400 | 235 | 490 | 171 | 610 | 213 | 490 | 171 | 610 | 213 | ||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 510 | 178 | 630 | 220 | 520 | 182 | 640 | 224 | |||||||||||||||||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
4 | - | 5 | M4 × 0.7 | 8 | 0.9 | 8 | 0.9 | 620 | 480 | 400 | 340 | 180 | 750 | 580 | 490 | 410 | 220 | 780 | 610 | 520 | 440 | 250 | 580 | 203 | 700 | 245 | 590 | 206 | 710 | 248 | |
6 | 590 | 450 | 370 | 300 | 170 | 710 | 540 | 450 | 370 | 205 | 740 | 570 | 480 | 400 | 235 | 500 | 175 | 620 | 217 | 500 | 175 | 620 | 217 | ||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 510 | 178 | 630 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 520 | 182 | 640 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 8 | M5 × 0.8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 590 | 450 | 370 | 300 | 170 | 710 | 540 | 450 | 370 | 210 | 740 | 570 | 480 | 400 | 240 | 500 | 175 | 620 | 217 | 500 | 175 | 620 | 217 | |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 530 | 185 | 650 | 227 | 550 | 192 | 670 | 234 | |||||||||||||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 8 | M6 × 1 | 12 | 1.2 | 20 | 1.2 | 590 | 450 | 370 | 300 | 180 | 710 | 540 | 450 | 370 | 220 | 740 | 570 | 480 | 400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
特性・用途 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
材質 |
詳細材質 |
表面処理 |
洗浄方法 |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 |
ねじM径 |
サイズ(X表記)(mm) |
サイズ(-表記)(mm) |
標準名称(材質) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SH-CBSKE2-3 |
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
|
2
|
3
|
0.4
|
[スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A
|
SWCH12~18A
|
黒ニッケルメッキ
|
精密洗浄
|
冷間圧造用炭素鋼線
|
黒色ニッケルメッキ
|
M2
|
M2X3
|
M2-3
|
スチール
| 10 | 1個 | 720円(
792円
) | 3日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1〜300 | 301~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
5 | 日目出荷 |
SH-CBSKE2-3で型番確定
【クリーン洗浄品】超極低頭ボルト ヘクサロビュラタイプの型番SH-CBSKE2-3のページです。
型番SH-CBSKE2-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-CBSKE2-4 |
SH-CBSKE2-5 |
SH-CBSKE2-6 |
SH-CBSKE2.6-3 |
SH-CBSKE2.6-4 |
SH-CBSKE2.6-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL (mm) | ピッチ (mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 | 洗浄方法 | 材質証明書:材質 | 材質証明書:表面処理 | ねじM径 | サイズ(X表記) (mm) | サイズ(-表記) (mm) | 標準名称(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 2 | 4 | 0.4 | [スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A | SWCH12~18A | 黒ニッケルメッキ | 精密洗浄 | 冷間圧造用炭素鋼線 | 黒色ニッケルメッキ | M2 | M2X4 | M2-4 | スチール | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 2 | 5 | 0.4 | [スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A | SWCH12~18A | 黒ニッケルメッキ | 精密洗浄 | 冷間圧造用炭素鋼線 | 黒色ニッケルメッキ | M2 | M2X5 | M2-5 | スチール | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 2 | 6 | 0.4 | [スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A | SWCH12~18A | 黒ニッケルメッキ | 精密洗浄 | 冷間圧造用炭素鋼線 | 黒色ニッケルメッキ | M2 | M2X6 | M2-6 | スチール | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 2.6 | 3 | 0.45 | [スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A | SWCH12~18A | 黒ニッケルメッキ | 精密洗浄 | 冷間圧造用炭素鋼線 | 黒色ニッケルメッキ | M2.6 | M2.6X3 | M2.6-3 | スチール | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 2.6 | 4 | 0.45 | [スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A | SWCH12~18A | 黒ニッケルメッキ | 精密洗浄 | 冷間圧造用炭素鋼線 | 黒色ニッケルメッキ | M2.6 | M2.6X4 | M2.6-4 | スチール | |
710円 ( 781円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 2.6 | 5 | 0.45 | [スチール] 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH12~18A | SWCH12~18A | 黒ニッケルメッキ | 精密洗浄 | 冷間圧造用炭素鋼線 | 黒色ニッケルメッキ | M2.6 | M2.6X5 | M2.6-5 | スチール |