(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【クリーン洗浄品】超極低頭ボルト 六角穴タイプ
  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】超極低頭ボルト 六角穴タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
600円 ~ 830円
税込価格
660円 ~ 913円
通常出荷日
3日目
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

【クリーン洗浄品】超極低頭ボルト 六角穴タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    通常の六角ボルトでは収まらない時に使用
    評価 4.0満足度:4.02022/12/01
    通常の六角ボルトでは収まらない時に使用しています。超極低頭ボルトでは高さを抑える事が出来るため狭い所でも取付が可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械干渉部に使用
    評価 4.0満足度:4.02022/09/12
    ボルトの頭が、機械に干渉している部分に使用しました。設計上、非常に便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。