(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ステンレス(SUS303)製のショックアブソーバーです。食品機械用潤滑油を採用...
環境対応 | RoHS対応(10物質) | 種類 | [固定式] 固定タイプ |
---|---|---|---|
ねじの規格 | メートルねじ | ねじの呼び(M) | 8 |
ストローク(mm) | 5 | 最大吸収エネルギー(J) | 1.1 |
材質 | ステンレス | 最大衝突速度(m/s) | 2 |
最小衝突速度(m/s) | 0.05 | 等価質量(kgf) | 5 |
ピストンロッド復帰力(N) | 4.5 | 最大使用サイクル(cycle/min) | 60 |
最大吸収エネルギー(1分間当り)(J/min) | 22.5 | 使用温度範囲(℃) | -5~70 |
本体/関連商品 | 本体 | オリフィス形式 | テーパーオリフィス |
使用環境 | 食品機械用 | 全長(mm) | 40.9 |
キャップ | キャップ付 | ねじサイズM | M8X1.0 |
材質証明書 | 対象 | 材質証明書:材質 | SUS303 |
RoHS ? | 10 | - | - |
MAKCS
(キャップ付)
MAKSS
(キャップなし)
No. | [ M ]材質(本体・ナット) | 封入オイル |
0805 | SUS303 | 食品機械用潤滑油 NSF H1規格 |
C805 | ||
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
キャップ | ポリアセタール(白) | - |
型式 |
MAKCS1008L |
MAKSS1008L |
型式 | ネジ径 MXP | ストローク S | 最大吸収 エネルギー(E’) | 最大等価質量 (me’) (kg) | ピストンロッド復帰力 (N) | 最大抗力値 (N) | (L) | (L1) | L2 | d キャップ付のみ | d1 | t | B (二面幅) | T | h | MAKCS | MAKSS | |||||
¥基準単価 | ¥スライド 単価 | ¥基準 単価 | ¥スライド 単価 | |||||||||||||||||||
Type | No. | 速度 | 1回当り (J) | 1分間当り (J) | ||||||||||||||||||
1〜4 本 | 5〜30 本 | 1〜4 本 | 5〜30 本 | |||||||||||||||||||
MAKCS (キャップ付) MAKSS (キャップなし) | 0805 | L | M8X0.75 | 5 | 1.1 | 22.5 | 5 | 4.5 | 640 | 40.9 (35.7) | 26.2 | 4.5 | (5) | 2.5 | (5.2) | 12.7 (11) | 3 | 1.3 | 3,600 | 3,420 | 3,400 | 3,230 |
C805 | M8X1.0 | |||||||||||||||||||||
1008 | M10X1.0 | 8 | 3.3 | 58.8 | 20 | 5.5 | 1540 | 52.1 (45.6) | 33.1 | 4.5 | (6) | 3 | (6.5) | 15 (13) | 3 | 1.4 | 4,800 | 4,560 | 4,600 | 4,370 | ||
1210 | M12X1.0 | 10 | 7 | 98 | 50 | 9.4 | 2410 | 66.2 (57.5) | 42.5 | 5 | (8) | 3.5 | (8.7) | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | 5,300 | 5,030 | 4,800 | 4,560 | ||
1412 | M14X1.5 | 12 | 11 | 176 | 75 | 10.2 | 3330 | 77.6 (66.6) | 49.6 | 5 | (10) | 4 | (11) | 19.6 (17) | 6 | 3.1 | 5,400 | 5,130 | 5,000 | 4,750 | ||
1612 | M16X1.5 | 12 | 15.5 | 235 | 110 | 11.7 | 4130 | 87 (74.3) | 57.3 | 5 | (12) | 5 | (12.7) | 21.9 (19) | 6 | 3.3 | 6,900 | 6,550 | 6,500 | 6,170 | ||
2016 | M20X1.5 | 16 | 33 | 343 | 230 | 18.6 | 6000 | 102.6 (87.6) | 66.6 | 5 | (14) | 6 | (15) | 27.7 (24) | 8 | 3.6 | 8,400 | 7,980 | 7,800 | 7,410 | ||
L寸法の( )はMAKSSタイプ。 | kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
衝突速度タイプ | 衝撃速度範囲 | 最大使用サイクル |
L | 0.05〜2m/s | 60cycle/min |
■オイル式ショックアブソーバとは
主にオイルを利用した緩衝器です。他の緩衝材(ゴム、スプリング、エアー等)と比較して小型で、大きな衝突エネルギーをはね返ることなく
ソフトに繰り返し吸収することができます。オイル式ショックアブソーバの内部構造及び基本原理は次のとおりです。
ピストンロッドに物体が衝突すると、ピストンにて圧力室のオイルを圧縮します。
インナーチューブとピストンの隙間は僅かなために圧縮されたオイルはオリフィスから噴出します。
この時の動圧抵抗により衝撃エネルギーを熱エネルギーに変換します。
■選定手順
・慣性モーメント(I)・衝突角速度(u)をもとに計算します。
付加エネルギーを算出します。
総エネルギーを算出します。
エネルギー(Et)を求め、使用可能範囲内であることを確認します。
(me’)値以下かどうかを確認します。
| 図1 慣性エネルギーE1により仮ストロークS’を求める(調整式・固定式) ![]() 図2 エネルギー比(付加エネルギーE2’/慣性エネルギーE1)よりオリフィス形式を選定する ![]() |
選 定 計 算 例 | 線定例:純慣性衝突(推力のない水平衝突) | 選定例:エアシリンダ推力のある水平衝突 | 選定例:シリンダ下降時のソフト停止 | |||||||||
使 用 例 および 衝 突 条 件 | ![]() <衝突条件> m=25kg V=0.6m/s F=ON N=30回/min | ![]() エアシリンダ 内径φ40 使用圧力0.5MPa <衝突条件> m=30kg V=0.6m/s N=20回/min | ![]() エアシリンダ <衝突条件> m=15kg V=0.2m/s N=10回/min | |||||||||
衝突速度 V | 〔m/s〕 | V=0.6m/s | V=0.6m/s | V=0.2m/s | *衝突速度Vは実測値 | |||||||
吸収エネルギー | 慣性エネルギー | 〔J〕 | E1=m×V22=25×0.622=4.5J | E1=m×V22=30×0.622=5.4J | E1=m×V22=15×0.222=0.3J | |||||||
仮ストロークS’ | 〔mm〕 | 図1より S’=20mm(調整式を選択) | 図1より S’=15mm(調整式を選択) | 図1より S’=10mm(調整式を選択) | ||||||||
付加エネルギー E2 | 〔J〕 | E2’=0J | シリンダ推力は、F=628.4N E2'=F×S’=628.4×0.015=14.8J | シリンダ推力は、F=245.4N E2'=(F+mg)×S'=(245.4+15×9.8)×0.01=3.92J | ||||||||
総エネルギーE’ | 〔J〕 | E’=E1+E2’=4.5+0=4.5J | E’=E1+E2’=5.4+9.4=14.8J | E’=E1+E2’=0.3+3.92=4.22J | ||||||||
等価質量 me' | 〔kg〕 | me'=2×E'V2=2×4.50.62=25kg | me'=2×E'V2=2×14.80.62=82.2kg | me'=2×E'V2=2×4.220.22=211kg | ||||||||
仮 選 定 | 調整式を選択 衝突速度よりLを選択 Eおよびme’よりMAC1612を選択 | (ストローク S=12mm) | 調整式を選択 衝突速度より中速用Mを選択 Eおよびme’よりMAC2016Mを選択 | (ストローク S=16mm) | 調整式を選択 図2より超低速用Sタイプを選択 Eおよびme’よりMAC1612Sを選択 | (ストローク S=12mm) | ||||||
再 計 算 | E2=0J E=E1+E2=4.5J | me=2×EV2=25kg | E2+F×S=10.1J E=E1+E2=15.5J | me=2×EV2=86.1kg | E2+(F+mg)×S=4.71J E=E1+E2=0.3+4.71=5.01J | me=2×EV2=250kg | ||||||
1分間あたりのエネルギーET | ET=E×N=4.5×30=135J/min | ET=E×N=15.5×20=310J/min | ET=E×N=5.01×10=50.1J/min | |||||||||
確 認 | E、me、N、ETともにOK MAC1612Lに決定 | E、me、N、ETともにOK MAC2016Mに決定 | E、me、N、ETともにOK MAC1612Sに決定 |
選 定 計 算 例 | 線定例:ベルトコンベア推力のある水平衝突 | 選定例:同期モータのある衝突 | 選定例:トルクが加わる水平回転衝突 | ||||||
使 用 例 および 衝 突 条 件 | ![]() 動摩擦係数μ=0.4 <衝突条件> m=5kg V=0.5m/s N=20回/min | ![]() モータ出力P=20w、 極数M=36 電源周波数f=50Hz 減速比K=20 <衝突条件> m=1kg R=0.4m r=0.3m θ=20° N=10回/min l=43 mr2 1/3mr2=0.03kg・m2 ω=5.6rad/s F=57.3N | ![]() <衝突条件> l=125.5kg・m2 ω=1.8rad/s R=1.25m N=6回/min T=68.6N・m | ||||||
衝突速度 V | 〔m/s〕 | V=0.5m/s | V=Rω=0.40×5.6=2.24m/s | V=Rω=1.25×1.8=2.25m/s | |||||
吸収エネルギー | 慣性エネルギー E1 | 〔J〕 | E1=m×V22=5×0.522=0.625J | E1=lω22=0.12×5.622=1.88J | E1=lω22=125.5×1.822=203.31J | ||||
仮ストロークS’ | 〔mm〕 | 図1より S’=5mm(調整式を選択) | 図1より S’=10mm(調整式を選択) | 図1より S’=50mm(調整式を選択) | |||||
付加エネルギー E2 | 〔J〕 | F=μmg=0.4×5×9.8=19.6N E2’=F・S’=19.6×0.005=0.098J | E2’=(F+mg)×S’=(59.3+1×9.8)×0.01=0.69J | E2'=TR・S'=68.61.25×0.05=2.74J | |||||
総エネルギーE’ | 〔J〕 | E’=E1+E2’=0.625+0.098=0.723J | E’=E1+E2’=1.88+0.69=2.57J | E’=E1+E2’=203.31+2.74=206.05J | |||||
等価質量 me' | 〔kg〕 | me'=2×E'V2=2×0.7230.52=5.8kg | me'=2×E'V2=2×2.572.242=1.0kg | me'=2×E'V2=2×206.052.252=81.4kg | |||||
仮 選 定 | 固定式を選択 Vより単孔オリフィスを選択 E’およびme’よりMAKC1005Bを選択 | (ストローク S=5mm) | 調整式を選択 図2より多孔オリフィス形式を選択 E’およびme’よりMAC1210Hを選択 | (ストローク S=10mm) | 調整式を選択 図2より速度Hタイプを選択 E’およびme’よりMAC3650Hを選択 | (ストローク S=50mm) | |||
再 計 算 | E2=E2’=0.098J E=E1+E2=0.723J | me=2×EV2=5.8kg | E2=0.69J E=E1+E2=2.57J | me=1.0kg | E2=TR ・S=2.74J E=E1+E2=206.05J me=2×EV2=81.4kg | ||||
1分間あたりのエネルギーET | ET=E×N=0.723×20=14.46J/min | ET=E×N=2.57×10=25.7J/min | ET=E×N=206.05×6=1236.3J/min | ||||||
確 認 | E、me、N、ETともにOK MAKC1005Bを選定 | E、me、N、ETともにOK MAC1210Hに選定 | E、me、N、ETともにOK MAC3650Hを選定 |
構造 | 調整タイプ | 固定タイプ | |||
テーパーオリフィス | Sタイプ Aタイプ Bタイプ Lタイプ | ![]() | テーパーオリフィスには、ピストンとシリンダチューブのすき間を利用したダッシュポッ ト構造、ピストンにオリフィスを設けた単一チューブ構造、二重チューブタイプのテーパー オリフィスがあり、どれも同様の抗力特性を示します。 オイルが充填されたシリンダチューブの中をピストンが摺動し、このピストンにテーパー オリフィスが設けられた構造となっています。全ストロークにわたりオリフィス面積が一定 なので、吸収特性は右図のように衝突直後の抗力が大きくなり、ストロークが進み速 度が小さくなるに従って抗力も小さくなります。 | ![]() | |
多孔変則 オリフィス構造 | 中速用 Mタイプ | ![]() | アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっておりインナーチューブ内壁 をピストンが摺動します。このインナーチューブには、複数のオリフィスがストローク方向 にそって設けられ、一定減衰力でなく、目的に応じたエネルギー吸収を行うことができま す。ストローク前半で運動エネルギーの吸収を行ない、後半で速度コントロールを行な うことができるように設計されています。このため、エアシリンダ推力に対して理想的に エネルギー吸収をします。 | ![]() | |
多孔 オリフィス構造 | 高速用 Hタイプ | ![]() | アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっており、インナーチューブ内壁 をピストンが摺動します。このインナーチューブには複数のオリフィスがストローク方向 にそって設けられています。ストロークが進み速度が小さくなるに従ってオリフィス面積 が段階的に小さくなるので、抗力はさざ波状に変動しますが最大抗力は低く抑える ことができます。 | ![]() |
![]() | ![]() |
ステンレス(SUS303)製のショックアブソーバーです。
食品機械用潤滑油を採用しております。
食品業界向け機械にもご使用いただけます。(NSF H1規格)
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数量 | 1~30 | 31~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
この商品に近い類似品がありませんでした。
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)の型番MAKCSC805Lのページです。
型番MAKCSC805Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MAKCS1412L |
MAKCS1612L |
MAKCS2016L |
MAKSS0805L |
MAKSS1008L |
MAKSS1210L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | ストローク (mm) | 最大吸収エネルギー (J) | 等価質量 (kgf) | ピストンロッド復帰力 (N) | 最大吸収エネルギー(1分間当り) (J/min) | 全長 (mm) | キャップ | ねじサイズM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,400円 ( 5,940円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | 12 | 11 | 75 | 10.2 | 176 | 77.6 | キャップ付 | M14X1.5 | |
6,900円 ( 7,590円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 16 | 12 | 15.5 | 110 | 11.7 | 235 | 87 | キャップ付 | M16X1.5 | |
8,400円 ( 9,240円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | 16 | 33 | 230 | 18.6 | 343 | 102.6 | キャップ付 | M20X1.5 | |
3,400円 ( 3,740円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 5 | 1.1 | 5 | 4.5 | 22.5 | 40.9 | キャップなし | M8X0.75 | |
4,600円 ( 5,060円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 8 | 3.3 | 20 | 5.5 | 58.8 | 52.1 | キャップなし | M10X1.0 | |
4,800円 ( 5,280円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 10 | 7 | 50 | 9.4 | 98 | 66.2 | キャップなし | M12X1.0 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針