(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMC MHZ2対応延長フランジ -安川電機

SMC MHZ2対応延長フランジ -安川電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットに SMC(株)MHZ2のチャックを取り付けるためのブラケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品はミスミ型式は参考型式となります。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式
(株)安川電機SMC(株)Type呼び
MOTOMAN-GP4MHZ2-16DA5056白アルマイトVCLAYS2A-SZ16D
MHZ2-20DYS2A-SZ20D
MHZ2-25DYS2A-SZ25D
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
MHZ2-16DYS3A-SZ16D
MHZ2-20DYS3A-SZ20D
MHZ2-25DYS3A-SZ25D
[ ! ]SMC(株)MHZ2シリーズはこちら

■使用例

[ ! ]オートスイッチについて

オートスイッチをご使用の際は、
ブラケットとの干渉を回避するため
以下を推奨します。

1)「縦方向取出し」(L字型)を
ご選定ください。

2)取付時は「リード線側」が
チャック先端方向になるように
取付けください。

VCLA-YS2A-SZ16D

MHZ2-16D対応  [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   L=50のとき109g(参考値)、L=100のとき133g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下

VCLA-YS2A-SZ16D
[ ! ]Φ6H7長穴、Φ17H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP4
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAYS2A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-YS2A-SZ16D-50
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,900
6013,180
7013,450
8013,730
9014,010
10014,290
[ ! ]L=50ではボルト締結時、
ショートレンチが必要です。
■納期
 8 日目出荷


■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト6本
型式:CBE4-15
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-15
4)ノックピン1本
型式:MSH3-10
5)インローワッシャ1本
型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0
[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCLA-YS2A-SZ20D

MHZ2-20D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   L=50のとき127g(参考値)、L=100のとき161g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下

VCLA-YS2A-SZ16D
[ ! ]Φ6H7長穴、Φ21H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP4
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAYS2A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-YS2A-SZ20D-50
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,900
6013,180
7013,450
8013,730
9014,010
10014,290
[ ! ]L=50ではボルト締結時、
ショートレンチが必要です。
■納期
 8 日目出荷


■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト6本
型式:CBE4-15
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15
4)ノックピン1本
型式:MSH4-10
5)インローワッシャ1本
型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0
[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCLA-YS2A-SZ25D

MHZ2-25D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   L=50のとき147g(参考値)、L=100のとき181g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下

VCLA-YS2A-SZ25D
[ ! ]Φ6H7長穴、Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP4
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAYS2A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-YS2A-SZ25D-50
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,970
6013,260
7013,550
8013,850
9014,140
10014,430
[ ! ]L=50ではボルト締結時、
ショートレンチが必要です。
■納期
 8 日目出荷


■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト6本
型式:CBE4-15
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-20
4)ノックピン1本
型式:MSH4-10
5)インローワッシャ1本
型式:SWSM-HN-D26-V15.0-T5.0
[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCLA-YS3A-SZ16D

MHZ2-16D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   L=50のとき82g(参考値)、L=100のとき105g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下

VCLA-YS2A-SZ16D
[ ! ]Φ5H7長穴、Φ17H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP7,GP8
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAYS3A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-YS3A-SZ16D-50
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,790
6013,080
7013,370
8013,660
9013,950
10014,240
[ ! ]L=50ではボルト締結時、
ショートレンチが必要です。
■納期
 8 日目出荷


■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-15
4)ノックピン1本
型式:MSH3-10
5)インローワッシャ1本
型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0
[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCLA-YS3A-SZ20D

MHZ2-20D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   L=50のとき107g(参考値)、L=100のとき141g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下

VCLA-YS2A-SZ16D
[ ! ]Φ5H7長穴、Φ21H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP7,GP8
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAYS3A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-YS3A-SZ20D-50
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,630
6012,890
7013,150
8013,410
9013,670
10013,930
[ ! ]L=50ではボルト締結時、
ショートレンチが必要です。
■納期
 8 日目出荷


■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15
4)ノックピン1本
型式:MSH4-10
5)インローワッシャ1本
型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0
[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCLA-YS3A-SZ25D

MHZ2-25D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   L=50のとき127g(参考値)、L=100のとき161g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

A部長穴形状詳細

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下

VCLA-YS2A-SZ16D
[ ! ]Φ5H7長穴、Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP7,GP8
■規格表
型式指定
10㎜単位
Type取付呼びL
VCLAYS3A50~100

■注文例
型式-L
VCLA-YS3A-SZ25D-50
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
選択¥基準単価
L
5012,850
6013,140
7013,430
8013,730
9014,020
10014,310
[ ! ]L=50ではボルト締結時、
ショートレンチが必要です。
■納期
 8 日目出荷


■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-20
4)ノックピン1本
型式:MSH4-10
5)インローワッシャ1本
型式:SWSM-HN-D26-V15.0-T5.0
[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MOTOMAN-GP4
MHZ2-20D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8
MHZ2-20D
50 ~ 100
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットに SMC(株)MHZ2のチャックを取り付けるためのブラケットです。(株)安川電機製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みでL寸をご指定いただけます。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品はミスミ型式は参考型式となります。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHZ2対応延長フランジ -安川電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました