(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCRA-SZ25D-A
SMC MHZ2対応ブラケット -チャック側単品 チャックブラケット VCSA

SMC MHZ2対応ブラケット -チャック側単品 VCRA-SZ25D-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,380円
税込単価
7,018円

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャックMHZ2を取り付けるためのブラケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCRA-SZ25D-A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク対応ブラケット
ロボット取付側
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機SMCType呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD/4SC
LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7LC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP
LRMate200iD/7L
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
MHZ2-16DA5056白アルマイトVCRASZ16D-A 規格表VRA
MHZ2-20DSZ20D-A 規格表
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
MHZ2-25DSZ25D-A 規格表
MOTOMAN-GP4MHZ2-16DSZ16D-B 規格表
MHZ2-20DSZ20D-B 規格表
[ ! ]SMC(株)MHZ2シリーズはこちら   [ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
[ ! ]ロボット用・チャック用ブラケットのセット商品VCAシリーズはこちら

■使用例

①②のセット品
SMC MHZ2対応ブラケット(VCA)

使用例
[ ! ]オートスイッチについて

オートスイッチをご使用の際は、
ブラケットとの干渉を回避するため
以下を推奨します。

1)「縦方向取出し」(L字型)を
ご選定ください。

2)取付時は「リード線側」が
チャック先端方向になるように
取付けください。

 

VCRA-SZ16D-A

Type表に戻る

MHZ2-16D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:86g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ17H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
C8-A701S,C,P
C8-A901S,C,P
C8-A1401S,C,P
VT6-A901S,C,P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
 
■注文例
型式
VCRA-SZ16D-A
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,230
 
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
■納期
 8 日目出荷
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)

1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE4-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH3-10
3)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0

[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。

 

VCRA-SZ20D-A

Type表に戻る

MHZ2-20D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:85g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ21H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
C8-A701S,C,P
C8-A901S,C,P
C8-A1401S,C,P
VT6-A901S,C,P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
 
■注文例
型式
VCRA-SZ20D-A
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,250
 
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
■納期
 8 日目出荷
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)

1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH4-10
3)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0

[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。

 

VCRA-SZ25D-A

Type表に戻る

MHZ2-25D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:100g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
C8-A701S,C,P
C8-A901S,C,P
C8-A1401S,C,P
VT6-A901S,C,P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
 
■注文例
型式
VCRA-SZ25D-A
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,380
 
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
■納期
 8 日目出荷
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)

1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE6-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH4-10
3)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D26-V15.0-T5.0

[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。

 

VCRA-SZ16D-B

Type表に戻る

MHZ2-16D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:105g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
安川電機
MOTOMAN-GP4
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
 
■注文例
型式
VCRA-SZ16D-B
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,230
 
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
■納期
 8 日目出荷
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)

1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE4-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH3-10
3)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D17-V11.0-T5.0

[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。

 

VCRA-SZ20D-B

Type表に戻る

MHZ2-20D対応    [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:103g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ26H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
安川電機
MOTOMAN-GP4
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
 
■注文例
型式
VCRA-SZ20D-B
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,330
 
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り
■納期
 8 日目出荷
 
■取付部品例([ ! ]付属なし)

1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH4-10
3)インローワッシャ1本
  型式:SWSM-HN-D21-V15.0-T5.0

[ ! ]チャック位置決めにはインローワッシャが必要です。
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格を
ご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCRA-SZ25D-A

LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP / MOTOMAN-GP4 / MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8 / C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C / C8-A701S / C8-A701C / C8-A701P / C8-A901S / C8-A901C / C8-A901P / RV-2FR / RV-2FRL / RV-4FR / RV-4FRL / RV-8CRL / RV-7FR / RV-7FRL / RV-7FRLL / VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242 / VS-068 / VS-087 / VS-6556 / VS-6577 / C8-A1401S / C8-A1401C / C8-A1401P / VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
MHZ2-25D
10

1個

6,380( 7,018円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャックMHZ2を取り付けるためのブラケットです。
チャック毎の取付穴が加工済みでチャック対応ブラケット-ロボット側単品と併せてご使用いただけます。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCRA-SZ25D-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHZ2対応ブラケット -チャック側単品の型番VCRA-SZ25D-Aのページです。
型番VCRA-SZ25D-Aに関する仕様情報を記載しております。

SMC MHZ2対応ブラケット -チャック側単品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCRA-SZ16D-A
VCRA-SZ16D-B
VCRA-SZ20D-A
VCRA-SZ20D-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / VT6-A901P / VT6-A901C / VT6-A901S / VP-6242 / VP-5243 / VS-060 / VS-050 / C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / RV-8CRL / RV-4FRL / C8-A1401P / C8-A1401C / RV-7FRLL / C8-A1401S / RV-7FRL / RV-7FR / C8-A901P / MOTOMAN-GP8 / MOTOMAN-GP7 / C8-A701C / C8-A701S / C4-A901C / RV-4FR / C4-A901S / C4-A601C / RV-2FRL / C4-A601S / RV-2FR / VS-6577 / VS-6556 / VS-087 / VS-068 / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHZ2-16D

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

8日目

10MOTOMAN-GP4MHZ2-16D

6,250円

( 6,875円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / VT6-A901P / VT6-A901C / VT6-A901S / VP-6242 / VP-5243 / VS-060 / VS-050 / C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / RV-8CRL / RV-4FRL / C8-A1401P / C8-A1401C / RV-7FRLL / C8-A1401S / RV-7FRL / RV-7FR / C8-A901P / MOTOMAN-GP8 / MOTOMAN-GP7 / C8-A701C / C8-A701S / C4-A901C / RV-4FR / C4-A901S / C4-A601C / RV-2FRL / C4-A601S / RV-2FR / VS-6577 / VS-6556 / VS-087 / VS-068 / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHZ2-20D

6,330円

( 6,963円 )
1個 -

8日目

10MOTOMAN-GP4MHZ2-20D

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました