(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-F2A-SL25D
SMC MHL2対応ブラケット-ファナック チャックブラケット VCSA

SMC MHL2対応ブラケット-ファナック VCSA-F2A-SL25D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,870円
税込単価
6,457円

ファナック(株)製垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャック MHL2を取り付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-F2A-SL25D の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式ブラケット形状
ファナック(株)SMC(株)Type呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD/4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP
LRMate200iD/7L
LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7LC
MHL2-10DA5056白アルマイトVCAF2C-SL10D-A2枚組アセンブリ
MHL2-10D1A5052VCSAF2A-SL10D11枚板ブラケット
MHL2-10D2F2A-SL10D2
MHL2-16DA5056VCAF2C-SL16D-A2枚組アセンブリ
MHL2-16D1A5052VCSAF2A-SL16D11枚板ブラケット
MHL2-16D2F2A-SL16D2
MHL2-20DF2A-SL20D
MHL2-20D1F2A-SL20D1
MHL2-20D2F2A-SL20D2
MHL2-25DF2A-SL25D
M10iD 8L
M10iD 10L
M10iD 12
M10iD 16S
M20iD 12L
A5056VCAF3A-SL25D-A2枚組アセンブリ
MHL2-25D1A5052VCSAF3A-SL25D11枚板ブラケット
MHL2-25D2F3A-SL25D2
[ ! ]SMC(株)MHL2はこちら
[ ! ]ロボット用ブラケット単体 VRAはこちら
[ ! ]チャック用ブラケット単体 VCRAはこちら
■使用例
セット品(VCA)
①ロボット用ブラケット(VRA)
②チャック用ブラケット(VCRA)

VCA-F2C-SL10D-A

MHL2-10D対応  [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:154g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■注文例
型式
VCA-F2C-SL10D-A
■追加工
型式-NB
VCA-F2C-SL10D-A-NB
■納期
8日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,450
 
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-12
  [ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本 /型式:MSH5-12
 [ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE4-40
4)ノックピン2本
  型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り

VCSA-F2A-SL10D1

MHL2-10D対応 [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:74g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL10D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,450
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE4-40
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SL10D2

MHL2-10D2対応 [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:96g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL10D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,820
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE4-40
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCA-F2C-SL16D-A

MHL2-16D対応  [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:153g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■注文例
型式
VCA-F2C-SL16D-A
■追加工
型式-NB
VCA-F2C-SL16D-A-NB
■納期
8日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価12,700
 
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-12
  [ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本 /型式:MSH5-12
 [ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE5-45
4)ノックピン2本
  型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品
の規格をご確認の上ご選定ください。
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り

VCSA-F2A-SL16D1

MHL2-16D1対応  [ M ]材質 A5056  [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:128g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL16D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,880
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE5-45
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SL16D2

MHL2-16D2対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:157g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL16D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,880
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE5-45
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SL20D

MHL2-20D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:120g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL20D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,710
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE6-55
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SL20D1

MHL2-20D1対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:191g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL20D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,230
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE6-55
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SL20D2

MHL2-10D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:226g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL20D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,460
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE6-55
2)ノックピン1本4)ノックピン2本
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SL25D

MHL2-25D対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:316g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA-F2A-SL25D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,870
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
 型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE8-60
2)ノックピン1本
 型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCA-F3A-SL25D-A

MHL2-25D対応  [ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:401g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

ロボット側取付面

チャック側取付面

B部長穴形状詳細 VCA-YS2A-SZ16D-B
■対応ロボット機種
ファナック(株)
M10iD 8L,10L,12,16S
M20iD 12L
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ71H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■注文例
型式
VCA-F3A-SL25D-A
■追加工
型式-NB
VCA-F3A-SL25D-A-NB
■納期
8日目出荷
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価14,560
 
Alterationsボルト・ノックピン付属
CodeNB
Spec.ロボット用ブラケット(①)とチャック用ブラケット(②)
を締結するボルト・ノックピンをセットにします
1)六角穴付ボルト4本/型式:CBE5-12
  [ M ]SCM435/[ S ]三価クロメート
2)ノックピン2本 /型式:MSH5-12
 [ M ]SUS440Cまたは13Crステンレス
\/1Code500
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト8本
  型式:CBE4-12
2)ノックピン1本
  型式:MSH4-12
3)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE8-60
4)ノックピン2本
  型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品
の規格をご確認の上ご選定ください。
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+3日お見積り

VCSA-F3A-SL25D1

MHL2-25D1対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:316g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ4H7長穴、Φ71H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
M10iD 8L,10L,12,16S
M20iD 12L
■注文例
型式
VCSA-F3A-SL25D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,910
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト8本
 型式:CBE4-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE8-60
2)ノックピン1本
 型式:MSH4-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F3A-SL25D2

MHL2-25D2対応  [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:360g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ4H7長穴、Φ71H7は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
M10iD 8L,10L,12,16S
M20iD 12L
■注文例
型式
VCSA-F3A-SL25D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,990
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト8本
 型式:CBE4-12
3)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE8-60
2)ノックピン1本
 型式:MSH4-12
4)ノックピン2本
 型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
アッセンブリー/単品
材質
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-F2A-SL25D

LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP
-
-
[アルミ] A5052
A5052
10

1個

5,870( 6,457円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファナック(株)製垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャック MHL2を取り付けるためのブラケットです。ロボットおよびチャックに合わせた取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-F2A-SL25Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHL2対応ブラケット-ファナックの型番VCSA-F2A-SL25Dのページです。
型番VCSA-F2A-SL25Dに関する仕様情報を記載しております。

SMC MHL2対応ブラケット-ファナックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-F2A-SL16D1
VCSA-F2A-SL16D2
VCSA-F2A-SL20D
VCSA-F2A-SL20D1
VCSA-F3A-SL25D1
VCSA-F3A-SL25D2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式 アッセンブリー/単品 材質 材質証明書:材質

5,880円

( 6,468円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHL2-16D1-[アルミ] A5052A5052

5,880円

( 6,468円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHL2-16D2-[アルミ] A5052A5052

5,710円

( 6,281円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHL2-20D-[アルミ] A5052A5052

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHL2-20D1-[アルミ] A5052A5052

6,910円

( 7,601円 )
1個 -

8日目

10M-10iD/10L / M-10iD/12 / M-10iD/16S / M-20iD/12L / M-10iD/8LMHL2-25D1-[アルミ] A5052A5052

6,990円

( 7,689円 )
1個 -

8日目

10M-10iD/10L / M-10iD/12 / M-10iD/16S / M-20iD/12L / M-10iD/8LMHL2-25D2-[アルミ] A5052A5052

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました