(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCRA-SL25D-A
SMC MHL2対応ブラケット-チャック側単品 チャックブラケット VCSA

SMC MHL2対応ブラケット-チャック側単品 VCRA-SL25D-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,940円
税込単価
7,634円

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャックMHL2を取り付けるためのブラケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCRA-SL25D-A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式リンク対応ブラケット
ロボット取付側
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機SMCType呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD/4SC
LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7LC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP
LRMate200iD/7L
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
MHL2-10DA5056白アルマイトVCRASL10D-A 規格表VRA
MHL2-16DSL16D-A 規格表
M10iD 8L
M10iD 10L
M10iD 12
M10iD 16S
M20iD 12L
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
MHL2-25DSL25D-A 規格表
[ ! ]SMC(株)MHL2はこちら
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAはこちら
[ ! ]ロボット用ブラケットとチャック用ブラケットのセット商品VCAはこちら
■使用例
セット品(VCA)
①ロボット用ブラケット(VRA)
②チャック用ブラケット(VCRA)

 

VCRA-SL10D-A

Type表に戻る

MHL2-10D対応 [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:77g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。

■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
C8-A701S,C,P
C8-A901S,C,P
C8-A1401S,C,P
VT6-A901S,C,P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
■注文例
型式
VCRA-SL10D-A
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,160
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
チャック側取付
1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE4-40
2)ノックピン2本
 型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCRA-SL16D-A

Type表に戻る

MHL2-16D対応 [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:77g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
C8-A701S,C,P
C8-A901S,C,P
C8-A1401S,C,P
VT6-A901S,C,P
VP-5243
VP-6242
VS-050
VS-060
VS-068
VS-087
VS-6556
VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
■注文例
型式
VCRA-SL16D-A
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,410
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
チャック側取付
1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE5-45
2)ノックピン2本
 型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

 

VCRA-SL25D-A

Type表に戻る

MHL2-25D対応 [ M ]材質 A5056 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:191g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
安川電機
M10iD 8L,10L,12,16S
M20iD 12L
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
[ ! ]ロボット用ブラケットVRAシリーズはこちら
■注文例
型式
VCRA-SL25D-A
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,940
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+3日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
チャック側取付
1)六角穴付ボルト2本
 型式:CBE8-60
2)ノックピン2本
 型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCRA-SL25D-A

M-10iD/16S / M-10iD/12 / M-10iD/10L / M-10iD/8L / M-20iD/12L / MOTOMAN-GP12 / MOTOMAN-GP25-12
MHL2-25D
10

1個

6,940( 7,634円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャックMHL2を取り付けるためのブラケットです。チャック毎の取付穴が加工済みでチャック対応ブラケット-ロボット側単品と併せてご使用いただけます。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCRA-SL25D-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHL2対応ブラケット-チャック側単品の型番VCRA-SL25D-Aのページです。
型番VCRA-SL25D-Aに関する仕様情報を記載しております。

SMC MHL2対応ブラケット-チャック側単品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCRA-SL10D-A
VCRA-SL16D-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式

6,160円

( 6,776円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / VT6-A901P / VT6-A901C / VT6-A901S / VP-6242 / VP-5243 / VS-060 / VS-050 / C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / RV-8CRL / RV-4FRL / C8-A1401P / C8-A1401C / RV-7FRLL / C8-A1401S / RV-7FRL / RV-7FR / C8-A901P / MOTOMAN-GP8 / MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP4 / C8-A701C / C8-A701S / C4-A901C / RV-4FR / C4-A901S / C4-A601C / RV-2FRL / C4-A601S / RV-2FR / VS-6577 / VS-6556 / VS-087 / VS-068 / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHL2-10D

6,410円

( 7,051円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / VT6-A901P / VT6-A901C / VT6-A901S / VP-6242 / VP-5243 / VS-060 / VS-050 / C8-A901C / C8-A901S / C8-A701P / RV-8CRL / RV-4FRL / C8-A1401P / C8-A1401C / RV-7FRLL / C8-A1401S / RV-7FRL / RV-7FR / C8-A901P / MOTOMAN-GP8 / MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP4 / C8-A701C / C8-A701S / C4-A901C / RV-4FR / C4-A901S / C4-A601C / RV-2FRL / C4-A601S / RV-2FR / VS-6577 / VS-6556 / VS-087 / VS-068 / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCMHL2-16D

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました