(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット取付用アタッチメント-安川電機

ブラケット取付用アタッチメント-安川電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。『吸着パッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理型式[ A ]付属品(ブラケット側取付)対応ブラケット
安川電機Type取付
呼び
MOTOMAN-GP4A5056白アルマイトVHKAYS2A①位置決め用ノックピン2本
型式:MSTHS5-10/[ M ]SUS440C

②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
型式:CBE3-8/[ M ]SCM435
VK
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
YS3A
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
YS4A
[ ! ]吸着パッド取付用ブラケットVKシリーズ詳細はこちらをご確認ください。
■使用例

VHKA-YS2A

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき113g(参考値),L₌150のとき181g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

A部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP4
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAYS2A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]Φ6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト6本
型式:CBE4-15
ノックピン1本
型式:MSH6-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-

YS2A

-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
5013,940 11015,600
6014,220 12015,870
7014,490 13016,150
8014,770 14016,430
9015,040 15016,700
10015,320   
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■納期
8日目出荷

VHKA-YS3A

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき89g(参考値),L₌150のとき158g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

B部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP7,GP8
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAYS3A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-YS3A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
5013,610 11015,080
6013,850 12015,320
7014,100 13015,570
8014,340 14015,820
9014,590 15016,060
10014,830   
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■納期
8日目出荷

VHKA-YS4A

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき200g(参考値),L₌150のとき326g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

B部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ4H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP12,25-12
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAYS4A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]Φ4H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト8本
型式:CBE4-15
ノックピン1本
型式:MSH4-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-YS4A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
5014,400 11016,330
6014,670 12016,660
7015,000 13016,990
8015,330 14017,330
9015,660 15017,660
10016,000   
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+5日お見積り
■納期
8日目出荷

型番リスト

型番
ロボット機種
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MOTOMAN-GP4
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

MOTOMAN-GP12 / MOTOMAN-GP25-12
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。
『吸着パッド用ブラケット』と併せてご使用頂く商品です。長さを指定でき、ロボットとブラケットの長さ指定が可能です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラケット取付用アタッチメント-安川電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました