(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット取付用アタッチメント-ファナック

ブラケット取付用アタッチメント-ファナック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。「吸着パッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理型式[ A ]付属品(ブラケット側取付)対応ブラケット
ファナックType取付
呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD/4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7L
LRMate200iD/7LC
LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7WP
A5056白アルマイトVHKAF2A①位置決め用ノックピン2本
型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C

②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
型式:CBE3-8/ [ M ]SCM435
VK
M-10iD/8L
M-10iD/12
M-10iD/16S
M-10iD/10L
M-20iD/12L
F3A
[ ! ]吸着パッド取付用ブラケットVKシリーズ詳細はこちらをご確認ください。

■使用例

VHKA-F2A

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき91g(参考値),L₌150のとき159g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

A部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAF2A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
ノックピン1本
型式:MSH5-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-F2A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
5013,610 11015,080
6013,850 12015,320
7014,100 13015,570
8014,340 14015,820
9014,590 15016,060
10014,830   
■納期
8日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り

VHKA-F3A

[ M ]材質 A5056   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:L₌50のとき232g(参考値),L₌150のとき358g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

ロボット側取付面

ブラケット側取付面

B部長穴形状詳細 VHKA-E4A
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ4H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
■対応ロボット機種
ファナック(株)
M-10iD/8L,12,16S,10L
M-20iD/12L
■規格表
型式指定10㎜単位[ A ]付属品(ブラケット側取付)
Type取付呼びL
VHKAF3A50~150①位置決め用ノックピン2本  
  型式:MSTHS5-10/ [ M ]SUS440C
②位置決め用ノックピン固定ボルト2本
 型式:CBE3-8/[ M ]SCM435
[ ! ]L=50ではボルト締結時、ショートレンチが必要です。
[ ! ]Φ4H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■付属品 設計取付方法
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
六角穴付ボルト8本
型式:CBE4-15
ノックピン1本
型式:MSH4-12
[ ! ]上記型番は参考です。
お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式-L
VHKA-F3A-100
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
L¥基準単価 L¥基準単価
5014,620 11016,880
6015,000 12017,260
7015,380 13017,640
8015,750 14018,010
9016,130 15018,660
10016,510   
■納期
8日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り

型番リスト

型番
ロボット機種
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

M-10iD/16S / M-10iD/12 / M-10iD/10L / M-10iD/8L / M-20iD/12L
50 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントです。
「吸着パッド用ブラケット]と併せてご使用いただく商品です。長さを指定でき、ロボットとブラケットの長さ指定が可能です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド取付用ブラケットの詳細はこちらをご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラケット取付用アタッチメント-ファナックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました