(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SATA16
ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボット スカラアダプタ SATA

ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボット SATA16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

スカラロボットの垂直軸端に吸着パッド用ブラケットを取り付けるためのアダプタで、...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 部品種類:
    ブラケット取付用アタッチメント
  • ロボット種類:
    スカラ
  • 材質:
    A2017
  • 表面処理:
    白アルマイト
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:A2017 六角穴付ボルト:SCM435相当 セットスクリュー:SUS304相当 ノックピン:SUS304相当
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:アルマイト処理(白) 六角穴付ボルト:三価クロメート

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド用ブラケット-スカラロボットの詳細はこちら​をご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SATA16 の仕様・寸法情報

外形図

■Type表
型式
[ M ]材質
[ S ]表面処理
[ A ]付属品
対応ブラケット
SATA
A2017
白アルマイト
①六角穴付ボルト1本
[ M ]SCM435相当/[ S ]三価クロメート/M5×18

②セットスクリュー(緩み防止処理済)1本
[ M ]SUS304相当/M5×8

③ノックピン(圧入済)1本
[ M ]SUS304相当/Φ5(h7)×10
SK1A
[ ! ]対応ブラケットSK1Aの詳細はこちらをご確認ください。
■使用例
使用例

SATA

[ M ]材質 A2017 [ S ]表面処理 白アルマイト
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]取付穴Dは許容差H7で加工後、スリット加工をします。加工によりスリット部はH8程度に開く場合があります。
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
 

●吸着パッド用ブラケット取付用ボルト例
M5×15 4本(ミスミ型式CBE5-15 付属なし)

 

[ ! ]上記ミスミ型式は参考です。お客様の使用環境及び
ボルトの詳細をご確認の上ご選定ください。

外形図
■注文例
型式
SATA  16

■規格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
質量(g)
¥基準単価
Type
D
SATA
16
96
4,110
20
86
4,460
■納期
 5 日目出荷

■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数 量
1〜20
21~
出荷日
通常
お見積り

型番リスト

型番
スカラロボット軸径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SATA16

16

1個

4,110( 4,521円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スカラロボットの垂直軸端に吸着パッド用ブラケットを取り付けるためのアダプタで、『吸着パッド用ブラケット-スカラロボット』と併せてご使用頂く商品です。アダプタ取付軸径の指定が可能です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 吸着パッド用ブラケット-スカラロボットの詳細はこちら​をご確認ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SATA16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボットの型番SATA16のページです。
型番SATA16に関する仕様情報を記載しております。

ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SATA20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スカラロボット軸径D(φ)

4,460円

( 4,906円 )
1個 -

5日目

20

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました