(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】ウレタン付きカムフォロア ステンレスタイプ

【エコノミーシリーズ】ウレタン付きカムフォロア ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,980円 ~ 6,920円
税込価格
3,278円 ~ 7,612円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
 ■クラウンタイプ 頭部ねじ部六角穴付(d12~20) 頭部六角穴付(d3~10) 頭部ねじ部六角穴付(d12~20) 頭部六角穴付(d3~10) ■フラットタイプ
[ ! ]使用雰囲気温度80℃以下。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
Typeシール[ M ]材質[ A ]付属品
ポリウレタンカムフォロア
E-CFFRUAS (フラットタイプ)ありショアA90SUS440C相当六角ナット1コ
(SUS304)
E-CFFRRAS (クラウンタイプ)
規格表
注文例型式(Type・d)-D
 E-CFFRRAS3-10

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番D
選択
M×ピッチBB1L1Hd1許容荷重
(N)
許容回転数
(rpm)
¥基準単価
Typedh7許容差E-CFFRUASE-CFFRRAS
E-CFFRUAS
(フラットタイプ)

E-CFFRRAS
(クラウンタイプ)
30
-0.010
103×0.57817524615603,4603,590
40
-0.012
124×0.7892062.56315203,3003,420
5135×0.8910237.537515003,1403,250
6166×1.01112.228849913002,9803,090
80
-0.015
198×1.251112.23210410611803,0703,180
102210×1.01213.23612512110603,0703,180
2610×1.01309303,1803,290
120
-0.018
3012×1.51415.240136631628303,7303,830
3212×1.51668004,2304,330
163516×1.51819.652178832227405,7205,300
184018×1.52021.658198832706736,2905,830
200
-0.021
5220×1.52425.6662191043125246,9206,410
[ ! ]許容荷重は速度=10km/hの時の数値になります。
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品 
CFFRUAS8-19
エコノミーシリーズ 
E-CFFRUAS8-19
材質樹脂ウレタン (ショアA90)ウレタン (ショアA90)
カムフォロアSUS440C相当SUS440C相当
タイプフラットタイプフラットタイプ
シールありあり
許容荷重(N)96106
許容回転数(rpm)11801180
付属品六角ナット1個(SUS304)六角ナット1個(SUS304)
RoHS10対応保証外
概要
厚肉な外輪と内部にニードルと呼ばれる針状のローラーを組みこんだ剛性の高い軸付きベアリングです。
ニードルが回転能力を高める働きをし、高速回転に耐えることができます。
また、通常のベアリングよりも外輪が厚肉な設計になっており、衝撃荷重や重荷重がかかる場所にもお使い頂けます。

■カムフォロアの種類
用途一般・標準ミニチュア騒音防止
特長六角穴付ドライバ溝付ナイロン付・ウレタン付
ページ数P.115・116P.117・118P.122P.123・124・125・126
商品説明
d3 ~ 8は、スタッド頭部に六角穴がついた「頭部六角穴付」、 d10 ~ 30 は、スタッド頭部とねじ部の両側に六角穴がついた「頭部ねじ部六角穴付」となります。六角レンチで簡単に取り付けることができます。スタッド頭部にドライバ溝が付いたカムフォロアです。最もスタンダードなタイプです。外輪に細かいニードルを組みこんだ小径カムフォロアです。ナイロンをカムフォロアに圧入したタイプと、ウレタンをカムフォロアに焼付けたタイプです。
樹脂が相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。
外輪形状(※1)クラウンフラットクラウンフラットフラットクラウンフラット
運動方向
(※2)
直進
揺動
(※1)外輪形状  
クラウンタイプは負荷ムラを緩和、
また揺動運動に適します。
 フラットタイプは接触面積が大きく、
荷重負荷が大きい場合や直線運動に適します。
 
(※2)運動方向について  
 <直進運動>
相手側の面が平面で
カムフォロアが直線上を動くこと。
 <揺動運動>
相手側の面が婉曲で
カムフォロアが曲線上を動くこと。
 
使用例

[ ! ]カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。
dh7最大締付トルク N・m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
関連商品

型番リスト

型番
ローラ 種類
外径 D(mm)
幅 B(mm)
カムフォロア 締結方式
許容回転数(rpm)
L(mm)
許容荷重(N)
スタッドネジ部呼びM(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[球面外輪] クラウンタイプ
10
7
頭部六角穴付
2080
17
46
3×0.5

1個

3,590( 3,949円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
12
8
頭部六角穴付
1830
20
63
4×0.7

1個

3,420( 3,762円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
13
9
頭部六角穴付
1650
23
75
5×0.8

1個

3,250( 3,575円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
16
11
頭部六角穴付
1430
28
99
6×1.0

1個

3,090( 3,399円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
19
11
頭部六角穴付
1298
32
106
8×1.25

1個

3,180( 3,498円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
22
12
頭部ネジ部六角穴付
1166
36
121
10×1.0

1個

3,180( 3,498円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
26
12
頭部ネジ部六角穴付
1023
36
130
10×1.0

1個

3,290( 3,619円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
30
14
頭部ネジ部六角穴付
913
40
162
12×1.5

1個

3,830( 4,213円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
32
14
頭部ネジ部六角穴付
880
40
166
12×1.5

1個

4,330( 4,763円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
35
18
頭部ネジ部六角穴付
814
52
222
16×1.5

1個

5,300( 5,830円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
40
20
頭部ネジ部六角穴付
673
58
270
18×1.5

1個

5,830( 6,413円 )

9日目~

[球面外輪] クラウンタイプ
52
24
頭部ネジ部六角穴付
524
66
312
20×1.5

1個

6,410( 7,051円 )

9日目~

フラットタイプ
10
7
頭部六角穴付
2080
17
46
3×0.5

1個

3,460( 3,806円 )

9日目~

フラットタイプ
12
8
頭部六角穴付
1830
20
63
4×0.7

1個

3,300( 3,630円 )

9日目~

フラットタイプ
13
9
頭部六角穴付
1650
23
75
5×0.8

1個

3,140( 3,454円 )

9日目~

フラットタイプ
16
11
頭部六角穴付
1430
28
99
6×1.0

1個

2,980( 3,278円 )

9日目~

フラットタイプ
19
11
頭部六角穴付
1298
32
106
8×1.25

1個

3,070( 3,377円 )

9日目~

フラットタイプ
22
12
頭部ネジ部六角穴付
1166
36
121
10×1.0

1個

3,070( 3,377円 )

9日目~

フラットタイプ
26
12
頭部ネジ部六角穴付
1023
36
130
10×1.0

1個

3,180( 3,498円 )

9日目~

フラットタイプ
30
14
頭部ネジ部六角穴付
913
40
162
12×1.5

1個

3,730( 4,103円 )

9日目~

フラットタイプ
32
14
頭部ネジ部六角穴付
880
40
166
12×1.5

1個

4,230( 4,653円 )

9日目~

フラットタイプ
35
18
頭部ネジ部六角穴付
814
52
222
16×1.5

1個

5,720( 6,292円 )

9日目~

フラットタイプ
40
20
頭部ネジ部六角穴付
673
58
270
18×1.5

1個

6,290( 6,919円 )

9日目~

フラットタイプ
52
24
頭部ネジ部六角穴付
524
66
312
20×1.5

1個

6,920( 7,612円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ウレタン付きカムフォロア ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました