(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-CFFRUCSS3-10
【エコノミーシリーズ】ナイロン付きカムフォロア ステンレスタイプ エコノミーシリーズ_カムフォロア

【エコノミーシリーズ】ナイロン付きカムフォロア ステンレスタイプ E-CFFRUCSS3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,280円
税込単価
4,708円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-CFFRUCSS3-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
 ■クラウンタイプ 頭部ねじ部六角穴付(d12~20) 頭部六角穴付(d3~10) 頭部ねじ部六角穴付(d12~20) 頭部六角穴付(d3~10) ■フラットタイプ
[ ! ]使用雰囲気温度80℃以下。
[ ! ]d10以下はグリース補給穴はありません。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
Typeシール[ M ]材質[ A ]付属品
樹脂カムフォロア
E-CFFRUCSS (フラットタイプ)ありナイロンSUS440C相当六角ナット1コ
(SUS304)
E-CFFRUDSS (クラウンタイプ)
規格表
注文例型式(Type・d)-D
 E-CFFRUDSS3-10

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番D
選択
M×ピッチBB1L1Hd1許容荷重許容回転数¥基準単価
Typedh7許容差(N)(rpm)E-CFFRUCSSE-CFFRUDSS
E-CFFRUCSS
(フラットタイプ)

E-CFFRUDSS
(クラウンタイプ)
30
-0.010
103×0.578175223832004,2804,870
40
-0.012
124×0.7892062.535027604,0804,630
5135×0.8910237.5340625103,8804,410
6166×1.01112.2288446022303,6704,190
80
-0.015
198×1.251112.23210450419603,7904,320
102210×1.01213.23612555517603,7904,320
2610×1.059215603,9304,470
120
-0.018
3012×1.51415.2401366372813904,6205,200
3212×1.577913204,7505,350
163516×1.51819.6521788384012306,4307,200
184018×1.52021.6581988388610807,0707,920
200
-0.021
5220×1.52425.66621910410448307,7808,710
[ ! ]許容荷重は速度=10km/hの時の数値になります。
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品 
CFFRUCSS8-19
エコノミーシリーズ 
E-CFFRUCSS8-19
材質樹脂MCナイロンナイロン
カムフォロアSUS440C相当SUS440C相当
タイプフラットタイプフラットタイプ
シールありあり
許容荷重(N)122504
許容回転数(rpm)19601960
付属品六角ナット1個(SUS304)六角ナット1個(SUS304)
RoHS10対応保証外
概要
厚肉な外輪と内部にニードルと呼ばれる針状のローラーを組みこんだ剛性の高い軸付きベアリングです。
ニードルが回転能力を高める働きをし、高速回転に耐えることができます。
また、通常のベアリングよりも外輪が厚肉な設計になっており、衝撃荷重や重荷重がかかる場所にもお使い頂けます。

■カムフォロアの種類
用途一般・標準ミニチュア騒音防止
特長六角穴付ドライバ溝付ナイロン付・ウレタン付
ページ数P.115・116P.117・118P.122P.123・124・125・126
商品説明
d3 ~ 8は、スタッド頭部に六角穴がついた「頭部六角穴付」、 d10 ~ 30 は、スタッド頭部とねじ部の両側に六角穴がついた「頭部ねじ部六角穴付」となります。六角レンチで簡単に取り付けることができます。スタッド頭部にドライバ溝が付いたカムフォロアです。最もスタンダードなタイプです。外輪に細かいニードルを組みこんだ小径カムフォロアです。ナイロンをカムフォロアに圧入したタイプと、ウレタンをカムフォロアに焼付けたタイプです。
樹脂が相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。
外輪形状(※1)クラウンフラットクラウンフラットフラットクラウンフラット
運動方向
(※2)
直進
揺動
(※1)外輪形状  
クラウンタイプは負荷ムラを緩和、
また揺動運動に適します。
 フラットタイプは接触面積が大きく、
荷重負荷が大きい場合や直線運動に適します。
 
(※2)運動方向について  
 <直進運動>
相手側の面が平面で
カムフォロアが直線上を動くこと。
 <揺動運動>
相手側の面が婉曲で
カムフォロアが曲線上を動くこと。
 
使用例

[ ! ]カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。
dh7最大締付トルク N・m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
関連商品

型番リスト

型番
ローラ 種類
外径 D(mm)
幅 B(mm)
カムフォロア 締結方式
許容回転数(rpm)
L(mm)
許容荷重(N)
スタッドネジ部呼びM(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-CFFRUCSS3-10

フラットタイプ
10
7
頭部六角穴付
3200
17
149
3×0.5

1個

4,280( 4,708円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

E-CFFRUCSS3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ナイロン付きカムフォロア ステンレスタイプの型番E-CFFRUCSS3-10のページです。
型番E-CFFRUCSS3-10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】ナイロン付きカムフォロア ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-CFFRUCSS12-32
E-CFFRUCSS16-35
E-CFFRUCSS18-40
E-CFFRUCSS4-12
E-CFFRUCSS5-13
E-CFFRUCSS6-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ローラ 種類 外径 D
(mm)
幅 B
(mm)
カムフォロア 締結方式 許容回転数
(rpm)
L
(mm)
許容荷重
(N)
スタッドネジ部呼びM
(mm)

4,750円

( 5,225円 )
1個 あり

9日目~

フラットタイプ3214頭部ネジ部六角穴付13204048712×1.5

6,430円

( 7,073円 )
1個 あり

9日目~

フラットタイプ3518頭部ネジ部六角穴付12305252516×1.5

7,070円

( 7,777円 )
1個 あり

9日目~

フラットタイプ4020頭部ネジ部六角穴付10805855418×1.5

4,080円

( 4,488円 )
1個 あり

9日目~

フラットタイプ128頭部六角穴付2760202194×0.7

3,880円

( 4,268円 )
1個 あり

9日目~

フラットタイプ139頭部六角穴付2510232545×0.8

3,670円

( 4,037円 )
1個 あり

9日目~

フラットタイプ1611頭部六角穴付2230282886×1.0

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました