(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 2段引 極軽荷重 ステンレスタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 2段引 極軽荷重 ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 値下げ
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,470円 ~ 2,020円
税込価格
1,617円 ~ 2,222円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
(拡大図)外形図
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-SSRY20SUS304相当
[ ! ] 引き抜き:不可
[ ! ] L450を選択した場合、アクセスホールと他の穴の位置関係が上図と異なります。
[ ! ] 同じ記号で示された穴は、形状とサイズが一致しています。
規格表
注文例型番(Type・L)
 C-SSRY20200
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ストローク
ST
L1ABCDEFG定格荷重
(N/2本)
¥基準単価
Typeレール長さLC-SSRY20
C-SSRY20
(SUS304相当)
200132198.514516055127.41,470
250182248.51952101501471,580
300220298.5160245260190156.81,750
350257348.52102953102251,830
450331448.5205310395410190300140127.42,020
[ ! ] レール取り付け用のボルトはM3のトラス小ねじ、または、バインド小ねじをご使用ください。
[ ! ]水平に取付けた場合、定格荷重の目安は[定格荷重×0.25以下](参考値)です。
[ ! ]本品は追加工・特注などには対応しておりません。
 
■レールの引き抜きについて
  • C-SSRY20(引き抜き:不可)
    レールのロックと引き抜きはできません。
    (引き出しに使用の場合、引き出しは取り外せません)
特長
スライドレールは引き出しレール、スライドウェイとも称され、設備や家具のキャビネット本体に固定され、引き出しやキャビネットボードを出し入れさせる接続部品です。全方位に力を分散させ、引き出しの水平方向と垂直方向の動きを安定させることで大きな重量でも運ぶことができます。
エコノミーシリーズでは2段、3段のスライドレールをラインナップしており、引き出しの側面に取り付ける構造(左右各1本)で、取付が簡単且つ省スペース化を図ることができます。
注意・禁止事項
使用上の注意事項

スライドレールを取り付ける時、地面に対して垂直な状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。
取り付け状態が悪い場合、耐荷重性能が大幅に低下します。地面と平行に取り付ける時、定格荷重の目安は25%(参考値)です
水平に取り付ける時、上記参考値を超える荷重がかかった場合、またはスライドレールの中心から離れた重心の位置に向かって荷重がかかった場合、ガイドレールの内側スライドレールが外側スライドレールから外れる可能性があります。予めテストして確認した後、使用してください。

■取付方向例
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
垂直・平行取付
 
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが垂直に
取り付けられていない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが
同一水平線にない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
水平取付状態で、
離れた重心に力をかける
 

[ ! ]モーメント荷重を受ける場合での使用は推奨しません。

使用方法

■定格荷重の定義

・定格荷重とは、引き出し側スライドレールを引き出した時、
その中央部にかかる静荷重です。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

■取付方法

・スライドレールと取付穴が互いに干渉する部分を取り付ける時は、
アクセスホールを取付穴の上部に移動させてからねじを取り付けてください。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

使用例
エコノミーシリーズのスライドレールは板厚が当社類似品より薄いことにより、定格荷重が若干下がるため、耐荷重があまり要求されない箇所に適しています。
使用例


型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~150
151~350
132
200
127.4

2個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
182
250
147

2個

1,580( 1,738円 )

9日目~

151~350
151~350
220
300
156.8

2個

1,750( 1,925円 )

9日目~

151~350
151~350
257
350
156.8

2個

1,830( 2,013円 )

9日目~

351~550
351~550
331
450
127.4

2個

2,020( 2,222円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 2段引 極軽荷重 ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました