(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,550円 ~ 21,500円
税込価格
2,805円 ~ 23,650円

【まとめ買いでお得】20個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

特長
・アンギュラ玉軸受は接触角度を持っているため、背面組合せ(DB組合せ)と正面組合せ(DF組合せ)はラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に支持することができます。
並列組合せ(DT組合せ)は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に支持することができます。一方向のアキシアル荷重が大きい場合に適します。
・工作機械の主軸、研削スピンドル等、高精度・高速回転を必要とする用途に適しています。
外形図
E-B70□□SU
E-B72□□SU
【エコノミーシリーズ】アンギュラ玉軸受 2列組合せDF(正面)型:外形図

(取付関係図)



[ M ] 材  質:SUJ2相当
  軸受精度:JIS B 1514 4級
  接触角:25°
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
【エコノミーシリーズ】アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型:関連画像

[ ! ]単体で販売しております。

[ ! ]多列組合せにて使用する場合は、 各々の列の内外
     径寸法相互差を合わせて使用することを推奨します。

外輪外径寸法相互差

内輪内径寸法相互差

ランダムマッチングにより組込みを行う時は互いの寸法相互差注意が必要

規格表
注文例   型式
 E-B7000SU

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDB基本定格荷重許容回転数 rpm(参考)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)kNCor(静)kNグリスオイル潤滑Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
E-B7000SU1026852.3534000420000.30.158.1912.523.50.3212,550
E-B7200SU3094.652.229000370000.60.39.1515250.6313,470
E-B7001SU122885.42.7529000370000.30.158.6514.525.50.3242,610
E-B7201SU32107.453.6527000340000.60.310.1217270.6383,550
E-B7002SU1596.13.4526000320000.30.159.9717.529.50.3353,000
E-B7202SU35118.14.2524000290000.60.311.3220300.6484,080
E-B7003SU17106.754.1523000280000.30.1511.0519.532.50.3453,090
E-B7203SU401210.25.521000260000.60.312.6322350.6704,200
E-B7004SU20421210.36.119000240000.613.212537793,540
E-B7204SU471414.58.4170002200010.614.8264111124,810
E-B7005SU251211.37.417000210000.60.314.3830420.6913,930
E-B7205SU521515.39.5150001900010.616.46314611355,350
E-B7006SU30551314.510.1140001800016.3936491334,330
E-B7206SU621621.313.7130001600018.7136562085,880
E-B7207SU35721728.118.611000140001.120.9642652956,880
E-B7007SU621417.512.61200015000118.2941561704,960
E-B7208SU40801833.623.310000120001.122.9747733828,400
E-B7008SU681518.714.61100014000120.0846622106,170
E-B7209SU45851937.726.69400120001.124.64527843010,170
E-B7009SU751622.217.71000012000121.9751692607,700
E-B7210SU50902039.441.38500110001.126.31578348511,760
E-B7010SU801623.620.1920011000123.1456742909,000
E-B7211SU551002148.737.1760095001.5128.55628363513,890
E-B7011SU901831.126.38300100001.10.625.8964911.542010,620
E-B7212SU601102258.945.7690086001.5130.86788182014,580
E-B7012SU951831.928.1770097001.10.627.05691011.545011,150
E-B7213SU651202367.354.2640080001.5133.0574111102015,300
E-B7013SU1001833.731.4720090001.10.628.227293147011,700
E-B7214SU701252469.855.6610076001.5134.72791161.5112016,070
E-B7014SU1102042.739.4660083001.10.630.9777103166012,290
E-B7215SU751302579.265.2580072001.5136.38841211.5102316,860
E-B7015SU1152043.641.7630078001.10.632.1382108169012,890
E-B7216SU801402685.371.5540067002138.63901302150017,700
E-B7016SU1252253.450.6580072001.10.634.8887118193013,520
E-B7217SU851502898.683.6500063002141.38951402187018,590
E-B7017SU1302254.653.7550068001.10.636.0592123197014,190
E-B7218SU901603011396.7470059002144.131001502230019,500
E-B7018SU1402465.263.3510064001.538.8991311.5126014,900
E-B7219SU9517032122103440055002.11.146.881071582278020,480
E-B7019SU1452466.667.1480060001.5139.961041361.5132015,630
E-B7220SU10018034137117410052002.11.149.631121682332021,500
E-B7020SU1502468.470.6470059001.5141.131091411.5137016,410
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
B7000SU
エコノミーシリーズ
E−B7000SU
材質SUJ2SUJ2相当
基本定格荷重Cr(動)kN5.305.00
Cor(静)kN2.492.35
(参考)許容回転数 rpm6390034000
精度(JIS)等級4等級4
接触角15°25°
作用点6.48.19
RoHS10対応対応
技術情報
内外径寸法公差(JIS B 1514 4級)
d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
-0.004
2.5100
-0.004
10180
-0.004
18300
-0.005
30500
-0.006
50800
-0.007
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.560
-0.004
6180
-0.004
18300
-0.005
30500
-0.006
50800
-0.007
801200
-0.008
注意・禁止事項
軸とハウジングが精度不良の場合、その影響でベアリングは本来の性能を発揮できないことがあります。例えば、ベアリング取付部との精度が悪い場合、内輪、外輪の傾きを引き起こすことがあります。この場合、ベアリングにかかる荷重に加え、周辺応力集中荷重(Edge Load)もかかり、ベアリング疲労寿命を低下させるだけでなく、ひどい場合、保持器の破損,焼付きなどの損傷を生じる原因となることがあります。

※以下の専用取付工具を使い、ベアリングの取付、取り外しを行ってください。
ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
ベアリングヒーターの正しい取付は、ベアリングの寿命を延ばすことになります。
正しい取付とメンテナンスを行った場合、転がり軸受は使用寿命の長い信頼できる機械部品になります。
インダクションヒータを使っていただければ、加熱後、ベアリングは円筒方向に、外に向けて膨張し、取付時の破損を防ぐことができます。インダクションヒータによる加熱は、もっとも科学的な加熱方式で、予熱を必要とせず、ベアリングの重さによって数秒または数分以内で110℃までに加熱でき、前もって施された潤滑に悪影響を与えることもありません。
ベアリングプーラー
ベアリングプーラー
ベアリングは以下の状態で取り付けられた場合、専用プーラーで取り外すことができます。
(a)軸形状:円筒軸 軸受の内輪内径の形状:円筒穴。
(b)軸形状:円筒軸 アダプタスリーブを使用した軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。
(c)軸形状:正軸体軸 軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。どのような取付状態でも、取り外し時は必ず軸のロックナット(またはアダプタスリーブのロックナット)のロックを解除し、ロックナットを緩めた状態にしてください。
関連商品

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(または T)(mm)
基本定格荷重 Cr(動)(N)
許容回転数(rpm)
基本定格荷重 Cor(静)(N)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
26
8
5000
34000
2350
21
10

1個

2,550( 2,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
28
8
5400
19000
2750
24
10

1個

2,610( 2,871円 )

9日目~

15
32
9
6100
26000
3450
35
10

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
35
10
6750
23000
4150
45
10

1個

3,090( 3,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
42
12
10300
19000
6100
79
10

1個

3,540( 3,894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
47
12
11300
17000
7400
91
10

1個

3,930( 4,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
55
13
14500
14000
10100
133
10

1個

4,330( 4,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
62
14
17500
12000
12600
170
10

1個

4,960( 5,456円 )

9日目~

40
68
15
18700
11000
14600
210
10

1個

6,170( 6,787円 )

9日目~

45
75
16
22200
100000
17700
260
10

1個

7,700( 8,470円 )

9日目~

50
80
16
23600
9200
20100
290
10

1個

9,000( 9,900円 )

9日目~

55
90
18
31100
8300
26300
420
10

1個

10,620( 11,682円 )

9日目~

60
95
18
31900
7700
28100
450
10

1個

11,150( 12,265円 )

9日目~

65
100
18
33700
7200
31400
470
10

1個

11,700( 12,870円 )

9日目~

70
110
20
42700
6600
39400
660
10

1個

12,290( 13,519円 )

9日目~

75
115
20
43600
6300
41700
690
10

1個

12,890( 14,179円 )

9日目~

80
125
22
53400
5800
50600
930
10

1個

13,520( 14,872円 )

9日目~

85
130
22
54600
5500
53700
970
10

1個

14,190( 15,609円 )

9日目~

90
140
24
65200
5100
63300
1260
10

1個

14,900( 16,390円 )

9日目~

95
145
24
66600
4800
67100
1320
10

1個

15,630( 17,193円 )

9日目~

100
150
24
68400
4700
70600
1370
10

1個

16,410( 18,051円 )

9日目~

10
30
9
4650
29000
2200
31
10

1個

3,470( 3,817円 )

9日目~

12
32
10
7450
27000
3650
38
10

1個

3,550( 3,905円 )

9日目~

15
35
11
8100
24000
4250
48
10

1個

4,080( 4,488円 )

9日目~

17
40
12
10200
21000
5500
70
10

1個

4,200( 4,620円 )

9日目~

20
47
14
14500
17000
8400
112
10

1個

4,810( 5,291円 )

9日目~

25
52
15
15300
15000
9500
135
10

1個

5,350( 5,885円 )

9日目~

30
62
16
21300
13000
13700
208
10

1個

5,880( 6,468円 )

9日目~

35
72
17
28100
11000
18600
295
10

1個

6,880( 7,568円 )

9日目~

40
80
18
33600
10000
23300
382
10

1個

8,400( 9,240円 )

9日目~

45
85
19
37700
9400
26600
430
10

1個

10,170( 11,187円 )

9日目~

50
90
20
39400
8500
41300
485
10

1個

11,760( 12,936円 )

9日目~

55
100
21
48700
7600
37100
635
10

1個

13,890( 15,279円 )

9日目~

60
110
22
58900
6900
45700
820
10

1個

14,580( 16,038円 )

9日目~

65
120
23
67300
6400
54200
1020
10

1個

15,300( 16,830円 )

9日目~

70
125
24
69800
6100
55600
1120
10

1個

16,070( 17,677円 )

9日目~

75
130
25
79200
5800
65200
1230
10

1個

16,860( 18,546円 )

9日目~

80
140
26
85300
5400
71500
1500
10

1個

17,700( 19,470円 )

9日目~

85
150
28
98600
5000
83600
1870
10

1個

18,590( 20,449円 )

9日目~

90
160
30
113000
4700
96700
2300
10

1個

19,500( 21,450円 )

9日目~

95
170
32
122000
4400
103000
2780
10

1個

20,480( 22,528円 )

9日目~

100
180
34
137000
4100
117000
3320
10

1個

21,500( 23,650円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】20個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました