(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 低発塵・低騒音タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 低発塵・低騒音タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,582円 ~ 42,866円
税込価格
3,940円 ~ 47,153円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
    ※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。

型番

未確定98,336件の候補があります。

Loading...

外形図

外形図
S = ストローク長さ
R = 曲げ半径
H = 取付け高さ
D = 限界位置時に戻る最小距離
K = π*R+安全余裕値

リンクの断面図
内側高さ30
内側高さ40
内側高さ50
本体材質PA+ガラス繊維
取付ブラケット材質
本体使用温度-40~120℃
規格表
型式
(Type・内側高さA)
-内側幅
C
-曲げ半径
R
-リンク数-ジョイントくし歯板-ジョイントくし歯板数-仕切板-仕切板数
E-MXA30-40-55-15        
E-MXA30-40-55-15-Z30-2-S30-5
型式外側高さ
B
内側幅
C
外側幅
W
ピッチ
P
曲げ半径
R
リンク数ジョイントくし歯板ジョイントくし歯板数仕切版仕切版数取付寸法(対応する曲げ半径)必要空間
高さHF
質量
Kg/m
Type内側高さHDK
A
E-MXA
(内開き
外開き
ともに可)
304030462555
75
100
125
150
10~65Z302~10S304~65150
190
240
290
340
100
120
145
170
195
225
290
365
445
525
H+400.75
40560.77
50660.8
60760.83
70860.85
75910.86
80960.88
901060.9
1001160.92
405040602860
75
100
125
150
10~65Z402~10S404~65170
200
250
300
350
113
128
153
178
203
245
295
375
450
530
H+401.3
50701.35
60801.39
70901.42
75951.45
801001.48
901101.5
1001201.55
506230543075
100
125
150
200
10~65--S504~65212
262
312
362
462
136
161
186
211
261
300
375
455
535
690
H+401.65
40641.69
50741.72
60841.78
70941.81
75991.84
801041.88
901141.91
1001241.95
1201441.98
1251492.01
1401642.1
1501742.15
1751992.25
[ ! ] 取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。(外径寸法図の位置関係参照)
[ ! ] 取付ブラケットの形状はサイズにより異なります
[ ! ] ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。
[ ! ] 本体(リンク)のみ、又は取付ブラケットのみの販売はしておりません。
[ ! ] 仕切板数はリンク数によって選択肢が変わります。
[ ! ] 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 当社類似品
MPSCS35100-75-20-S
エコノミーシリーズ
E-MXA50-100-75-20-S50-20
フラップ開方向外側・内側取付共通外側・内側取付共通
曲げ半径(mm)7575
取付方向外周・内周外周・内周
 A(内寸縦)3550
 B(外寸高さ)5540
本体寸法C(内寸横)60100
(mm)W(外寸幅)73116
 P(リンクピッチ)4525
取付高さ(mm)240340
必要空間高さ(mm)270380
取付ブラケット形状が異なりますのでご確認ください
本体使用温度 -8~80℃-40~120℃
本体材質 ナイロン6+ガラス30%PA+ガラス繊維
取付ブラケット材質 SPCC、三価ユニクロメッキ

型番リスト

型番
内側幅 C(mm)
内側高さ A(mm)
屈曲半径 R(mm)
リンクピッチ P(mm)
リンク数
仕切板(枚)
ジョイントくし歯(枚)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
30
55
25
10(長さ250mm)
なし
なし
10

1個

3,582( 3,940円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
4
なし
10

1個

3,903( 4,293円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
7
なし
10

1個

4,000( 4,400円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
10
なし
10

1個

4,095( 4,505円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
なし
2
10

1個

4,030( 4,433円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
4
2
10

1個

4,158( 4,574円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
7
2
10

1個

4,254( 4,679円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
10
2
10

1個

4,351( 4,786円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
なし
4
10

1個

4,091( 4,500円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
4
4
10

1個

4,220( 4,642円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
7
4
10

1個

4,317( 4,749円 )

8日目~

30
30
55
25
10(長さ250mm)
10
4
10

1個

4,412( 4,853円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
なし
なし
10

1個

3,751( 4,126円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
4
なし
10

1個

4,043( 4,447円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
8
なし
10

1個

4,172( 4,589円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
11
なし
10

1個

4,267( 4,694円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
なし
2
10

1個

4,170( 4,587円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
4
2
10

1個

4,298( 4,728円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
8
2
10

1個

4,427( 4,870円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
11
2
10

1個

4,524( 4,976円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
なし
4
10

1個

4,232( 4,655円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
4
4
10

1個

4,361( 4,797円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
8
4
10

1個

4,490( 4,939円 )

8日目~

30
30
55
25
11(長さ275mm)
11
4
10

1個

4,585( 5,044円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
なし
なし
10

1個

3,920( 4,312円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
4
なし
10

1個

4,183( 4,601円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
8
なし
10

1個

4,312( 4,743円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
12
なし
10

1個

4,440( 4,884円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
なし
2
10

1個

4,311( 4,742円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
4
2
10

1個

4,438( 4,882円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
8
2
10

1個

4,567( 5,024円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
12
2
10

1個

4,696( 5,166円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
なし
4
10

1個

4,372( 4,809円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
4
4
10

1個

4,501( 4,951円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
8
4
10

1個

4,630( 5,093円 )

8日目~

30
30
55
25
12(長さ300mm)
12
4
10

1個

4,758( 5,234円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
なし
なし
10

1個

4,090( 4,499円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
5
なし
10

1個

4,356( 4,792円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
9
なし
10

1個

4,483( 4,931円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
13
なし
10

1個

4,612( 5,073円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
なし
2
10

1個

4,451( 4,896円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
5
2
10

1個

4,611( 5,072円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
9
2
10

1個

4,740( 5,214円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
13
2
10

1個

4,867( 5,354円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
なし
4
10

1個

4,512( 4,963円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
5
4
10

1個

4,674( 5,141円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
9
4
10

1個

4,803( 5,283円 )

8日目~

30
30
55
25
13(長さ325mm)
13
4
10

1個

4,930( 5,423円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
なし
なし
10

1個

4,259( 4,685円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
5
なし
10

1個

4,496( 4,946円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
10
なし
10

1個

4,656( 5,122円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
14
なし
10

1個

4,785( 5,264円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
なし
2
10

1個

4,591( 5,050円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
5
2
10

1個

4,751( 5,226円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
10
2
10

1個

4,912( 5,403円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
14
2
10

1個

5,040( 5,544円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
なし
4
10

1個

4,653( 5,118円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
5
4
10

1個

4,814( 5,295円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
10
4
10

1個

4,974( 5,471円 )

8日目~

30
30
55
25
14(長さ350mm)
14
4
10

1個

5,103( 5,613円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
    ※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。

概要・仕様

注意事項
新規設計の場合、ケーブルキャリアのリンクが不足する可能性があります。1、2リンク程度長めに選定し、装置取付時に調整(取り外し)されることをおすすめします。
全ストローク範囲で、ケーブルがケーブルキャリア内周側・外周側に過度な接触をしていないか確認してください。

●本商品の組立て
1.側板の組立2.弾性シートの組立3.クロスバーの組立側板のリンクを斜めに前のリンクに差し
込み、はめ込みます
弾性シートを両側の側板に差し込んで
ください
クロスバーの片側の取り付け脚を側板の
スナップ位置に当て、反対側を手で押し
込むか、ゴムハンマーで打ち込んでください

●本商品の取り外し
1.クロスバーの取り外し2.側板の取り外しドライバーをクロスバーの両端溝に差し
込み、クロスバーをこじ開けてください
ドライバーを弾性シートのスナップ位置に
合わせて、弾性シートをこじ開け、側板を
取り外してください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 低発塵・低騒音タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました