(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】オープンエンドベルト ポリウレタン XL/L/H型

【エコノミーシリーズ】オープンエンドベルト ポリウレタン XL/L/H型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年3月31日で販売終了となります。 推奨代替品は<TBO> です。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

特長
オープンエンドベルトは、モーターで発生した回転動力を伝達する部品で、タイミングプーリとオープンエンドベルトの歯の間が噛み合うことによって、伝動と伝送が実現されます。
外形図
EーHTBO
オープンエンドベルトの寸法仕様図 端面
 
[ M ]材質
①本体②心線
ポリウレタン(白)スチールコード
[ ! ] ポリウレタンベルトは経年変化により変色することがありますが、強度等に影響はありません。
[ ! ] 本製品は、バックラッシのないタイミングプーリの使用には適していません。
[ ! ] 使用温度-20°C~60°C(参考値)。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例   Type-ベルト種類 ベルト呼び幅-歯数
 E-HTBO-H 075-150
ベルト種類Pitch
(mm)
2θ(°)HhiLr単位重量 g/m
(幅10mm)
XL5.0850°2.31.271.032.5724
L9.52540°3.61.691.914.6537
H12.740°4.32.292.016.1245

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ベルト歯数
下限~上限
ベルト幅
(mm)
許容張力
(N)
¥基準単価
種類呼び幅
E-HTBOXL025200~2996.4127歯数× 4
300~1000歯数× 3
037200~2999.5145歯数× 6
300~399歯数× 5
400~1000歯数× 4
050100~19912.7159歯数× 8
200~1000歯数× 6
L050200~100012.7270歯数×11
075100~19919.1404歯数×20
200~1000歯数×15
100100~19925.4539歯数×23
200~1000歯数×20
150100~100038.1809歯数×30
H075100~100019.1404歯数×26
100100~100025.4539歯数×28
150100~100038.1809歯数×40
200100~100050.81078歯数×48
[ ! ]全長は(歯数╳Pitch)です。
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]許容張力は引張荷重のみに関しての許容値です。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ベルトの寿命・交換時期などはご使用環境により異なるため、規定・設定はございません。
ベルト交換時期の目安となる事例はこちら>>でご確認ください。
製品比較情報
 当社類似品
TBOーXL025
エコノミーシリーズ
EーHTBOーXL025
材質本体ポリウレタンポリウレタン
心線スチールコードスチールコード
単位重量
g/m(幅:10mm)
22.1724
許容張力(N)66127
使用温度(参考値)0~80℃ー20℃~60℃
RoHS10対応保証外
※サイズによって異なります。詳細は規格表をご確認ください。

タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内

・商品ラインナップや新着情報、技術情報やタイミングプーリ・ベルト選定ソフトなど お役立ち情報満載。
 タイミングベルト・プーリ総合情報はこちら>>からご利用ください。
注意・禁止事項
■保管上の注意事項
①日光による照射を避けてください。
②水、溶剤、油、酸、アルカリ、紫外線、オゾン等と直接接触する環境では、使用しないでください。
 特に、ベルトにオイルが付着しないようにしてください。ベルトが膨張し、ベルトの使用寿命が著しく短縮します。
③使用温度 -20℃~60℃。
④大量に積み重ねたり、無理に曲げたりしないでください。
⑤地面に直接置かないでください。
⑥化学薬品をベルトに触れさせないでください。
使用例
延長型自由端ベルト 往復運動機構における使用
設備名:ベルト駆動横向き輸送装置
機能説明:
  オープンエンドベルトは、往復運動機構において使用されます。

詳細情報については、>>ここをクリックしてください。
関連資料
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

■タイミングベルトの選定方法

■タイミングベルトの交換時期
関連製品


型番リスト

型番
ベルト種類
ベルト呼び幅
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H
75
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

H
100
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

H
150
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

H
200
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

L
050
200 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

L
075
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

L
100
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

L
150
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

XL
025
200 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

XL
037
200 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

XL
050
100 ~ 1000

2個

-( - )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年3月31日で販売終了となります。 推奨代替品は<TBO> です。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】オープンエンドベルト ポリウレタン XL/L/H型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました