型番 | 種類 | [ M ]材質 | ||
①本体 | ②心線 | ③帆布 | ||
E−LTBJA | 布張りなし | ポリウレタン(白) | スチールコード | - |
E−LTBRA | 両面布張り | ナイロン帆布(緑) |
注文例 | Type | - | ベルトの種類 | ベルト公称幅 | - | 歯数 | |
E-LTBJA | - | H | 075 | - | 230 |
ベルト種類 | Pitch (mm) | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 単位重量 g/m (幅10mm) |
XL | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 24 |
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 45 |
型番 | ベルト | 歯数 下限~上限 | ベルト幅 (mm) | 許容張力 (N) | ¥本体価格 | ¥エンドレス加工費 (本体価格+) | |
種類 | 呼び幅 | ||||||
E-LTBJA (布張りなし) | XL | 025 | 400~1000 | 6.4 | 70 | 歯数× 3 | 234 |
037 | 200~299 | 9.5 | 80 | 歯数× 4 | 315 | ||
300~1000 | 歯数× 4 | 270 | |||||
050 | 140~199 | 12.7 | 110 | 歯数× 6 | 384 | ||
200~299 | 歯数× 5 | 336 | |||||
300~1000 | 歯数× 4 | 288 | |||||
L | 050 | 100~1000 | 12.7 | 200 | 歯数× 8 | 504 | |
075 | 100~199 | 19.1 | 300 | 歯数×16 | 760 | ||
200~1000 | 歯数×12 | 570 | |||||
100 | 100~199 | 25.4 | 400 | 歯数×18 | 728 | ||
200~1000 | 歯数×16 | 624 | |||||
150 | 100~1000 | 38.1 | 600 | 歯数×24 | 828 | ||
H | 075 | 100~1000 | 19.1 | 300 | 歯数×17 | 1,134 | |
100 | 25.4 | 400 | 歯数×21 | 1,218 | |||
150 | 38.1 | 600 | 歯数×30 | 1,530 | |||
200 | 50.8 | 800 | 歯数×43 | ||||
E-LTBRA (両面布貼り) | XL | 025 | 300~1000 | 6.4 | 70 | 歯数× 3 | 234 |
037 | 140~1000 | 9.5 | 80 | 歯数× 4 | 270 | ||
050 | 140~199 | 12.7 | 110 | 歯数× 6 | 288 | ||
200~299 | 歯数× 5 | ||||||
300~1000 | 歯数× 4 | ||||||
L | 050 | 200~1000 | 12.7 | 200 | 歯数×10 | 504 | |
075 | 75~99 | 19.1 | 300 | 歯数×20 | 570 | ||
100~199 | 歯数×18 | 665 | |||||
200~1000 | 歯数×15 | 570 | |||||
100 | 100~1000 | 25.4 | 400 | 歯数×22 | 624 | ||
150 | 38.1 | 600 | 歯数×31 | 828 | |||
H | 075 | 100~1000 | 19.1 | 300 | 歯数×23 | 1,134 | |
100 | 19.1 | 400 | 歯数×27 | 1,218 | |||
150 | 25.4 | 600 | 歯数×39 | 1,530 | |||
200 | 38.1 | 800 | 歯数×57 |
ベルトの種類 マッチング部品の材料 | 歯の面・裏面 | |
布貼付型 | 標準型 | |
ステンレス鋼 | 0.3 | 0.6 |
ポリアミド | 0.2 | 0.3 |
当社類似品 LTBJA−XL050 | エコノミーシリーズ E−LTBJA−XL050 | ||
材質 | 本体 | アイアンラバー®※ (ポリウレタン) | ポリウレタン |
心線 | 高張力スチールコード | スチールコード | |
単位重量 g/m(幅:10mm) | 22.0 | 24.0 | |
許容張力(N) | 155 | 110 | |
使用温度(参考値) | 0~80℃ | −20℃~60℃ | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
薬品名 | 抵抗性 |
酢酸 | △ |
アセトン | △ |
塩化アルミニウム(水分5%) | ○ |
アンモニア水(10%) | ○ |
アニリン | × |
ASTM 1号オイル | ○ |
ASTM 2号オイル | ○ |
ASTM 3号オイル | △ |
ベンゼン | △ |
ブタノ−ル | △ |
ブチルアセテ−ト | × |
四塩化炭素 | × |
シクロヘキサノール | △ |
ディ−ゼル油 | ○ |
ジメチルフォルムアミド | × |
ブタノ−ル | △ |
酢酸エチル | × |
ブチレングリコール | ○ |
n−ヘブタン | ○ |
20%塩酸 | △ |
薬品名 | 抵抗性 |
塩化鉄(水分5%) | △ |
イソプロパノール | △ |
ケロシン | ○ |
グリース | ○ |
メタノ−ル | △ |
メタノ−ル/ガソリン(15/85) | △ |
メチルエヂルケトン | △ |
塩化メチル | △ |
ミネラル油 | ○ |
硝酸 20% | × |
ノ−マルガソリン | △ |
ス−パ−ガソリン | △ |
食塩水 | ○ |
海水 | ○ |
塩化ナトリウム水溶液 | ○ |
水酸化ナトリウム | △ |
テトラヒドロフラン | × |
トルエン | × |
トリクレン | × |
水 | ○ |
型番 |
特性 |
ベルト形種類 |
歯数 |
ベルト呼び幅 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
標準
|
H
|
100 ~ 1000
|
075
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
H
|
100 ~ 1000
|
100
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
H
|
100 ~ 1000
|
150
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
H
|
100 ~ 1000
|
200
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
L
|
100 ~ 1000
|
050
| 4個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
L
|
100 ~ 1000
|
075
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
L
|
100 ~ 1000
|
100
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
L
|
100 ~ 1000
|
150
| 2個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
XL
|
400 ~ 1000
|
025
| 4個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
XL
|
200 ~ 1000
|
037
| 4個 | -( -
) | 9日目~ | |
標準
|
XL
|
140 ~ 1000
|
050
| 4個 | -( -
) | 9日目~ |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ