(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】Oリング 国家規格準拠シリーズ【100個入り】

【エコノミーシリーズ】Oリング 国家規格準拠シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
100,000円
税込価格
110,000円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

外形図・規格表

寸法図
エコノミーシリーズで国家規格準拠のOリングは、材質がニトリルゴムとフッ素ゴムで、線径が1.8mm、2.65mm、3.55mm、5.3mm、7mm、内径が1.8mm~250mmのほとんどの仕様を用意しております。
寸法図
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
規格表
材質硬度色調適用温度範囲使用用途
ニトリルゴムHS70±5-20℃~100℃耐鉱物油用
ふっ素ゴムHS75±5ブラウン-10℃~200℃耐高温、耐薬品用
 
注文例型式-線径W-内径d
 E-PACK-GRF-1.8-6.7
 
Type材質線径W
(mm)
線径公差
(mm)
内径 d
(mm)
内径公差
(mm)
E-PACK-GRN
(丁腈橡胶)
E-PACK-GRF
(氟橡胶)
ニトリルゴム


ふっ素ゴム
1.8±0.081.8±0.1
2±0.13
2.24
2.5
2.8
3.15
3.55
3.75
4
4.5
4.87
5
5.15
5.3
5.6
6
6.3±0.14
6.7
6.9
7.1
7.5
8
8.5
8.75
9
9.5
10
10.6±0.17
11.2
11.8
12.5
13.2
14
15
16
17
18
19±0.22
20
21.2
22.4
23.6
25
26.5
28
30
32.5±0.3
34.5
36.5
38.7
42.5±0.36
46.2
50
2.65±0.0910.6±0.17
11.2
11.8
12.5
13.2
14
15
16
17
18
19±0.22
20
21.2
22.4
23.6
25
26.5
28
Type材質線径W
(mm)
線径公差
(mm)
内径 d
(mm)
内径公差
(mm)
E-PACK-GRN
(丁腈橡胶)
E-PACK-GRF
(氟橡胶)
ニトリルゴム


ふっ素ゴム
2.65±0.0930±0.22
31.5±0.3
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
38.7
40
41.2±0.36
42.5
43.7
45
46.2
47.5
48.7
50
51.5±0.44
53
54.5
56
58
60
61.5
63
67±0.53
71
75
80
85±0.65
90
95
100
106
112
118
125±0.9
132
140
150
3.55±0.118±0.17
19±0.22
20
21.2
22.4
23.6
25
26.5
28
30
31.5±0.3
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
38.7
40
41.2±0.36
42.5
43.7
45
46.2
47.5
48.7
50
51.5±0.44
53
54.5
Type材質線径W
(mm)
線径公差
(mm)
内径 d
(mm)
内径公差
(mm)
E-PACK-GRN
(丁腈橡胶)
E-PACK-GRF
(氟橡胶)
ニトリルゴム


ふっ素ゴム
3.55±0.156±0.44
58
60
61.5
63
65±0.53
67
69
71
73
75
77.5
80
82.5±0.65
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
103
106
109
112
115
118
122±0.9
125
128
132
136
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185±1.2
190
195
200
5.3±0.1340±0.3
41.2±0.36
42.5
43.7
45
46.2
47.5
48.7±0.36
50
51.5±0.44
53
54.5
56
58
60
61.5
63
65±0.53
67
69
71
73
75
77.5
80
Type材質線径W
(mm)
線径公差
(mm)
内径 d
(mm)
内径公差
(mm)
E-PACK-GRN
(丁腈橡胶)
E-PACK-GRF
(氟橡胶)
ニトリルゴム


ふっ素ゴム
5.3±0.1382.5±0.65
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
103
106
109
112
115
118
122±0.9
125
128
132
136
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185±1.2
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
7±0.15109±0.65
112
115
118
122±0.9
125
128
132
136
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185±1.2
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

型番リスト

型番
梱包規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-PACK-GRN1.8-2-DEL

100個入り

1パック

100個入り

100,000( 110,000円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】Oリング 国家規格準拠シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました