(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【まとめ買いでお得】100個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコ...

詳細情報を確認する

  • ブロック形状:
    ロングブロック
  • レール種類:
    ワイドレール
  • 精度規格:
    並級
  • 予圧種類:
    普通すきま
  • 材質:
    炭素鋼
  • リテーナ:
    なし
  • 潤滑の種類:
    潤滑油塗布
  • 転動体:
    ボール
  • ボール配列:
    ミニチュアタイプ
  • 潤滑ユニット(MX)有無:
  • グリースの種類:
    リチウム系石けん基グリース(標準)

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了予定品】販売終了予定の商品です。
    代替商品は<SSELBW、RSELBW>です。
    商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

No.7H, 9H, 12H

No.15H

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像

Type適用[ M ] 材質
[ H ] 硬度
[ S ] 表面処理
(ガイドレール)
L寸法ブロックタイプ
E-MLGWセット品炭素鋼
58HRC~
-指定寸ロングブロック
E-GMLGW真空クロムメッキ
E-MLGWBブロック単品--
[ ! ] セット品:ガイドレール1本+ブロック1個
[ ! ] 防錆目的の場合は、真空クロムメッキ表面処理シリーズ商品を優先して選択してください。
[ ! ] 真空クロムメッキ商品はガイドレール部のみが表面処理され、両端の切断面は処理なしです。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例   型式(Type・No.)-L
 E-MLGW7H-50
■L寸指定タイプ
型式L
指定1mm単位
セット品ブロックガイドレール
TypeNo.HH1NWBB1CL1L2GnM×ℓH2WRWBHRDhdEP
E-MLGW
(セット品)
E-GMLGW
(セット品
真空クロムメッキ)
E-MLGWB
(ブロック単品)
7H50~29091.95.5251931930.841φ1.2M3×31.8514-5.263.23.5L寸指定タイプの
詳細寸法参照
30
9H50~290122.9630233.52438.550.8φ1.2M3×32.418-764.53.530
12H70~470143.48402862845.660.25φ1.2M3×3.62.824-8.584.54.540
15H70~670163.4960457.5355774.1M3M4×4.23.242239.584.54.540
[ ! ] セット品にはブロックが1つ含まれています。ブロックを追加する必要がある場合は、ブロック単品をご購入ください。
[ ! ] 本品は材質が炭素鋼です。防錆目的の場合は、真空クロムめっき表面処理品を選択してください。
[ ! ] 真空クロムメッキ品はガイドレールのみになり、切断面は処理なしです。
[ ! ] L寸指定タイプのE寸法は計算が必要です。計算方法は「L寸指定タイプの詳細寸法」をご参照ください。
[ ! ] 走り平行度はレール固定後の値です。(レールねじ締結前の値ではありません。)
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■ 許容荷重
No.基本定格荷重静的許容モーメント質量
C(動)
kN
Co(静)
kN
MA・MB
N.m
MC
N.m
ブロック
kg
ガイドレール
kg/m
7H1.773.1415.5323.450.0290.51
9H3.435.893454.540.0570.91
12H5.18.2457.37102.70.1031.49
15H8.9313.38122.6299.010.2152.86
      kgf=N×0.101972

■L寸指定タイプの詳細寸法
L寸指定タイプは、レール両端を均等にカットします。その場合のレール取付穴数(M)は下表をご参照ください。
また、E寸法は下記の計算式の通りとなります。
エコノミーシリーズリニアガイドL寸指定タイプE寸法計算式  エコノミーシリーズリニアガイドL寸指定タイプE寸法計算式
エコノミーシリーズワイドミニチュアリニアガイド-標準ガイド-
No.791215取付穴数
M
L50~6750~6770~8970~892
68~9768~9790~12990~1293
98~12798~127130~169130~1694
128~157128~157170~209170~2095
158~187158~187210~249210~2496
188~217188~217250~289250~2897
218~247218~247290~329290~3298
248~277248~277330~369330~3699
278~290278~290370~409370~40910
--410~449410~44911
--450~470450~48912
---490~52913
---530~56914
---570~60915
---610~64916
---650~67017
P30304040 
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
精度基凖
●寸法精度
単位:μm
精度規格並級
高さHの寸法許容差±20
高さHのペア相互差40
幅Nの寸法許容差±25
幅Nのペア相互差40

●走り平行度
レール長さ(mm)精度等級(μm)
50以下12
51-8013
81-12515
126-20015
201-25016
251-31517
316-40018
401-50019
501-63020
631-73022
リニアガイド寸法精度イメージ図

【走り平行度】
表中の数値はいずれもレールを基準ベースに固定した状態で測定した値です。
ブロックをレール全長にわたり走行させたときの、レール底面Aに対するブロック上面Cの変動、レール基準面Bに対するブロック基準面Dの変動を測定します。
 

・A面に対するC面の走り平行度

・B面に対するD面の走り平行度

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像

※上図でA面(レール取付面)は平面、B面とE面(レール突き当て面)は平行になるように仕上げています。

製品比較情報
 当社類似品
SSELBWL9-100
エコノミーシリーズ
E-MLGW7H-100
材質ステンレス鋼炭素鋼
硬度56HRC~58HRC~
基本定格荷重C(動) (kN)1.71.77
基本定格荷重Co(静) (kN)43.14
静的許容モーメントMA・MB (N・m)12.115.53
静的許容モーメントMC (N・m)28.823.45
高さH寸法公差差 (μm)±20±20
高さHペア相互差差 (μm)1540
幅N寸法公差差 (μm)±25±25
幅Nペア相互差差 (μm)2040
走り平行度 (μm)※715
予圧管理ありなし
RoHS10対応保証外
※走り平行度はレール長さにより異なります。

型番リスト

型番
セット品/単品
ブロック数
レール幅 W1(mm)
組付時高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
静的許容モーメント MA(N・m)
静的許容モーメント MB(N・m)
静的許容モーメント MC(N・m)
呼び型番
ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)
ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)
ブロック取付穴径
レール取付穴ピッチ(mm)
レール取付穴径
表面処理
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
セット品
1
14
9
1770
3140
15.53
15.53
23.45
7H
19
19
M3
30
3.5
真空クロムメッキ
50 ~ 290

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
18
12
3430
5890
34
34
54.54
9H
23
24
M3
30
3.5
真空クロムメッキ
60 ~ 290

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
24
14
5100
8240
57.37
57.37
102.7
12H
28
28
M3
40
4.5
真空クロムメッキ
70 ~ 470

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
42
16
8930
13380
122.6
122.6
299.01
15H
45
35
M4
40
4.5
真空クロムメッキ
80 ~ 670

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
14
9
1770
3140
15.53
15.53
23.45
7H
19
19
M3
30
3.5
なし
50 ~ 290

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
18
12
3430
5890
34
34
54.54
9H
23
24
M3
30
3.5
なし
60 ~ 290

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
24
14
5100
8240
57.37
57.37
102.7
12H
28
28
M3
40
4.5
なし
70 ~ 470

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
セット品
1
42
16
8930
13380
122.6
122.6
299.01
15H
45
35
M4
40
4.5
なし
80 ~ 670

2個

-( - )

-

  • 注文停止中
ブロック単品
-
14
9
1770
3140
15.53
15.53
23.45
7H
19
19
M3
-
-
なし
-

2個

2,130( 2,343円 )

-

  • 注文停止中
ブロック単品
-
18
12
3430
5890
34
34
54.54
9H
23
24
M3
-
-
なし
-

2個

2,270( 2,497円 )

-

  • 注文停止中
ブロック単品
-
24
14
5100
8240
57.37
57.37
102.7
12H
28
28
M3
-
-
なし
-

2個

2,360( 2,596円 )

-

  • 注文停止中
ブロック単品
-
42
16
8930
13380
122.6
122.6
299.01
15H
45
35
M4
-
-
なし
-

2個

2,700( 2,970円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】100個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了予定品】販売終了予定の商品です。
    代替商品は<SSELBW、RSELBW>です。
    商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表

■セット品
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.指定寸L¥基準単価
表面処理なし真空クロムメッキ
E-MLGWE-GMLGW
7H50~1103,7905,580
111~1403,9305,780
141~1704,2406,060
171~2004,3806,580
201~2305,2007,400
231~2606,0208,220
261~2907,0209,220
9H60~1103,9406,340
111~1404,3306,730
141~1704,7207,120
171~2005,1207,520
201~2305,6108,010
231~2606,0908,490
261~2906,7209,120
12H70~1504,7006,980
151~1904,8907,400
191~2305,2907,890
231~2705,5808,280
271~3105,9508,950
311~3506,4209,420
351~3907,00010,000
391~4307,78010,780
431~4708,40011,400
15H80~1505,3107,530
151~1905,6707,850
191~2305,8508,220
231~2706,2108,680
271~3106,6009,350
311~3506,9609,820
351~3907,22010,220
391~4307,61010,610
431~4708,06011,060
471~5108,52011,770
511~5508,86012,110
551~5909,41012,660
591~6309,96013,210
631~67011,13014,380
 
■ブロック単品
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.
E-MLGWB7H2,130
9H2,270
12H2,360
15H2,700

概要・仕様

注意・禁止事項
リニアガイドを正常にご使用いただけるように、取付時、以下の点にご注意ください。
①取付面の形状による干渉がないか
misumi取付面の平面度

②ワーク取付面の平面度は5μ程度を確保いただくことを推奨いたします。軽微な変形が発生する恐れがあります。
ミスミ平行度誤差許容差

③リニアガイド平行度と高さのペア誤差が取付許容差内にあるか

平行度誤差許容差

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像

高さ誤差許容差

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像



④正規な取付方法で取り付ける

図1:押し板による固定
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像

図2:テーパーギブによる固定
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像

図3:押しねじによる固定
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 中国製 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプ:関連画像


取付方法の詳細は>>こちらをクリックしてください
使用方法
■ご利用にあたって
①ミスミ製リニアガイドはブロックをレールから外しても、保持器が装着されていますのでボールは脱落しません。ただし、急激な速度でレールからブロックを外したり、レールを斜めに挿入するとボールが脱落する場合があります。ブロックの取外し、取付けは、十分慎重に行ってください。
②リターンキャップとの衝突を極力避けてください。鋼球の循環に影響し、滑りが悪くなる恐れがあります。
③防錆目的の場合は、真空クロムメッキ表面処理品を優先して選択してください。
misumiミニチュアリニアガイドスライダー使用上の注意

■メンテナンス(グリース給油)について
①グリースはリニアガイドの鋼球と軌道面の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。
グリースの減少及び劣化はリニアガイドの寿命に大きく影響しますので、使用条件に合わせ適時給油してください。
ミスミのリニアガイドは出荷時にリチウム石けん基グリースが充填してありますので、そのままで使用できます。
②推奨給油間隔:
  通常6ヶ月ごと
  走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごと
  *上記は走行距離基準での給油間隔です。使用環境によりグリースの劣化、汚れが激しい場合は適宜給油間隔を縮める必要があります。
使用例
使用例linear-guides
機構名:4倍ストロークスライドテーブル
特長1:中頻度の駆動と位置決めに適しています。
特長2:テーブル上の軽量ワークをシリンダストロークの4倍の距離を搬送します。
 
関連商品
関連資料
リニアガイドの取付方法・ 使用方法については>>こちらを参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ワイドレール ロングブロックタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました